(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SJ シリーズリレーソケット(プリント基板用)【10個入り】

SJ シリーズリレーソケット(プリント基板用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,490円
税込価格
1,639円

RJシリーズスリムパワーリレーのプラグイン端子タイプに適合するプリント基板用ソ...

詳細情報を確認する

  • 対応リレーシリーズ(IDEC):
    RJ
  • 取付タイプ:
    裏面接続
  • 結線方法:
    圧着端子
  • ソケットタイプ:
    角型ソケット
  • 代表規格:
    CE / UL / CSA
  • 寸法 縦(mm):
    36.5
  • 寸法 横(mm):
    14
  • 寸法 奥行き(mm):
    32.5
  • 種類:
    リレー固定用フック付

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
リレー極数
ソケットピン数
定格電流(A)
パック入り数(個)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
5
12
10
10

1パック

10個入り

1,490( 1,639円 )

2日目

2
8
8
10
10

1パック

10個入り

1,490( 1,639円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

RJシリーズスリムパワーリレーのプラグイン端子タイプに適合するプリント基板用ソケット。
【特長】
・RJ シリーズプラグイン端子リレーに適用。
・定格通電電流は1 接点タイプ:12A。2 接点タイプ:8A。
・リレー固定用フック付きで、リレーの取付け、取外しが容易。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SJ シリーズリレーソケット(プリント基板用)

SJ シリーズリレーソケット(プリント基板用)

    プッシュインPlus端子台ソケット P2RF-□□-PU

    プッシュインPlus端子台ソケット P2RF-□□-PU

      ミニコントロールリレー用ソケット

      ミニコントロールリレー用ソケット

        プッシュインPlus端子台ソケット PYF-□□-PU

        プッシュインPlus端子台ソケット PYF-□□-PU

          P7S セーフティリレーソケット

          P7S セーフティリレーソケット

            SJシリーズ リレーソケット

            SJシリーズ リレーソケット

              ワンタッチ Sソケット表面配線形

              ワンタッチ Sソケット表面配線形

                DN/DFシリーズ リレーソケット

                DN/DFシリーズ リレーソケット

                  NCリレー ソケット/DIN端子台

                  NCリレー ソケット/DIN端子台

                    安全リレー SFシリーズ(スリムタイプ)用オプション ソケット/DIN端子台

                    安全リレー SFシリーズ(スリムタイプ)用オプション ソケット/DIN端子台

                      共用ソケット/DINレール関連商品

                      共用ソケット/DINレール関連商品

                        DSパワーリレー プリント板ソケット

                        DSパワーリレー プリント板ソケット

                          基板用リレーソケット P6B・P6C・P6D

                          基板用リレーソケット P6B・P6C・P6D

                            メーカー IDEC オムロン 富士電機機器制御 オムロン オムロン IDEC IDEC IDEC Panasonic Panasonic オムロン Panasonic オムロン
                            通常価格 1,490円 534円 175円 464円 2,090円 410円 380円 480円 297円 2,450円 131円 132円 152円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            対応リレーシリーズ(IDEC) RJ - - - - RJ - - - - - - -
                            取付タイプ 裏面接続 - - - 表面接続 表面接続 表面接続 表面接続 - - - 裏面接続 裏面接続
                            結線方法 圧着端子 - - - - 圧着端子 圧着端子 圧着端子 - - - ハンダ付け 基板用
                            ソケットタイプ 角型ソケット - 角型ソケット - 角型ソケット 角型ソケット - 角型ソケット 角型ソケット 角型ソケット - 角型ソケット 角型ソケット
                            代表規格 CE / UL / CSA UL / TUV / CSA - UL / TUV / CSA UL / CSA UL / CSA - - UL / CSA - - UL / CUL -

                            SJ シリーズリレーソケット(プリント基板用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リレーソケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました