(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GT5P-P3SA100
GT5P形小形タイマ GT5Pガタコガタタイマ

GT5P形小形タイマ GT5P-P3SA100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,910円
税込単価
5,401円

経済性を徹底追求。限時出力 1c/5A。【特長】・オンディレー、フリッカ、ワン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    タイマ
  • 表示方法:
    アナログ
  • 取付方法:
    プラグインソケット
  • 出力方式:
    リレー
  • 寸法 縦(mm):
    36
  • 寸法 横(mm):
    29
  • 寸法 奥行き(mm):
    81.5
  • 接点構成:
    1c
  • AC出力仕様(抵抗負荷):
    AC240V 3A
  • DC出力仕様(抵抗負荷):
    DC24V 5A
  • インターバル動作:
    ×
  • スターデルタ:
    ×
  • 順次動作:
    ×
  • 粗調微調設定 :
    ×

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

GT5P-P3SA100 解除

Loading...

GT5P-P3SA100 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

タイプGT5P-NGT5P-F GT5P-P
動作タイプオンディレーフリッカワンショット
汚染度2(IEC60664-1)
操作回路の定格電圧A200AC200~240V(50/60Hz)
A100 AC100~120V(50/60Hz)
AD24AC24V(50Hz/60Hz)/DC24V
D12DC12V
許容電圧変動範囲A200AC170~264V(50/60Hz)
A100 AC85~132V(50/60Hz)
AD24AC20.4~26.4V(50/60Hz)/DC21.6~26.4V
D12DC10.8~13.2V
使用周囲温度-10~+50℃(ただし、氷結しないこと)
保存周囲温度-30~+70℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと)
保存周囲湿度30~85%RH(ただし、結露しないこと)
標高0~2000m(使用時)
0~3000m(輸送時)
復帰時間100ms以下
動作時間のばらつき±0.2%±10ms
電圧誤差±0.5%±20ms
温度誤差±3%
セット誤差±10%
絶縁抵抗100MΩ以上DC500Vメガにて
耐電圧電源電圧端子と出力接点間:AC2000V・1分間
出力リレーの異極接点間:AC2000V・1分間
出力リレーの同極接点間:AC750V・1分間
耐振動98m/s2
耐衝撃誤動作:98m/s2
耐久:490m/s2
消費電力(約)A2003.9VA(60Hz)5.6VA(60Hz)
A100 2.3VA(60Hz)2.9VA(60Hz)
AD241.3VA(60Hz)/0.5W1.2VA(60Hz)/0.5W
D120.6W0.6W
外形寸法36H×29W×81.5Dmm
質量(約)49g

外形図

GT5P形小形タイマ 外形図01

表面配線形ソケット使用時
SR2P-05B形
注1)SR2P-05Cは99.5以下です。
注2)SR2P-05Cは103.5以下です。

GT5P形小形タイマ 外形図02

表面配線形ソケット使用時
SR2P-06B形

規格表

GT5P形小形タイマ 規格表01

注)時間仕様のS、Mは、S:sec(秒)、M:min(分)を表しています。

製品仕様

GT5P形小形タイマ 規格表02

型番リスト

型番
時間仕様(s)
電源電圧
代表規格
ディレー動作
フリッカ動作
ワンショット動作
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT5P-P3SA100

0.1~3
[AC専用] AC100~120V
CE / UL / CSA
×
×
10

1個

4,910( 5,401円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

経済性を徹底追求。限時出力 1c/5A。
【特長】
・オンディレー、フリッカ、ワンショット動作形完備
・動作時間のばらつき±0.2%±10ms以下
・海外主要安全規格の適合品。UL、CSA、認証品およびEN規格適合品

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

GT5P-P3SA100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GT5P形小形タイマの型番GT5P-P3SA100のページです。
型番GT5P-P3SA100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GT5P形小形タイマ

GT5P形小形タイマ

    GT3シリーズ オールマルチタイマ

    GT3シリーズ オールマルチタイマ

      GT5Y形小形タイマ

      GT5Y形小形タイマ

        ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN

        ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN

          ソリッドステート・タイマ H3YN

          ソリッドステート・タイマ H3YN

            ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H

            ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H

              ソリッドステート・タイマ H3Y-□-B

              ソリッドステート・タイマ H3Y-□-B

                ソリッドステート・タイマ H3YN-□-B

                ソリッドステート・タイマ H3YN-□-B

                  クォーツタイマ H5AN

                  クォーツタイマ H5AN

                    クォーツタイマ H5CN

                    クォーツタイマ H5CN

                      カレンダータイマー 週間リサイクル ETシリーズ

                      カレンダータイマー 週間リサイクル ETシリーズ

                        デジタル・デイリータイムスイッチ H5F

                        デジタル・デイリータイムスイッチ H5F

                          デイリータイムスイッチ H5L

                          デイリータイムスイッチ H5L

                            メーカー IDEC IDEC IDEC オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン スナオ電気 オムロン オムロン
                            通常価格 2,910円 4,070円 3,580円 2,704円 4,350円 7,739円 3,321円 3,789円 35,624円 18,295円 49,207円 18,738円 26,217円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 タイマ タイマ タイマ タイマ タイマ タイマ タイマ タイマ タイマ タイマ カレンダタイマ タイムスイッチ タイムスイッチ
                            表示方法 アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ - アナログ 液晶 液晶
                            取付方法 プラグインソケット プラグインソケット はんだ/ソケット 表面取りつけ 表面取りつけ パネル/表面取りつけ(共用) プラグインソケット プラグインソケット 表面取りつけ - - - パネル
                            出力方式 リレー リレー リレー リレー リレー リレー リレー リレー リレー リレー - - -
                            寸法 縦(mm) 36 40 27.5 28 28 48 28 28 28 - - - 48

                            GT5P形小形タイマのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GT5P-N10SA100
                            GT5P-N10SA200
                            GT5P-N10SAD24
                            GT5P-N30SA100
                            GT5P-P3SA200
                            GT5P-P3SAD24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?時間仕様
                            (s)
                            電源電圧 代表規格 ディレー動作 フリッカ動作 ワンショット動作

                            3,550円

                            ( 3,905円 )
                            1個 -

                            2日目

                            100.2~10[AC専用] AC100~120VCSA / UL / CE××

                            3,550円

                            ( 3,905円 )
                            1個 -

                            2日目

                            100.2~10[AC専用] AC200~240VCSA / UL / CE××

                            2,910円

                            ( 3,201円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -0.2~10AC24V/DC24VCSA / UL××

                            3,550円

                            ( 3,905円 )
                            1個 -

                            2日目

                            100.5~30[AC専用] AC100~120VCSA / UL / CE××

                            4,910円

                            ( 5,401円 )
                            1個 -

                            2日目

                            100.1~3[AC専用] AC200~240VCSA / UL / CE××

                            4,610円

                            ( 5,071円 )
                            1個 -

                            2日目

                            100.1~3AC24V/DC24VCSA / UL / CE××

                            タイマ・カレンダタイマカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました