(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DD96形ユニットディスプレイ

DD96形ユニットディスプレイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
34,970円
税込単価
38,467円

フロントマウント形とリアマウント形完備。文字高57mmの大形LED採用。【特長...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    トータルカウンタ
  • 表示方法:
    デジタル
  • 表示桁数:
    4桁以下
  • 取付方法:
    その他
  • パネルカット寸法:
    その他
  • 電源電圧:
    DC専用
  • 出力:
    なし
  • プリスケール:
  • 寸法 横(mm):
    72
  • 表示桁数詳細:
    1桁
  • パネルカット寸法詳細:
    92.5x(72n+20.5)
  • 電源電圧詳細:
    DC24V
  • 入力論理:
    負論理
  • 表示機能/スイッチユニットの種類:
    10進表示
  • LED色:
    7セグメント赤色
  • 本体色:
  • 保護構造:
    IP40
  • 備考:
    パネルカット寸法:n=桁数(最大8桁)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

DD96-F31N-B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

使用電圧DC24V±10%
消費電流(約)80mA
データ入力L:0~2V
H:12~30V
表示文字7セグメント赤色LED表示
10進表示ユニット:0~9、小数点
文字高57mm
入力BCD(バイナリ)、LATCH、Dp、BI入力
出力BO(ブランキング出力)
入力論理負論理
桁数最大8桁まで任意に組合わせ可能
パネルヘの取付方式フロントマウント形:スナップオン
リアマウント形:ねじ取付け
使用周囲温度-10~+55℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと)
保存周囲温度-25~+80℃RH(ただし、氷結しないこと)
保護構造IP40 (IEC 60529)
質量(約)フロントマウント形:130g
リアマウント形:100g

外形図

フロントマウント形
リアマウント形
DD96形ユニットディスプレイ フロントマウント外形図
DD96形ユニットディスプレイ リアマウント外形図

型番リスト

型番
寸法 縦(mm)
寸法 奥行き(mm)
取付方法詳細
特徴
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DD96-F31N-B

96
42.5
スナップオン
フロントマウント形
-

1個

34,970( 38,467円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

フロントマウント形とリアマウント形完備。
文字高57mmの大形LED採用。
【特長】
・最大8桁まで任意組み合わせできるユニットタイプ
・高輝度LED採用
・ユニットの組合わせ、パネル取付けはワンタッチ
・コネクタ配線が可能で保守点検が容易
・電源はDC24V
・96H×72Wmm(文字高57mm)特大サイズで遠方からの視認性抜群

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

Loading...

DD96-F31N-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DD96形ユニットディスプレイの型番DD96-F31N-Bのページです。
型番DD96-F31N-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DD96形ユニットディスプレイ

DD96形ユニットディスプレイ

    DD3S形ユニットディスプレイ

    DD3S形ユニットディスプレイ

      メーカー IDEC IDEC
      通常価格 34,970円 6,650円
      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
      種類 トータルカウンタ トータルカウンタ
      表示方法 デジタル デジタル
      表示桁数 4桁以下 4桁以下
      取付方法 その他 その他
      パネルカット寸法 その他 その他

      DD96形ユニットディスプレイのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました