明るく鮮明な照光面、快適な操作感触。短胴22mmのφ12シリーズ表示灯。【特長...
標準使用状態 | 使用周囲温度:-25~+55℃(ただし、氷結しないこと) 保存周囲温度:-30~+80℃(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度:45~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
---|---|---|
接触抵抗 | 50mΩ以下(初期値) | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
耐 電 圧 | スイッチ部 | 充電金属部と非充電金属部間:AC2000V・1分間 異極端子間:AC2000V・1分間 同極端子間:AC1000V・1分間 接点端子とランプ端子間:AC1500V・1分間 |
照光部 | 充電部とアース間:AC2000V・1分間 | |
耐振動 | 耐久:5~55Hz 片振幅0.75mm 誤動作:5~55Hz 片振幅0.75mm | |
耐衝撃 | 耐久:500m/s2 誤動作:200m/s2 | |
寿 命 | 機械的 | モメンタリ形:20万回以上 オルタネイト形:10万回以上 |
電気的 | 10万回以上(開閉頻度1,200回/時) ただし、オルタネイト形は5万回以上 | |
保護構造 | IP40、IP65 (IEC 60529) |
端子部穴寸法:長さ2.0×幅1.0
長角形
(TOP)
正角形
(TOP)
丸形
(TOP)
φ12 A2/φ10A1/φ8 A8 シリーズ小形コントロールユニットの表示灯、照光押ボタンスイッチに搭載しているLED球の仕様変更についてご案内いたします。
■実施時期
2021年5月以降順次。変更時期に応じ、新旧混在出荷の恐れがございます。予めご了承ください。
■対象商品
■対象商品
※LED球はWの代わりにYをご指定ください。
■変更内容
高輝度LED導入によるLED照光の定格、外観を次のように行います。
LED照光の定格/LED球形番
照光押ボタンスイッチ・表示灯の色指定 | R(赤) | A(アンバー) | G(緑) | Y(黄) | |
---|---|---|---|---|---|
定格電流(If) | 変更前 | 20mA | |||
変更後 | 14~20mA | ||||
順方向電圧(Vf) 標準値 | 変更前 | 1.7V | 2.2V | 2.1V | 2.2V |
変更後 | 2.0V | 2.0V | 2.9V | 2.7V | |
LED球頭部色 | 変更前 | 赤色透明 | アンバー色透明 | 黄色拡散 | 黄色透明 |
変更後 | 緑色透明 | 乳白色拡散 |
変更前後いずれのLED球にも電流制限用抵抗を内蔵しておりません。定格電流に大きな変更がないため、外付の電流制限用抵抗はそのままご使用いただけます。各電圧における推奨値の抵抗は次のように変更はありません。
使用電圧と外付電流制限用抵抗(推奨値) | ||||
---|---|---|---|---|
使用電圧 | 5V | 6V | 12V | 24V |
変更前/後 | 150Ω 0.5W | 200Ω 0.5W | 510Ω 0.75W | 1.1Ω 0.75W |
前記以外の電圧でご使用時には外付抵抗の算出は次式になります。
外付抵抗値(R)=(使用電圧-Vf)/If
また、保護用ダイオードも内蔵していませんので(+)(-)の極性を間違えないように注意してください。
※その他の仕様、形番および価格などの変更はありません。
■参考
変更前後の点灯状態です。
Loading...
明るく鮮明な照光面、快適な操作感触。短胴22mmのφ12シリーズ表示灯。
【特長】
・保護構造IP40とIP65完備(IEC 60529)。
・作業性アップのバックターミナル方式、全シリーズ胴長22mmに統一のフラットな端子面。
・UL・CSA認証品。
Loading...
AL2M-P1Gで型番確定
φ12 A2シリーズ 小形コントロール用表示灯の型番AL2M-P1Gのページです。
型番AL2M-P1Gに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
AL2M-P1PG |
AL2M-P1R |
AL2M-P1Y |
AL2Q-P1PG |
AL2Q-P1PR |
AL2Q-P1PY |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 形状 | 色 | 寸法 幅 (mm) | 色詳細 | 保護機能(耐環境性) | 内蔵LED仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,110円 ( 1,221円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | 丸 | 緑 | 14 | - | IP65 | 2.1V | |
960円 ( 1,056円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | 丸 | 赤 | 14 | - | IP40 | 1.7V | |
830円 ( 913円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | 丸 | 黄 | 14 | - | IP40 | 2.2V | |
1,110円 ( 1,221円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | 角 | 緑 | 14 | - | IP65 | 2.1V | |
1,110円 ( 1,221円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | 角 | 赤 | 14 | - | IP65 | 1.7V | |
1,110円 ( 1,221円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | 角 | 黄 | 14 | - | IP65 | 2.2V |