パネル前面高さ、2mmのフラットデザイン。ロックレバー方式のセパレート構造で集...
標準使用状態 | 使用周囲温度 LED照光:-25~+50℃(ただし、氷結しないこと) 保存周囲温度:-40~+80℃(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度:45~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
---|---|---|
接触抵抗 | 50mΩ以下(初期値) | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
耐 電 圧 | スイッチ部 | 充電部とアース間:AC2500V・1分間 異極端子間:AC2500V・1分間 同極端子間:AC1000V・1分間 |
照光部 | 充電部とアース間:AC2500V・1分間 | |
耐振動 | 誤動作:5~55Hz 片振幅0.5mm 耐振動耐久:30Hz 片振幅1.5mm | |
耐衝撃 | 誤動作:100m/s2 耐久:1,000m/s2 | |
保護構造 | IP65(IEC 60529) | |
端子形状 | はんだづけ兼用タブ110端子 プリント基板用端子 ねじ端子 | |
ベゼル材質 | メタルベゼル:アルミダイカスト 黒色樹脂ベゼル:ポリアミド |
ねじ端子形
平形
はんだづけ兼用タブ端子形
平形
プリント基板用端子
突形
(丸形)
丸形
突形
(正角形)
正角形
変更内容
製品ラベルの表示
次のように、規格マークTUVの削除やUL/CSAからc-UL-usへの変更を行います。
(原産地表示の「MADE IN」追記やA-2019017でご案内済のCCCマークの「S」文字削除等も行います。
変更前 | 変更後 | |
表示灯 (一体形) | ![]() |
Loading...
パネル前面高さ、2mmのフラットデザイン。ロックレバー方式のセパレート構造で集合密着取付け時にも容易に着脱可能。パイロットライト。
【特長】
・パネルカット寸法は、丸形:φ25.3mm、正角形:□24.5mm。
・集合密着取付けが可能。
・ロックレバー方式のセパレート構造で集合密着取付け時にも容易に着脱可能。
・接点は金接点(銀に金クラッド)、銀接点の2種類完備。
・護構造は防噴流形、IP65(IEC 60529)。
・UL、CSA承認品およびEN規格適合品。
LW6P-24Sで型番確定
LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ パイロットライトの型番LW6P-24Sのページです。
型番LW6P-24Sに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
LW6P-24G |
LW6P-24MG |
LW6P-24MR |
LW6P-24R |
LW7P-14MY |
LW7P-14S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 取付穴サイズ | 形状 | 色 | 定格電圧 (V) | 代表規格 | 寸法 奥行き (mm) | 取付穴サイズ詳細 | 色詳細 | 定格電圧詳細 (V) | 仕様 | 形状詳細 | 端子形状 | ベゼルカラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,150円 ( 2,365円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | その他 | 丸 | 緑 | AC/DC 24V | UL / CE / CSA | 45.5 | φ25.3 | - | - | 短胴タイプ | 突形 | はんだづけ兼用タブ端子形 | 黒 | |
2,400円 ( 2,640円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | その他 | 丸 | 緑 | AC/DC 24V | UL / CE / CSA | 45 | φ25.3 | - | - | 短胴タイプ | 突形 | ねじ端子形 | 黒 | |
2,060円 ( 2,266円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | その他 | 丸 | 赤 | AC/DC 24V | UL / CE / CSA | 45 | φ25.3 | - | - | 短胴タイプ | 突形 | ねじ端子形 | 黒 | |
1,830円 ( 2,013円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | その他 | 丸 | 赤 | AC/DC 24V | UL / CE / CSA | 45.5 | φ25.3 | - | - | 短胴タイプ | 突形 | はんだづけ兼用タブ端子形 | 黒 | |
2,000円 ( 2,200円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | 角穴 | 角 | 黄 | AC/DC 24V | UL / CE / CSA | 43 | 25.4×25.4 | - | - | 短胴タイプ | 平形 | ねじ端子形 | 黒 | |
2,150円 ( 2,365円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | 角穴 | 角 | 青 | AC/DC 24V | UL / CE / CSA | 43.5 | 25.4×25.4 | - | - | 短胴タイプ | 平形 | はんだづけ兼用タブ端子形 | 黒 |