(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL7形)【10個入り】

BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL7形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
350円
税込単価
385円

BNL7形止め金具【特長】・レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、し...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 特徴:
    幅:12.1mm
  • 表面処理:
    亜鉛メッキ三価クロメート
  • パック入り数(個):
    10
  • 適合レール:
    BNCA/BNCP/BNJA

(i)ご注意

  • 2025年1月出荷分より、BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL7形)の仕様変更について、止め金具スプリングワッシャ、識別表示に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。

型番

BNL7PN10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質表面処理質量適合レール最小発注数量
BNL7PN10亜鉛メッキ三価クロメート約16gBNCA、BNCP、BNJA1パック(同種10個入り)

外観図

BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL7形)【10個入り】 BNL7形外観図
 
  • 仕様変更のお知らせ
    2025年1月出荷分より、BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL7形)の仕様変更について、止め金具スプリングワッシャ、識別表示に仕様変更がございます。
    新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
 

変更内容

【変更】止め金具スプリングワッシャ
止め金具に使用しているスプリングワッシャを取り外します。なお、耐久性に変更はありません。
例)BNL6

変更前変更後
拡大拡大
 

識別表示

変更後の製品は、梱包袋のロット番号の末尾に「●」を表示いたします。
表示期間:2025年7月生産分まで

識別例:
例)BNL6
 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BNL7PN10

1パック

10個入り

350( 385円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

BNL7形止め金具

【特長】
・レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。

(i)ご注意

  • 2025年1月出荷分より、BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL7形)の仕様変更について、止め金具スプリングワッシャ、識別表示に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。

カタログ

 

BNL7PN10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL7形)の型番BNL7PN10のページです。
型番BNL7PN10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL7形)

BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL7形)

    止め金具/ストッパー

    止め金具/ストッパー

      BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL6形)

      BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL6形)

        エンドブラケット E-MK・E-UK

        エンドブラケット E-MK・E-UK

          BAシリーズターミナルブロック 止め金具

          BAシリーズターミナルブロック 止め金具

            BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL8形)

            BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL8形)

              【東洋技研】製商品 止め金具(二段端子台用)

              【東洋技研】製商品 止め金具(二段端子台用)

                マスタモジュールアクセサリ 止め金具(BNL5形)

                マスタモジュールアクセサリ 止め金具(BNL5形)

                  【フエニックス・コンタクト】止め具

                  【フエニックス・コンタクト】止め具

                    止め金具/ストッパー樹脂製

                    止め金具/ストッパー樹脂製

                      端子台用ストッパー

                      端子台用ストッパー

                        MKBシリーズ 止め金具

                        MKBシリーズ 止め金具

                          DINレール用固定アクセサリ

                          DINレール用固定アクセサリ

                            メーカー IDEC 東洋技研 IDEC フエニックス・コンタクト IDEC IDEC ミスミ IDEC ミスミ 東洋技研 KASUGA(パトライト) ミスミ ワゴ
                            通常価格 350円 57円 495円 93円 1,500円 2,339円 81円 410円 93円 2,161円 194円 881円 107円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 - - - - - - - -
                            特徴 幅:12.1mm - - - レール垂直取付可 幅:14.4mm - 幅:9mm - - - - -
                            表面処理 亜鉛メッキ三価クロメート - 亜鉛メッキ三価クロメート - 亜鉛メッキ三価クロメート 亜鉛メッキ三価クロメート - 亜鉛メッキ三価クロメート - - - - -
                            パック入り数(個) 10 - 10 - 10 - - 10 - - - - -
                            適合レール BNCA/BNCP/BNJA - BAA/BADA/BAP/BNJA - - BAA/BAP/BNCA/BNCP/BNJA - - - - - - -

                            BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL7形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました