(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスタモジュールアクセサリ 止め金具(BNL5形)【10個入り】

マスタモジュールアクセサリ 止め金具(BNL5形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
359円
税込単価
395円

マスタモジュールアクセサリ,止め金具(BNL5形)(1パック同種10個入り)【...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 特徴:
    幅:9mm
  • 表面処理:
    亜鉛メッキ三価クロメート
  • パック入り数(個):
    10

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 2025年1月出荷分より、マスタモジュールアクセサリ 止め金具(BNL5形)の仕様変更について、止め金具スプリングワッシャ、識別表示に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。

型番

BNL5PN10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

名称製品概要型番最小発注数量
止め金具材質:鋼
表面処理:亜鉛メッキ
三価クロメート

BNL5PN10
1パヅク
(同種10個入り)
 
  • 仕様変更のお知らせ
    2025年1月出荷分より、マスタモジュールアクセサリ止め金具(BNL5形)の仕様変更について、止め金具スプリングワッシャ、識別表示に仕様変更がございます。
    新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
 

変更内容

【変更】止め金具スプリングワッシャ
止め金具に使用しているスプリングワッシャを取り外します。なお、耐久性に変更はありません。
例)BNL6

変更前変更後
拡大拡大
 

識別表示

変更後の製品は、梱包袋のロット番号の末尾に「●」を表示いたします。
表示期間:2025年7月生産分まで

識別例:
例)BNL6
 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BNL5PN10

1パック

10個入り

359( 395円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

マスタモジュールアクセサリ,止め金具(BNL5形)(1パック同種10個入り)
【特長】
・幅9mm
・材質:銅
・表面処理:亜鉛メッキ三価クロメート

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 2025年1月出荷分より、マスタモジュールアクセサリ 止め金具(BNL5形)の仕様変更について、止め金具スプリングワッシャ、識別表示に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。

カタログ

 

BNL5PN10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスタモジュールアクセサリ 止め金具(BNL5形)の型番BNL5PN10のページです。
型番BNL5PN10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスタモジュールアクセサリ 止め金具(BNL5形)

マスタモジュールアクセサリ 止め金具(BNL5形)

    BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL7形)

    BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL7形)

      エンドブラケット E-MK・E-UK

      エンドブラケット E-MK・E-UK

        BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL6形)

        BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL6形)

          BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL8形)

          BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL8形)

            BAシリーズターミナルブロック 止め金具

            BAシリーズターミナルブロック 止め金具

              MKBシリーズ 止め金具

              MKBシリーズ 止め金具

                止め金具/ストッパー

                止め金具/ストッパー

                  【フエニックス・コンタクト】止め具

                  【フエニックス・コンタクト】止め具

                    止め金具/ストッパー樹脂製

                    止め金具/ストッパー樹脂製

                      TB-D 端子台オプション ストッパー(止め金具)

                      TB-D 端子台オプション ストッパー(止め金具)

                        端子台用ストッパー

                        端子台用ストッパー

                          DINレール用固定アクセサリ

                          DINレール用固定アクセサリ

                            メーカー IDEC IDEC フエニックス・コンタクト IDEC IDEC IDEC ミスミ 東洋技研 ミスミ 東洋技研 日東工業 KASUGA(パトライト) ワゴ
                            通常価格 359円 297円 93円 495円 2,339円 1,450円 881円 57円 93円 2,161円 1,669円 194円 107円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 - - - - - - - -
                            特徴 幅:9mm 幅:12.1mm - - 幅:14.4mm レール垂直取付可 - - - - - - -
                            表面処理 亜鉛メッキ三価クロメート 亜鉛メッキ三価クロメート - 亜鉛メッキ三価クロメート 亜鉛メッキ三価クロメート 亜鉛メッキ三価クロメート - - - - - - -
                            パック入り数(個) 10 10 - 10 - 10 - - - - - - -

                            マスタモジュールアクセサリ 止め金具(BNL5形)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            DINレール取付機材固定用
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/28
                            DINレール取付機器の固定用で使用しました。複数機器を配置しており、両端は別の押さえ板付の止め金具を使用し、機器間の固定用に当製品を使用しました。数を使うので、欲しい時に直ぐに手配できるのがとても良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました