(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LETD-6A
保守用LED球【1~10個入り】 LEDショウメイ

保守用LED球 LETD-6A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
1,001円
税込単価
1,101円

LEDタイプの保守用球です。DC5V、AC/DC6V、AC/DC12V、AC/...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

LETD-6A 解除

Loading...

LETD-6A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

定格
使用電圧
消費電流型番発光色の指定
DC定格AC定格発光色
指定記号
発光色
指定記号
最小発注数量使用
口金
DC5V8mA-LATD-5※R,G,Y,A,WS、JW1個A6
シリーズ
専用
LATD-5※PN10R,G,Y,A,WS、JW1バック
(同種10個入り)
AC/
DC6V
6mA
(R、Y、A、W)
5mA
(G、S、JW)
8mA
(R、Y、A、W)
7mA
(G、S、JW)
LATD-6※R,G,Y,A,WS、JW1個
LATD-6※PN10R,G,Y,A,WS、JW1バック
(同種10個入り)
AC/
DC12V
8mA9mALATD-1※R,G,Y,A,WS、JW1個
LATD-1※PN10R,G,Y,A,WS、JW1バック
(同種10個入り)
AC/
DC24V
8mA9mALATD-2※R,G,Y,A,WS、JW1個
LATD-2※PN10R,G,Y,A,WS、JW1バック
(同種10個入り)
  • ※(色記号):R (赤)、G (緑)、Y (黄), A (アンパー)、W (乳白)、S (青)、JW (ピュアホワイト)
  • AC100V、200Vタイプには、LATD-6 ※形(AC/DC6V) を使用します。

外形図

保守用LED球【1~10個入り】 外形図

型番リスト

型番
定格使用電圧
使用口金
適用シリーズ
パック入り数(個)
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LETD-6A

アンバー
AC/DC6V
E12/15
φ30シリーズ
-
-
-

1個

1,001( 1,101円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

LEDタイプの保守用球です。
DC5V、AC/DC6V、AC/DC12V、AC/DC24Vの4タイプございます。
1個か1パック(10個入り)からお選びいただけます。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

LETD-6Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保守用LED球の型番LETD-6Aのページです。
型番LETD-6Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保守用LED球

保守用LED球

    保守用LEDユニット

    保守用LEDユニット

      LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ LEDユニット

      LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ LEDユニット

        コマンドスイッチ用 白熱ランプ

        コマンドスイッチ用 白熱ランプ

          LEDランプ

          LEDランプ

            コマンドスイッチ用 ボタン・グローブ

            コマンドスイッチ用 ボタン・グローブ

              照光押しボタンスイッチ、表示灯用ボタン

              照光押しボタンスイッチ、表示灯用ボタン

                AR16・DR16、AF16・DF16シリーズ用 LEDランプ

                AR16・DR16、AF16・DF16シリーズ用 LEDランプ

                  白熱ランプ

                  白熱ランプ

                    多窓集合表示灯 白熱ランプ

                    多窓集合表示灯 白熱ランプ

                      コントロールユニット ボタン

                      コントロールユニット ボタン

                        φ12 小形コントロールユニット ボタンユニット

                        φ12 小形コントロールユニット ボタンユニット

                          Φ25コマンドスイッチ AH25シリーズ用 LEDランプ

                          Φ25コマンドスイッチ AH25シリーズ用 LEDランプ

                            メーカー IDEC IDEC IDEC 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC IDEC 富士電機機器制御
                            通常価格 784円 870円 580円 205円 910円 154円 18円 358円 217円 100円 220円 630円 538円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他)
                            種類 LED球 - - - - - - - - - - - -

                            保守用LED球のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            工場内作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/01
                            ホームセンターや家電店では購入できないため、取り扱いがあって助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            既設部品取替えに
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/06
                            フィラメント電球が製造中止になっていた為、LEDの商品を購入しました。
                            問題なく使用できており、より明るくなったように感じます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            既設分部品の取替
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/20
                            旧型商品からの取替別に問題なく使用できましたLED電球分明るくていいと思います

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置配電盤の電源表示ランプ
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/05
                            元々はフィラメント電球タイプを使用していましたが、
                            現在は製造中止とのことで、LEDタイプを購入しました。
                            電球ソケット(取付側)は既存のままですが、LEDタイプでもそのまま使用可能でした。
                            適用する型番はメーカーに問い合わせると良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LATD-5A
                            LSTD-1G
                            LSTD-2APN10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格使用電圧 使用口金 適用シリーズ パック入り数
                            (個)
                            備考

                            784円

                            ( 862円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -アンバーDC5VA6シリーズ専用A6シリーズ--

                            1,438円

                            ( 1,582円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -AC/DC12VBA9S/13φ30シリーズ / HWシリーズ / TWシリーズ / AP6Sシリーズ / SLC30/40シリーズ / LWシリーズ / TWSシリーズ--

                            10,488円

                            ( 11,537円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -アンバーAC/DC24VBA9S/13φ30シリーズ / HWシリーズ / TWシリーズ / CBシリーズ / AP6Sシリーズ / SLC30/40シリーズ / LWシリーズ / TWSシリーズ10-

                            スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました