(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ8 小形コントロールユニット 取付穴プラグ【5個入り】

φ8 小形コントロールユニット 取付穴プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
410円
税込単価
451円

作業性アップのバックターミナル方式、全シリーズ胴長22mmに統一のフラットな端...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    小型表示灯用取付金具
  • 仕様:
    保護構造:IP65
  • 適用:
    A8、APシリーズ
  • 特徴:
    φ8取付穴用
  • 材質:
    ゴム製(ニトリル系)
  • 色1:
    黒色
  • パック入り数:
    5

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

AL-B8PN05 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL-B8PN05

1パック

5個入り

410( 451円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

作業性アップのバックターミナル方式、全シリーズ胴長22mmに統一のフラットな端子面を備えたφ8小形コントロールユニット,取付穴プラグ。
UL・CSA認証品

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

AL-B8PN05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ8 小形コントロールユニット 取付穴プラグの型番AL-B8PN05のページです。
型番AL-B8PN05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ8 小形コントロールユニット 取付穴プラグ

φ8 小形コントロールユニット 取付穴プラグ

    φ10 小形コントロールユニット 取付穴プラグ

    φ10 小形コントロールユニット 取付穴プラグ

      スラストパッド(SGB)

      スラストパッド(SGB)

        サンコー 漬物タル4Kー3フタ クリーム

        サンコー 漬物タル4Kー3フタ クリーム

          丸フラット型圧縮テーブル

          丸フラット型圧縮テーブル

            フランジナット(セレート無し)

            フランジナット(セレート無し)

              PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m

              PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m

                フランジナット(セレート無し)(ツバ大)

                フランジナット(セレート無し)(ツバ大)

                  φ22 コントロールユニット取付穴プラグ

                  φ22 コントロールユニット取付穴プラグ

                    φ25 コントロールユニット取付穴プラグ

                    φ25 コントロールユニット取付穴プラグ

                      PPバンド 手締め 幅19mm

                      PPバンド 手締め 幅19mm

                        φ12 小形コントロールユニット 取付穴プラグ

                        φ12 小形コントロールユニット 取付穴プラグ

                          ミニダブルアクションサンダーMPパッド

                          ミニダブルアクションサンダーMPパッド

                            メーカー IDEC IDEC ナベヤ 三甲 アイコーエンジニアリング SUNCO ミスミ SUNCO IDEC IDEC ミスミ IDEC コンパクトツール
                            通常価格 410円 320円 290円 386円 10,834円 141円 12,607円 3,620円 380円 440円 14,937円 320円 2,866円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   8日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 小型表示灯用取付金具 小型表示灯用取付金具 - - - - - - - - - 小型表示灯用取付金具 -
                            仕様 保護構造:IP65 保護構造:IP65 - - - - - - - - - 保護構造:IP65 -
                            適用 A8、APシリーズ A1、APシリーズ - - - - - - - - - A2、APシリーズ -
                            特徴 φ8取付穴用 φ10取付穴用 - - - - - - - - - φ12取付穴用 -
                            材質 ゴム製(ニトリル系) ゴム製(ニトリル系) - - - - - - - - - ゴム製(ニトリル系) -

                            φ8 小形コントロールユニット 取付穴プラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型表示灯・ランプ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました