(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プログラマブル表示器 PLC接続ケーブル

プログラマブル表示器 PLC接続ケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,530円
税込単価
15,983円

プログラマブル表示器PLC接続ケーブルです。Dサブ25Pプラグ/RS-422で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    PLC接続ケーブル

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

HG9Z-XC275 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

種類型番
表示器接続用ケーブルRS-232Cポート1
およびポート2用
HG2G/3G用端子台(5m)HG9Z-XC275

型番リスト

型番
対応機器メーカー
対応機器シリーズ
仕様
特徴
ケーブル長(m)
対応シリーズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG9Z-XC275

IDEC製対応
IDEC MICROSmart用
RS-232Cポート1および2用
IDEC・MICROSmart用
5
HG2G/3G形
10

1個

14,530( 15,983円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プログラマブル表示器PLC接続ケーブルです。
Dサブ25Pプラグ/RS-422で三菱A/QnA直結用のHG1F形と、RS-232Cポート1および2用でIDEC・MICROSmart用のHG2G/3G形がございます。
長さはどちらも5mです。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

HG9Z-XC275で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プログラマブル表示器 PLC接続ケーブルの型番HG9Z-XC275のページです。
型番HG9Z-XC275に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プログラマブル表示器 PLC接続ケーブル

プログラマブル表示器 PLC接続ケーブル

    HG3G形プログラマブル表示器 PLC接続ケーブル

    HG3G形プログラマブル表示器 PLC接続ケーブル

      HG4G/3G/2G形プログラマブル表示器 パネル取付USB延長ケーブル

      HG4G/3G/2G形プログラマブル表示器 パネル取付USB延長ケーブル

        小形ティーチングペンダント メンテナンスケーブル

        小形ティーチングペンダント メンテナンスケーブル

          MICROSMART ユーザ通信用ケーブル

          MICROSMART ユーザ通信用ケーブル

            FC9Z形 I/Oターミナルケーブル

            FC9Z形 I/Oターミナルケーブル

              全長指定ねじ 全ねじ

              全長指定ねじ 全ねじ

                六角穴付全長指定ねじ 両端右ねじ

                六角穴付全長指定ねじ 両端右ねじ

                  六角穴付全長指定ねじ 全ねじ

                  六角穴付全長指定ねじ 全ねじ

                    ストッパスクリュー

                    ストッパスクリュー

                      調整ねじセット 六角穴付タイプ

                      調整ねじセット 六角穴付タイプ

                        カバーボルトボタンボルトタイプ

                        カバーボルトボタンボルトタイプ

                          ローレットノブ付調整ねじ

                          ローレットノブ付調整ねじ

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 14,530円 8,840円 7,270円 12,490円 4,000円 1,930円 - - - 510円 - 320円 570円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 PLC接続ケーブル - - メンテナンスケーブル - - - - - - - - -

                            プログラマブル表示器 PLC接続ケーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました