(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SNA(スイッチング電源出力用±50V・1段フィルタ) ・・・SNAシリーズ

SNA(スイッチング電源出力用±50V・1段フィルタ) ・・・SNAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,357円 ~ 2,614円
税込価格
2,593円 ~ 2,875円

スイッチング電源を使用したアナログ回路の電源用フィルタに最適!オペアンプの±電...

詳細情報を確認する

型番

SNA-06-223-DT 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
取付方法
D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

SNA-06-223-DT

DINレール
112
10

1個

2,614( 2,875円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

スイッチング電源を使用したアナログ回路の電源用フィルタに最適!オペアンプの±電源など

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SNA(スイッチング電源出力用±50V・1段フィルタ) ・・・SNAシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ノイズフィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました