(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESC(スクリューレス小型・1段フィルタ・低域減衰)・・・ESシリーズ

ESC(スクリューレス小型・1段フィルタ・低域減衰)・・・ESシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

スクリューレス端子!ネジゆるみ・トルク管理なし!EAと外形・取り付けコンパチ ...

詳細情報を確認する

  • 入力タイプ:
    単相
  • 定格電流(A):
    3
  • 取付方法:
    DINレール
  • 結線方法:
    スクリューレス
  • 安全規格:
    UL / CUL / CSA
  • D(mm):
    85
  • W(mm):
    39
  • H(mm):
    37
  • 代表規格(VDE):
    対応
  • 代表規格(ENEC):
    対応(DC入力時は除く)
  • 150kHz~1MHz 高減衰:
    対応
  • 漏洩電流値(mA max):
    1(250V60Hz)

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

ESC-03-472-D

10

1個

-( - )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

スクリューレス端子!ネジゆるみ・トルク管理なし!EAと外形・取り付けコンパチ 150KHz~1MHz減衰

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESC(スクリューレス小型・1段フィルタ・低域減衰)・・・ESシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ノイズフィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました