(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BVA-2 キ
銅線用絶縁被覆付圧着端子 棒状タイプ(BVA形)【300~1,000個入り】 ボウジョウガタタンシ(BVAガタ)

銅線用絶縁被覆付圧着端子 棒状タイプ(BVA形) BVA-2 キ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,544円
税込単価
6,098円

電線と端子台の接続に用いる端子。【特長】・絶縁被覆が予め装着され、絶縁性・識別...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

BVA-2 キ の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図
 呼び各部の寸法

適合電線範囲適合工具一箱入数
規格ビニルBHφd1F1l2lL1板厚撚線mm2AWG
BVBP


  BVA-0.31.01.03.210.09.014.019.00.650.1~0.326-22DS05N
DH-1B
DS-A5
PALM-032A
1,000
(100×10)
  BVA-0.50.50.3~0.522-20
ULCSABVA-1.251.71.74.14.012.79.017.021.70.80.5

1.65
20-16*DS-Hi3
*DS-Hi34
*DS-Hi34S
*DH-1B
*DS-A5
PALM-032A
500
(100×5)
UL BVA-1.25N1.31.313.217.522.2
ULCSABVA-1.25L1.61.417.021.326.0
ULCSABVA-1.25LB1.71.7
ULCSABVA-21.61.64.74.512.79.017.021.70.81.04

2.63
16-14*DS-Hi4
*DS-Hi34
*DS-Hi34S
*DH-1B
*DS-A5
PALM-032A
ULCSABVA-2L1.417.021.326.0
ULCSABVA-2LB1.71.7
ULCSABVA-5.52.02.06.414.713.521.028.21.02.63

6.64
12-10*DS-Hi5
*DH-1B
*DS-A5
300
(100×3)
ULCSABVA-5.5L19.525.833.0
  BVA - 5.5LL24.030.337.5
  • 棒状形端子は通常の電流よりも60%~70%位の目安でご使用ください。
  • CSA登録品としてご使用の際は、注文時にご指示ください。カートンがCSA品用となります。
  • *印はUL適合工具です。

型番リスト

型番
外径(mm)
全長 L(mm)
適合電線サイズ(AWG)
代表規格
絶縁被覆(色)
適合電線範囲(撚線)(mm2)
内径d1(φ)
外形H(mm)
適合工具
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BVA-2 キ

1.6
21.7
16~14
UL / CSA
1.04~2.63
4.7
1.6
DS-Hi4,DS-Hi34,DS-Hi34S,DH-1B,DS-A5,PALM-032A
10

1パック

500個入り

5,544( 6,098円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電線と端子台の接続に用いる端子。
【特長】
・絶縁被覆が予め装着され、絶縁性・識別性を有する圧着端子
【用途】
・先端が棒状になった圧着端子で、細い挿入口の端子台との接続が可能
・挿入口に合わせた形状寸法、電線に合わせたsqを多くのバリエーションから選択可能
・絶縁被覆は電線を入れやすい拡管形状

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

Loading...

BVA-2 キで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅線用絶縁被覆付圧着端子 棒状タイプ(BVA形)の型番BVA-2 キのページです。
型番BVA-2 キに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅線用絶縁被覆付圧着端子 棒状タイプ(BVA形)

銅線用絶縁被覆付圧着端子 棒状タイプ(BVA形)

    棒状形端子(AVA形)

    棒状形端子(AVA形)

      銅線用絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

      銅線用絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

        棒状形端子(APA形)

        棒状形端子(APA形)

          絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型・BTSP型)

          絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型・BTSP型)

            銅線用裸圧着端子(TC形) 棒形

            銅線用裸圧着端子(TC形) 棒形

              銅線用裸圧着端子(TC形)棒形 センターピンタイプ

              銅線用裸圧着端子(TC形)棒形 センターピンタイプ

                絶縁キャップ付棒型裸圧着端子 長さ32.5(10個入)

                絶縁キャップ付棒型裸圧着端子 長さ32.5(10個入)

                  絶縁付圧着端子 センターピン端子

                  絶縁付圧着端子 センターピン端子

                    板状形端子(APAP形)

                    板状形端子(APAP形)

                      銅線用 絶縁被覆付ブレード端子 BT形

                      銅線用 絶縁被覆付ブレード端子 BT形

                        裸ブレード端子(BT形)

                        裸ブレード端子(BT形)

                          絶縁被覆付圧着端子(棒形)

                          絶縁被覆付圧着端子(棒形)

                            メーカー 大同端子製造 大同端子製造 ニチフ端子工業 大同端子製造 冨士端子工業 ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 トラスコ中山 ミスミ 大同端子製造 ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 トラスコ中山
                            通常価格 4,757円 4,694円 1,128円 5,330円 932円 1,397円 1,397円 1,754円 3,065円 5,726円 1,144円 1,623円 2,100円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付差込接続子 裸圧着端子 裸圧着端子 - 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 -
                            形状 棒型 棒型 棒型 棒型 - 棒型 棒型 - 棒型 ブレード型 ブレード型 ブレード型 棒型
                            絶縁部素材 ビニル ビニル - ナイロン ビニル - - - - ナイロン - - -

                            銅線用絶縁被覆付圧着端子 棒状タイプ(BVA形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 許容電流はR形等と比べ、どう異なりますか?
                            A
                            R形等、通常の端子より許容電流は60%~70%位を目安にご使用下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BVA-0.3 シロ
                            BVA-0.3 トウメイ
                            BVA-0.5 アオ
                            BVA-2 クロ
                            BVA-2 シロ
                            BVA-2 トウメイ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外径
                            (mm)
                            全長 L
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            代表規格 絶縁被覆(色) 適合電線範囲(撚線)
                            (mm2)
                            内径d1
                            (φ)
                            外形H
                            (mm)
                            適合工具

                            10,650円

                            ( 11,715円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            1011926~22-[白] 白0.1~0.33.21DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

                            10,650円

                            ( 11,715円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            1011926~22-透明0.1~0.33.21DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

                            10,650円

                            ( 11,715円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            1011922~20-0.3~0.53.21DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

                            5,544円

                            ( 6,098円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            101.621.716~14UL / CSA1.04~2.634.71.6DS-Hi4,DS-Hi34,DS-Hi34S,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

                            5,544円

                            ( 6,098円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            101.621.716~14UL / CSA[白] 白1.04~2.634.71.6DS-Hi4,DS-Hi34,DS-Hi34S,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

                            5,544円

                            ( 6,098円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            101.621.716~14UL / CSA透明1.04~2.634.71.6DS-Hi4,DS-Hi34,DS-Hi34S,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました