差込式端子台向けの棒状の舌部を持った圧着端子。【特長】・棒状の舌部が、差込式端...
型番
未確定21件の候補があります。
Loading...
外観
外形図
- | 呼び | 各部の寸法 | 適合電線範囲 | 適合工具 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格 | ナイロン | B | H | φd1 | F1 | l2 | l | L1 | 板厚 | 撚線mm2 | AWG | |||
BV | BP | |||||||||||||
拡管形 | CSA | BPA-1.25 | 1.7 | 1.7 | 4.1 | 4.0 | 12.7 | 9.0 | 17.0 | 21.7 | 0.8 | 0.25~1.65 | 20-16 | *DS-Hi3 *DS-Hi34 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5 PALM-032A |
- | BPA-1.25N | 1.3 | 1.3 | 13.2 | 17.5 | 22.2 | ||||||||
CSA | BPA-1.25L | 1.6 | 1.4 | 17.0 | 21.3 | 26.0 | ||||||||
CSA | BPA-1.25LB | 1.7 | 1.7 | |||||||||||
CSA | BPA-2 | 1.6 | 1.6 | 4.7 | 4.5 | 12.7 | 9.0 | 17.0 | 21.7 | 0.8 | 1.04~2.63 | 16-14 | *DS-Hi4 *DS-Hi34 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5 PALM-032A | |
CSA | BPA-2L | 1.4 | 17.0 | 21.3 | 26.0 | |||||||||
CSA | BPA-2LB | 1.7 | 1.7 |
*印はUL適合工具です。
※棒状形端子は通常の電流よりも60~70%位の目安でご使用ください。
型番 |
外径(mm) |
全長 L(mm) |
適合電線サイズ(AWG) |
代表規格 |
絶縁被覆(色) |
適合電線範囲(撚線)(mm2) |
内径d1(φ) |
外形H(mm) |
適合工具 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1.7
|
21.7
|
20~16
|
CSA
|
青
|
0.5~1.65
|
4
|
1.7
|
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
| 10 | 1パック 500個入り | 6,713円(
7,384円
) | 9日目 | |
1.7
|
21.7
|
20~16
|
CSA
|
赤
|
0.5~1.65
|
4
|
1.7
|
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
| 10 | 1パック 500個入り | 5,781円(
6,359円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1.7
|
21.7
|
20~16
|
CSA
|
黄
|
0.5~1.65
|
4
|
1.7
|
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
| 10 | 1パック 500個入り | 6,713円(
7,384円
) | 9日目 | |
1.6
|
26
|
20~16
|
CSA
|
青
|
0.5~1.65
|
4
|
1.4
|
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
| 10 | 1パック 500個入り | 6,682円(
7,350円
) | 9日目 | |
1.6
|
26
|
20~16
|
CSA
|
赤
|
0.5~1.65
|
4
|
1.4
|
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
| 10 | 1パック 500個入り | 6,682円(
7,350円
) | 9日目 | |
1.6
|
26
|
20~16
|
CSA
|
黄
|
0.5~1.65
|
4
|
1.4
|
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
| 10 | 1パック 500個入り | 6,682円(
7,350円
) | 9日目 | |
1.7
|
26
|
20~16
|
CSA
|
青
|
0.5~1.65
|
4
|
1.7
|
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
| 10 | 1パック 500個入り | 6,682円(
7,350円
) | 9日目 | |
1.7
|
26
|
20~16
|
CSA
|
赤
|
0.5~1.65
|
4
|
1.7
|
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
| 10 | 1パック 500個入り | 6,682円(
7,350円
) | 9日目 | |
1.7
|
26
|
20~16
|
CSA
|
黄
|
0.5~1.65
|
4
|
1.7
|
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
| 10 | 1パック 500個入り | 6,682円(
7,350円
) | 9日目 | |
1.3
|
22.2
|
20~16
|
-
|
青
|
0.5~1.65
|
4
|
1.3
|
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
| 10 | 1パック 500個入り | 6,713円(
7,384円
) | 9日目 | |
1.3
|
22.2
|
20~16
|
-
|
赤
|
0.5~1.65
|
4
|
1.3
|
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
| 10 | 1パック 500個入り | 6,713円(
7,384円
) | 9日目 | |
1.3
|
22.2
|
20~16
|
-
|
黄
|
0.5~1.65
|
4
|
1.3
|
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
| 10 | 1パック 500個入り | 6,713円(
7,384円
) | 9日目 | |
1.6
|
21.7
|
16~14
|
CSA
|
青
|
1.04~2.63
|
4.5
|
1.6
|
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
| 10 | 1パック 500個入り | 6,502円(
7,152円
) | 9日目 | |
1.6
|
21.7
|
16~14
|
CSA
|
赤
|
1.04~2.63
|
4.5
|
1.6
|
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
| 10 | 1パック 500個入り | 6,502円(
7,152円
) | 9日目 | |
1.6
|
21.7
|
16~14
|
CSA
|
黄
|
1.04~2.63
|
4.5
|
1.6
|
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
| 10 | 1パック 500個入り | 6,502円(
7,152円
) | 9日目 | |
1.6
|
26
|
16~14
|
CSA
|
青
|
1.04~2.63
|
4.5
|
1.4
|
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
| 10 | 1パック 500個入り | 6,713円(
7,384円
) | 9日目 | |
1.6
|
26
|
16~14
|
CSA
|
赤
|
1.04~2.63
|
4.5
|
1.4
|
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
| 10 | 1パック 500個入り | 6,713円(
7,384円
) | 9日目 | |
1.6
|
26
|
16~14
|
CSA
|
黄
|
1.04~2.63
|
4.5
|
1.4
|
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
| 10 | 1パック 500個入り | 6,713円(
7,384円
) | 9日目 | |
1.7
|
26
|
16~14
|
CSA
|
青
|
1.04~2.63
|
4.5
|
1.7
|
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
| 10 | 1パック 500個入り | 6,713円(
7,384円
) | 9日目 | |
1.7
|
26
|
16~14
|
CSA
|
赤
|
1.04~2.63
|
4.5
|
1.7
|
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
| 10 | 1パック 500個入り | 6,713円(
7,384円
) | 9日目 | |
1.7
|
26
|
16~14
|
CSA
|
黄
|
1.04~2.63
|
4.5
|
1.7
|
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
| 10 | 1パック 500個入り | 6,713円(
7,384円
) | 9日目 |
Loading...
差込式端子台向けの棒状の舌部を持った圧着端子。
【特長】
・棒状の舌部が、差込式端子台の端子挿入部(スプリングロック部)に対応。
・コンパクトな施工作業に適している。
・錫めっき加工が施してあり、防錆性がある。
・拡管形ナイロンキャップ標準装着。作業中に絶縁性の確保ができる他、絶縁体カラーによる識別目的にも使用可能。
【用途】
・差込式端子台への使用をご検討されている場合に。
・絶縁体標準搭載品をご希望の場合に。
・絶縁体カラーによる識別をご検討されている場合に。