(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
棒状形端子(AVA形)
  • 数量スライド割引

棒状形端子(AVA形)【300~1,000個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
4,694円 ~ 10,291円
税込価格
5,163円 ~ 11,320円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
差込式端子台向けの棒状の舌部を持った圧着端子。
【特長】
・棒状の舌部が、差込式端子台の端子挿入部(スプリングロック部)に対応
・コンパクトな施工作業に適している
・錫めっき加工が施してあり、防錆性がある
・ストレート形ビニルキャップ標準装着。作業中の絶縁性確保や、絶縁体カラーによる識別目的にも使用可能
【用途】
・差込式端子台への使用をご検討されている場合に
・絶縁体標準搭載品をご希望の場合に
・絶縁体カラーによる識別をご検討されている場合に

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

棒状形端子(AVA形)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    照明器具の実験に
    評価 5.0満足度:5.02020/02/27
    照明器具の実験で、F端子コネクタの配線により線を用いたのですが、はんだ付けするのが面倒だったので、この棒端子(AVA-1.25 アオ、AVA-1.25L アカ)を使用しました。ネットで検索した棒端子がこの商品でした。希望通り使用できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

棒状形端子(AVA形)

棒状形端子(AVA形)

    棒状形端子(APA形)

    棒状形端子(APA形)

      板状形端子(BVAP形)

      板状形端子(BVAP形)

        板状形端子(AVAP形)

        板状形端子(AVAP形)

          棒状形端子(BPA形)

          棒状形端子(BPA形)

            板状形端子(APAP形)

            板状形端子(APAP形)

              板状形端子(BPAP形)

              板状形端子(BPAP形)

                角先開形端子(BPF形)

                角先開形端子(BPF形)

                  絶縁付A

                  絶縁付A

                    角先開形端子(APF形)

                    角先開形端子(APF形)

                      ホック形端子(BVH形)

                      ホック形端子(BVH形)

                        インターロック形端子(AVYT形)

                        インターロック形端子(AVYT形)

                          横開形端子(BVHY形)

                          横開形端子(BVHY形)

                            メーカー 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造
                            通常価格 4,694円 5,330円 5,483円 4,933円 5,781円 5,726円 6,713円 5,327円 13,025円 4,412円 4,022円 4,784円 4,630円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目  
                            種類 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子
                            形状 棒型 棒型 ブレード型 ブレード型 棒型 ブレード型 ブレード型 Y型. 棒型 Y型. ホック型 インターロック型 横開型
                            絶縁部素材 ビニル ナイロン ビニル ビニル ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン - ナイロン ビニル ビニル ビニル

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。