差込式端子台向けの板状の舌部を持った圧着端子。【特長】・板状の舌部が、差込式端...
種類 | 絶縁付圧着端子 | 形状 | ブレード型 |
---|---|---|---|
外径(mm) | 2.1 | 全長 L(mm) | 18 |
適合電線サイズ(AWG) | 16~14 | 絶縁部素材 | ビニル |
代表規格 | UL | 絶縁被覆(色) | 黄 |
適合電線範囲(撚線)(mm2) | 1.04~2.63 | 内径d1(φ) | 4.7 |
外形H(mm) | - | 寸法 厚さ(mm) | 0.8 |
適合工具 | 4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D | RoHS ? | 10 |
外形図(タイプ1)
外形図(タイプ2)
- | 呼び | 呼び | 夕イプ | 各部の寸法 | 適合電線範囲 | 適合工具 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格 | ビニル | 規格 | ナイロン | B | φd1 | F1 | l2 | l | L1 | 板厚 | H | 撚線mm2 | AWG | |||||
BV | BP | |||||||||||||||||
拡管形 | - | - | BVAP-0.5 | - | 1 | 1.6 | 3.2 | - | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 16.0 | 0.5 | - | 0.3~0.5 | 22-20 | DS05N, DH-1B PALM-032A | |
- | - | BVAP-1.25S | 1.0 | 4.1 | 4.0 | 9.7 | 14.0 | 18.7 | 0.8 | 0.25~1.65 | 20-16 | *DS-Hi3 *DS-Hi34 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5 PALM-032A | ||||||
- | - | BVAP-1.25M | 2.1 | 12.7 | 17.0 | 21.7 | ||||||||||||
UL | CSA | BVAP-1.25 | 3.1 | |||||||||||||||
UL | - | BVAP-1.25-9 | 2.1 | 9.0 | 13.3 | 18.0 | ||||||||||||
- | - | BVAP-1.25-9B | 3.1 | |||||||||||||||
- | - | BVAP-1.25-10 | 2.1 | 10.2 | 14.5 | 19.2 | ||||||||||||
UL | - | BVAP-1.25L | 16.7 | 21.0 | 25.7 | |||||||||||||
- | - | BVAP-2M | 4.7 | 4.5 | 12.7 | 17.0 | 21.7 | 1.04~2.63 | 16-14 | *DS-Hi4 *DS-Hi34 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5 PALM-032A | ||||||||
UL | CSA | BVAP-2 | 3.1 | |||||||||||||||
UL | - | BVAP-2-9 | 2.1 | 9.0 | 13.3 | 18.0 | ||||||||||||
- | - | BVAP-2-9B | 3.1 | |||||||||||||||
UL | - | BVAP-2L | 2.1 | 16.7 | 21.0 | 25.7 | ||||||||||||
UL | - | BVAP-2LB | 3.2 | |||||||||||||||
UL | CSA | BVAP-5.5 | 3.3 | 6.4 | - | 14.4 | 13.5 | 20.7 | 27.9 | 1.0 | - | 2.63~6.64 | 12-10 | *DS-Hi5 *DH-1B *DS-A5 | ||||
UL | - | BVAP-5.5L | 18.2 | 24.5 | 31.7 | |||||||||||||
UL | - | BVAP-5.5B | 4.5 | 13.0 | 19.3 | 26.5 | ||||||||||||
拡管形 | UL | - | BVAP-1.25TU | - | BPAP-1.25TU | 2 | 3.0 | 4.1 | 4.0 | 13.2 | 9.0 | 21.5 | 26.2 | 0.8 | 1.8 | 0.5~1.65 | 20-16 | (注1) |
UL | - | BVAP-2TU | - | BPAP-2TU | 4.7 | 4.5 | 1.04~2.63 | 16-14 | (注2) |
差込式端子台向けの板状の舌部を持った圧着端子。
【特長】
・板状の舌部が、差込式端子台の端子挿入部(スプリングロック部)に対応。
・コンパクトな施工作業に適している。
・錫めっき加工が施してあり、防錆性がある。
・拡管形ビニルキャップを標準装着。作業中の絶縁性の確保や、絶縁体カラーによる識別目的にも使用可能。
【用途】
・差込式端子台への使用をご検討されている場合に。
・絶縁体標準搭載品をご希望の場合に。
・絶縁体カラーによる識別をご検討されている場合に。
板状形端子(BVAP形)の型番BVAP-2-9 キのページです。
型番BVAP-2-9 キに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
BVAP-1.25 キ |
BVAP-1.25 クロ |
BVAP-1.25 シロ |
BVAP-2-9 クロ |
BVAP-2-9 シロ |
BVAP-2-9 トウメイ |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 外径 (mm) | 全長 L (mm) | 適合電線サイズ (AWG) | 代表規格 | 絶縁被覆(色) | 適合電線範囲(撚線) (mm2) | 内径d1 (φ) | 外形H (mm) | 寸法 厚さ (mm) | 適合工具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,947円 ( 6,542円 )500個入り | 1パック | あり | 9日目 | 10 | 3.1 | 21.7 | 20~16 | UL / CSA | 黄 | 0.5~1.65 | 4.1 | - | 0.8 | 3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D | |
5,947円 ( 6,542円 )500個入り | 1パック | あり | 9日目 | 10 | 3.1 | 21.7 | 20~16 | UL / CSA | 黒 | 0.5~1.65 | 4.1 | - | 0.8 | 3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D | |
5,947円 ( 6,542円 )500個入り | 1パック | あり | 9日目 | 10 | 3.1 | 21.7 | 20~16 | UL / CSA | [白] 白 | 0.5~1.65 | 4.1 | - | 0.8 | 3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D | |
6,502円 ( 7,152円 )500個入り | 1パック | あり | 9日目 | 10 | 2.1 | 18 | 16~14 | UL | 黒 | 1.04~2.63 | 4.7 | - | 0.8 | 4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D | |
6,502円 ( 7,152円 )500個入り | 1パック | あり | 9日目 | 10 | 2.1 | 18 | 16~14 | UL | [白] 白 | 1.04~2.63 | 4.7 | - | 0.8 | 4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D | |
6,502円 ( 7,152円 )500個入り | 1パック | あり | 9日目 | 10 | 2.1 | 18 | 16~14 | UL | 透明 | 1.04~2.63 | 4.7 | - | 0.8 | 4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D |
型番 |
---|
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!