(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BPAP-2 キ
板状形端子(BPAP形)【500個入り】 バンジョウガタタンシ(BPAPガタ)

板状形端子(BPAP形) BPAP-2 キ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,980円
税込単価
7,678円

差込式端子台向けの板状の舌部を持った圧着端子。【特長】・板状の舌部が、差込式端...

詳細情報を確認する

BPAP-2 キ の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

外形図(タイプ1)

外形図(タイプ1)

外形図(タイプ2)

外形図(タイプ2)

 

 

-呼びタイプ各部の寸法適合電線範囲適合工具
規格ナイロンBφd1F1l2lL1板厚H撚線mm2AWG
BVBP
拡管形-BPAP-1.25S11.04.14.09.79.014.018.70.8-0.25~1.6520-16*DS-Hi3
*DS-Hi34
*DS-Hi34S
*DH-1B
*DS-A5
PALM-032A
-BPAP-1.25M2.112.717.021.7
CSABPAP-1.253.1
-BPAP-1.25-92.19.013.318.0
-BPAP-1.25-9B3.1
-BPAP-1.25-102.110.214.519.2
-BPAP-1.25L16.721.025.7
-BPAP-2M4.74.512.717.021.71.04~2.6316-14*DS-Hi4
*DS-Hi34
*DS-Hi34S
*DH-1B
*DS-A5
PALM-032A
CSABPAP-23.1
-BPAP-2-92.19.013.318.0
-BPAP-2-9B3.1
-BPAP-2L2.116.721.025.7
-BPAP-2LB3.2
-BPAP-1.25TU23.04.14.013.29.021.526.20.81.80.5~1.6520-16(注1)
-BPAP-2TU4.74.51.04~2.6316-14(注2)

(注1)*HS-Hi3、*DS-Hi34、*DS-Hi34S、*DH-1B、*DS-A5、PALM-032A
(注2)*HS-Hi4、*DS-Hi34、*DS-Hi34S、*DH-1B、*DS-A5、PALM-032A
*印はUL適合工具です。
※板状形端子は通常の電流よりも60~70%位の目安でご使用ください。

型番リスト

型番
外径(mm)
全長 L(mm)
適合電線サイズ(AWG)
代表規格
絶縁被覆(色)
適合電線範囲(撚線)(mm2)
内径d1(φ)
外形H(mm)
適合工具
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BPAP-2 キ

3.1
21.7
16~14
CSA
1.04~2.63
4.5
-
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

6,980( 7,678円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

差込式端子台向けの板状の舌部を持った圧着端子。
【特長】
・板状の舌部が、差込式端子台の端子挿入部(スプリングロック部)に対応
・コンパクトな施工作業に適している
・錫めっき加工が施してあり、防錆性がある
・拡管形ナイロンキャップ標準装着。作業中の絶縁性の確保の他、絶縁体カラーによる識別目的にも使用可能
【用途】
・差込式端子台への使用をご検討されている場合に
・絶縁体標準搭載品をご希望の場合に
・絶縁体カラーによる識別をご検討されている場合に

カタログ

 

Loading...

BPAP-2 キで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板状形端子(BPAP形)の型番BPAP-2 キのページです。
型番BPAP-2 キに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

板状形端子(BPAP形)

板状形端子(BPAP形)

    板状形端子(BVAP形)

    板状形端子(BVAP形)

      板状形端子(APAP形)

      板状形端子(APAP形)

        絶縁付A

        絶縁付A

          角先開形端子(APF形)

          角先開形端子(APF形)

            銅線用絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

            銅線用絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

              角先開形端子(BPF形)

              角先開形端子(BPF形)

                銅線用裸圧着端子(TC形) 棒形

                銅線用裸圧着端子(TC形) 棒形

                  銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せタイプ(APB形)

                  銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せタイプ(APB形)

                    TE FASTON 250 170187-2

                    TE FASTON 250 170187-2

                      直線重ね合せ用スリーブ(APP形)

                      直線重ね合せ用スリーブ(APP形)

                        絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型・BTSP型)

                        絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型・BTSP型)

                          銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せタイプ(AVB形)

                          銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せタイプ(AVB形)

                            メーカー 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 ニチフ端子工業 大同端子製造 ニチフ端子工業 大同端子製造 TE Connectivity 大同端子製造 冨士端子工業 大同端子製造
                            通常価格 6,713円 5,483円 5,726円 13,025円 5,147円 1,128円 5,327円 1,767円 4,825円 4,990円 6,474円 2,210円 4,912円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 - 絶縁付圧着端子 絶縁付差込接続子 絶縁付圧着端子
                            形状 ブレード型 ブレード型 ブレード型 棒型 Y型. 棒型 Y型. 棒型 スリーブ - スリーブ - スリーブ
                            絶縁部素材 ナイロン ビニル ナイロン - ナイロン - ナイロン - ナイロン - ナイロン ビニル ビニル
                            寸法 厚さ(mm) 0.8 - - - - - - - - - - - -

                            板状形端子(BPAP形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 丸形端子との違いは何ですか?
                            A
                            丸形端子と比べ舌部がスマートな板状形になっております。近年増えている差込式端子台との接続作業に適しており、従来の電線・圧着工具をそのままご使用頂けます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BPAP-1.25-10 アオ
                            BPAP-1.25-10 アカ
                            BPAP-1.25-10 キ
                            BPAP-2-9 アオ
                            BPAP-2-9 アカ
                            BPAP-2-9 キ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外径
                            (mm)
                            全長 L
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            代表規格 絶縁被覆(色) 適合電線範囲(撚線)
                            (mm2)
                            内径d1
                            (φ)
                            外形H
                            (mm)
                            適合工具

                            7,162円

                            ( 7,878円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            102.119.220~16-0.5~1.654-3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            7,162円

                            ( 7,878円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            102.119.220~16-0.5~1.654-3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            7,162円

                            ( 7,878円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            102.119.220~16-0.5~1.654-3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            7,229円

                            ( 7,952円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            102.11816~14-1.04~2.634.5-4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            7,229円

                            ( 7,952円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            102.11816~14-1.04~2.634.5-4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            7,229円

                            ( 7,952円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            102.11816~14-1.04~2.634.5-4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました