(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AVAP-2TU キ
板状形端子(AVAP形)【300~1,000個入り】 バンジョウガタタンシ(AVAPガタ)

板状形端子(AVAP形) AVAP-2TU キ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,979円
税込単価
12,077円

差込式端子台向けの板状の舌部を持った圧着端子。【特長】・板状の舌部が、差込式端...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

AVAP-2TU キ の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

外形図(タイプ1)

外形図(タイプ1)

外形図(タイプ2)

外形図(タイプ2)

 

 

-呼びタイプ各部の寸法適合電線範囲適合工具
規格ビニルBφd1 F1l2lL1板厚H撚線mm2AWG
BVBP
ストレート形--AVAP-0.511.62.27.09.511.016.50.5-0.3-0.522-20DS05N, DH-1B
PALM-032A
--AVAP-1.25S1.03.39.714.019.20.80.25~1.6520-16*DS-Hi3
*DS-Hi34
*DS-Hi34S
*DH-1B
*DS-A5
PALM-032A
--AVAP-1.25M2.112.717.022.2
ULCSAAVAP-1.253.1
UL-AVAP-1.25-92.19.013.318.5
--AVAP-1.25-9B3.1
--AVAP-1.25-102.110.214.519.7
UL-AVAP-1.25L16.721.026.2
--AVAP-2M3.912.717.022.21.04~2.6316-14*DS-Hi4
*DS-Hi34
*DS-Hi34S
*DH-1B
*DS-A5
PALM-032A
ULCSAAVAP-23.1
UL-AVAP-2-92.19.013.318.5
--AVAP-2-9B3.1
UL-AVAP-2L2.116.721.026.2
UL-AVAP-2LB3.2
ULCSAAVAP-5.53.35.414.414.020.728.41.0-2.63~6.6412-10*DS-Hi5
*DH-1B
*DS-A5
UL-AVAP-5.5L18.224.532.2
UL-AVAP-5.5B4.513.019.327.0
UL-AVAP-1.25TU23.03.313.29.521.526.70.81.80.5~1.6520-16(注1)
UL-AVAP-2TU3.91.04~2.6316-14(注1)

(注1)*HS-Hi3、*DS-Hi34、*DS-Hi34S、*DH-1B、*DS-A5、PALM-032A
(注2)*HS-Hi4、*DS-Hi34、*DS-Hi34S、*DH-1B、*DS-A5、PALM-032A
*印はUL適合工具。
※板状形端子は通常の電流よりも60~70%位の目安でご使用ください。

型番リスト

型番
外径(mm)
全長 L(mm)
適合電線サイズ(AWG)
代表規格
絶縁被覆(色)
適合電線範囲(撚線)(mm2)
内径d1(φ)
外形H(mm)
寸法 厚さ(mm)
適合工具
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AVAP-2TU キ

3
26.7
16~14
UL
1.04~2.63
3.9
1.8
0.8
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

10,979( 12,077円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

差込式端子台向けの板状の舌部を持った圧着端子。
【特長】
・板状の舌部が、差込式端子台の端子挿入部(スプリングロック部)に対応
・コンパクトな施工作業に適している
・錫めっき加工が施してあり、防錆性がある
・ストレート形ビニルキャップ標準装着。作業中の絶縁性確保や、絶縁体カラーによる識別目的にも使用可能
【用途】
・差込式端子台への使用をご検討されている場合に
・絶縁体標準搭載品をご希望の場合に
・絶縁体カラーによる識別をご検討されている場合に

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

カタログ

 

Loading...

AVAP-2TU キで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板状形端子(AVAP形)の型番AVAP-2TU キのページです。
型番AVAP-2TU キに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

板状形端子(AVAP形)

板状形端子(AVAP形)

    銅線用 絶縁被覆付ブレード端子 BT形

    銅線用 絶縁被覆付ブレード端子 BT形

      絶縁被覆付差込型圧着端子

      絶縁被覆付差込型圧着端子

        銅線用裸圧着スリーブ 直線突合せタイプ(B形)

        銅線用裸圧着スリーブ 直線突合せタイプ(B形)

          銅線用裸圧着端子 板状タイプ(AP形)

          銅線用裸圧着端子 板状タイプ(AP形)

            板状形端子(APAP形)

            板状形端子(APAP形)

              圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁 刃長さ18.2mm 刃幅4.6mm 青

              圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁 刃長さ18.2mm 刃幅4.6mm 青

                銅線用裸圧着端子 棒状タイプ(A形)

                銅線用裸圧着端子 棒状タイプ(A形)

                  TE ファストン端子(メス/FASTON.187/24→20AWG)

                  TE ファストン端子(メス/FASTON.187/24→20AWG)

                    絶縁被覆付圧着スリーブ BTB型

                    絶縁被覆付圧着スリーブ BTB型

                      TE ファストン端子 FASTON.250シリーズ(22AWG→18AWG/0.75インチ)

                      TE ファストン端子 FASTON.250シリーズ(22AWG→18AWG/0.75インチ)

                        ビニル絶縁付棒状端子(F形・ストレート形)

                        ビニル絶縁付棒状端子(F形・ストレート形)

                          裸圧着スリーブ(突き合わせ用)

                          裸圧着スリーブ(突き合わせ用)

                            メーカー 大同端子製造 ニチフ端子工業 冨士端子工業 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 日本圧着端子製造 大同端子製造 TE Connectivity 冨士端子工業 TE Connectivity 日本圧着端子製造 トラスコ中山
                            通常価格 5,204円 1,144円 2,278円 698円 6,022円 5,726円 58円 1,009円 32円 4,227円 38円 14円 1,564円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付差込接続子 裸圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 - 裸圧着端子 - 絶縁付圧着端子 - 絶縁付圧着端子 裸圧着端子
                            形状 ブレード型 ブレード型 棒型 スリーブ ブレード型 ブレード型 - 棒型 - スリーブ・リング型 - 棒型 その他
                            絶縁部素材 ビニル - - - - ナイロン - - - - - - -

                            板状形端子(AVAP形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 丸形端子との違いは何ですか?
                            A
                            丸形端子と比べ舌部がスマートな板状形になっております。近年増えている差込式端子台との接続作業に適しており、従来の電線・圧着工具をそのままご使用頂けます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AVAP-1.25 アカ
                            AVAP-1.25 キ
                            AVAP-1.25 クロ
                            AVAP-2TU クロ
                            AVAP-2TU シロ
                            AVAP-2TU トウメイ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外径
                            (mm)
                            全長 L
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            代表規格 絶縁被覆(色) 適合電線範囲(撚線)
                            (mm2)
                            内径d1
                            (φ)
                            外形H
                            (mm)
                            寸法 厚さ
                            (mm)
                            適合工具

                            5,730円

                            ( 6,303円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            103.122.220~16UL / CSA0.5~1.653.3-0.83号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            5,730円

                            ( 6,303円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            103.122.220~16UL / CSA0.5~1.653.3-0.83号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            5,730円

                            ( 6,303円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            103.122.220~16UL / CSA0.5~1.653.3-0.83号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            10,979円

                            ( 12,077円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            10326.716~14UL1.04~2.633.91.80.84号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            10,979円

                            ( 12,077円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            10326.716~14UL[白] 白1.04~2.633.91.80.84号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            10,979円

                            ( 12,077円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            10326.716~14UL透明1.04~2.633.91.80.84号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました