(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直線突合せ用スリーブ(BPB形)【400個入り】

直線突合せ用スリーブ(BPB形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,517円 ~ 6,904円
税込価格
7,169円 ~ 7,594円

直線突合せでの電線同士の接続用圧着スリーブ。【特長】・センターに電線ストッパー...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

 

 

-呼び各部の寸法適合電線範囲適合工具
ナイロンφd1lL1撚線mm2AWG
BVBP
拡管形BPB-1.254.14.015.025.00.5~1.6520-16*DS-Hi3, *DS-Hi34, DH-1B, *DS-A5, PALM-032A
BPB-24.74.51.04~2.6316-14*DS-Hi4, *DS-Hi34, DH-1B, *DS-A5, PALM-032A

*印はUL適合工具です。

型番リスト

型番
適合電線サイズ(AWG)
絶縁被覆(色)
適合電線範囲(撚線)(mm2)
内径d1(φ)
適合工具
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20~16
0.5~1.65
4
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

400個入り

6,517( 7,169円 )

9日目

20~16
0.5~1.65
4
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

400個入り

6,517( 7,169円 )

9日目

20~16
0.5~1.65
4
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

400個入り

6,517( 7,169円 )

9日目

16~14
1.04~2.63
4.5
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

400個入り

6,904( 7,594円 )

9日目

16~14
1.04~2.63
4.5
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

400個入り

6,904( 7,594円 )

9日目

16~14
1.04~2.63
4.5
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

400個入り

6,904( 7,594円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

直線突合せでの電線同士の接続用圧着スリーブ。
【特長】
・センターに電線ストッパーを設置。両サイドから電線を挿入すれば突合せの形で電線を接続できる。
・錫めっき加工が施してあり、防錆性がある。
・拡管形ナイロンキャップ標準装着。作業中の絶縁性確保のほか、絶縁体カラーによる識別目的にも使用可能。
【用途】
・突合せでの電線同士の接続をご検討されている場合に。
・絶縁体標準搭載品をご希望の場合に。
・絶縁体カラーによる識別をご検討されている場合に。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直線突合せ用スリーブ(BPB形)

直線突合せ用スリーブ(BPB形)

    直線重ね合せ用スリーブ(BPP形)

    直線重ね合せ用スリーブ(BPP形)

      銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)

      銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)

        防水・防じん形圧着スリーブ(熱収縮タイプ)

        防水・防じん形圧着スリーブ(熱収縮タイプ)

          TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ(絶縁/バット/黄/26→22AWG)

          TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ(絶縁/バット/黄/26→22AWG)

            横開形端子(APHY形)

            横開形端子(APHY形)

              JST,圧着ピン端子,FVPCシリーズ 黄色

              JST,圧着ピン端子,FVPCシリーズ 黄色

                防水形圧着スリーブ B形

                防水形圧着スリーブ B形

                  銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(P形)

                  銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(P形)

                    防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)

                    防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)

                      絶縁付A

                      絶縁付A

                        丸形端子(RBP、RBC形)

                        丸形端子(RBP、RBC形)

                          差込形接続端子 110シリーズ

                          差込形接続端子 110シリーズ

                            メーカー 大同端子製造 大同端子製造 ニチフ端子工業 トラスコ中山 TE Connectivity 大同端子製造 日本圧着端子製造 ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 トラスコ中山 大同端子製造 大同端子製造 ニチフ端子工業
                            通常価格 6,517円 7,847円 1,789円 1,512円 95円 4,809円 62円 5,219円 2,245円 1,564円 13,025円 5,182円 2,249円
                            通常出荷日 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   9日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 - 絶縁付圧着端子 - 絶縁付圧着端子 - - - 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 差込型接続子
                            形状 スリーブ スリーブ - その他 - 横開型 - - - その他 棒型 丸型 差込型
                            全長 L(mm) 25 16 - - - - - - - 26.9 33.5 - 19.5
                            絶縁部素材 ナイロン ナイロン - - - ナイロン - - - - - ナイロン -

                            直線突合せ用スリーブ(BPB形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 圧着箇所はどこになりますか?
                            A
                            ストッパー(スリーブ中央)を挟んで2箇所の圧着をお願いします。

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました