(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BVP-2 キ
直線重ね合せ用スリーブ(BVP形)【300~500個入り】 チョクセンガサネアワセヨウスリーブBVPガタ

直線重ね合せ用スリーブ(BVP形) BVP-2 キ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,875円
税込単価
7,563円

直線重ね合せでの電線同士の接続用圧着スリーブ。【特長】・両サイドから電線を挿入...

詳細情報を確認する

BVP-2 キ の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

 

 

-呼び各部の寸法電線抱合容量適合工具
規格ビニルφd1lL1撚線mm2AWG
BVBP
拡管形-BVP-0.53.2-7.517.50.3~0.522-20DS05N, DH-1B, DS-A5, PALM-032A
CSABVP-1.254.14.08.016.00.5~1.6520-16DS-Hi3, DS-Hi34, DH-1B, DS-A5, PALM-032A
CSABVP-24.74.51.04~2.6316-14DS-Hi4, DS-Hi34, DH-1B, DS-A5, PALM-032A
CSABVP-5.56.4-8.520.02.63~6.6412-10DS-Hi5, DH-1B, DS-A5

型番リスト

型番
全長 L(mm)
適合電線サイズ(AWG)
代表規格
絶縁被覆(色)
適合電線範囲(撚線)(mm2)
内径d1(φ)
適合工具
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BVP-2 キ

16
16~14
CSA
1.04~2.63
4.7
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

6,875( 7,563円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

直線重ね合せでの電線同士の接続用圧着スリーブ。
【特長】
・両サイドから電線を挿入すれば、重ね合せの形で電線を接続できる
・錫めっき加工が施してあり、防錆性がある
・拡管形ビニルキャップを標準装着。作業中の絶縁性確保のほか、絶縁体カラーによる識別目的にも使用可能
【用途】
・重ね合せでの電線同士の接続をご検討されている場合に
・絶縁体標準搭載品をご希望の場合に
・絶縁体カラーによる識別をご検討されている場合に

カタログ

 

Loading...

BVP-2 キで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直線重ね合せ用スリーブ(BVP形)の型番BVP-2 キのページです。
型番BVP-2 キに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直線重ね合せ用スリーブ(BVP形)

直線重ね合せ用スリーブ(BVP形)

    銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せ用スリーブ(BVB形)

    銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せ用スリーブ(BVB形)

      直線重ね合せ用スリーブ(AVP形)

      直線重ね合せ用スリーブ(AVP形)

        銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(P形)

        銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(P形)

          防水形圧着スリーブ SB形

          防水形圧着スリーブ SB形

            インターロック形端子(AVYT形)

            インターロック形端子(AVYT形)

              JST,圧着ピン端子,FVPCシリーズ 黄色

              JST,圧着ピン端子,FVPCシリーズ 黄色

                絶縁被覆付閉端接続子 EC形

                絶縁被覆付閉端接続子 EC形

                  横開形端子(AVHY形)

                  横開形端子(AVHY形)

                    銅線用 絶縁被覆付閉端接続子(CE形)

                    銅線用 絶縁被覆付閉端接続子(CE形)

                      丸先開形端子(BVRF形)

                      丸先開形端子(BVRF形)

                        ホック形端子(BVH形)

                        ホック形端子(BVH形)

                          ホック形端子(AVH形)

                          ホック形端子(AVH形)

                            メーカー 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 大同端子製造 日本圧着端子製造 ニチフ端子工業 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造
                            通常価格 6,359円 4,784円 5,698円 2,245円 6,393円 4,784円 62円 1,476円 4,181円 960円 4,623円 4,022円 3,710円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目  
                            種類 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 - - 絶縁付圧着端子 - 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子
                            形状 スリーブ スリーブ スリーブ - - インターロック型 - 閉端型 横開型 閉端型 丸先開型 ホック型 ホック型
                            絶縁部素材 ビニル ビニル ビニル - - ビニル - ナイロン ビニル ナイロン ビニル ビニル ビニル

                            直線重ね合せ用スリーブ(BVP形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 圧着箇所はどこになりますか?
                            A
                            スリーブ中央1箇所の圧着でお願いします。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BVP-1.25 クロ
                            BVP-1.25 シロ
                            BVP-1.25 トウメイ
                            BVP-2 クロ
                            BVP-2 シロ
                            BVP-2 トウメイ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?全長 L
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            代表規格 絶縁被覆(色) 適合電線範囲(撚線)
                            (mm2)
                            内径d1
                            (φ)
                            適合工具

                            6,563円

                            ( 7,219円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            101620~16CSA0.5~1.654.13号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            6,563円

                            ( 7,219円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            101620~16CSA[白] 白0.5~1.654.13号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            6,563円

                            ( 7,219円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            101620~16CSA透明0.5~1.654.13号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            6,875円

                            ( 7,563円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            101616~14CSA1.04~2.634.74号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            6,875円

                            ( 7,563円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            101616~14CSA[白] 白1.04~2.634.74号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            6,875円

                            ( 7,563円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            101616~14CSA透明1.04~2.634.74号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました