(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:APP-2 キ
直線重ね合せ用スリーブ(APP形)【300~500個入り】 チョクセンガサネアワセヨウスリーブAPPガタ

直線重ね合せ用スリーブ(APP形) APP-2 キ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,985円
税込単価
7,684円

直線重ね合せでの電線同士の接続用圧着スリーブ。【特長】・両サイドから電線を挿入...

詳細情報を確認する

型番

APP-2 キ 解除

Loading...

APP-2 キの仕様・寸法情報

種類絶縁付圧着端子形状スリーブ
全長 L(mm)16適合電線サイズ(AWG)16~14
絶縁部素材ナイロン絶縁被覆(色)
適合電線範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63内径d1(φ)3.9
適合工具4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-DRoHS ?10

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

 

 

-呼び各部の寸法電線抱合容量適合工具
ナイロンφd1lL1撚線mm2AWG
BVBP
ストレート形APP-0.52.27.517.50.3~0.522-20DS05N, DH-1B, DS-A5, PALM-032A
APP-1.253.38.016.00.5~1.6520-16DS-Hi3, DS-Hi34, DH-1B, DS-A5, PALM-032A
APP-23.91.04~2.6316-14DS-Hi4, DS-Hi34, DH-1B, DS-A5, PALM-032A
APP-5.55.48.520.02.63~6.6412-10DS-Hi5, DH-1B, DS-A5

型番リスト

型番
全長 L(mm)
適合電線サイズ(AWG)
絶縁被覆(色)
適合電線範囲(撚線)(mm2)
内径d1(φ)
適合工具
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APP-2 キ

16
16~14
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

6,985( 7,684円 )

9日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

直線重ね合せでの電線同士の接続用圧着スリーブ。
【特長】
・両サイドから電線を挿入すれば、重ね合せの形で電線を接続できる。
・錫めっき加工が施してあり、防錆性がある。
・ストレート形ナイロンキャップ標準装着。作業中の絶縁性確保や、絶縁体カラーによる識別目的に使用可能。
【用途】
・重ね合せでの電線同士の接続をご検討されている場合に。
・絶縁体標準搭載品をご希望の場合に。
・絶縁体カラーによる識別をご検討されている場合に。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直線重ね合せ用スリーブ(APP形)の型番APP-2 キのページです。
型番APP-2 キに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直線重ね合せ用スリーブ(APP形)

直線重ね合せ用スリーブ(APP形)

    銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せタイプ(APB形)

    銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せタイプ(APB形)

      角先開形端子(APF形)

      角先開形端子(APF形)

        角先開形端子(BPF形)

        角先開形端子(BPF形)

          銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せ用スリーブ(BVB形)

          銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せ用スリーブ(BVB形)

            直線重ね合せ用スリーブ(BVP形)

            直線重ね合せ用スリーブ(BVP形)

              丸先開形端子(BVRF形)

              丸先開形端子(BVRF形)

                板状形端子(BVAP形)

                板状形端子(BVAP形)

                  板状形端子(BPAP形)

                  板状形端子(BPAP形)

                    銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せタイプ(AVB形)

                    銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せタイプ(AVB形)

                      直線重ね合せ用スリーブ(AVP形)

                      直線重ね合せ用スリーブ(AVP形)

                        絶縁付A

                        絶縁付A

                          板状形端子(APAP形)

                          板状形端子(APAP形)

                            メーカー 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造
                            通常価格 6,474円 4,149円 4,412円 5,327円 4,120円 6,359円 4,623円 5,483円 6,713円 4,237円 5,255円 13,025円 5,726円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目  
                            種類 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子
                            形状 スリーブ スリーブ Y型. Y型. スリーブ スリーブ 丸先開型 ブレード型 ブレード型 スリーブ スリーブ 棒型 ブレード型
                            絶縁部素材 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ビニル ビニル ビニル ビニル ナイロン ビニル ビニル - ナイロン

                            直線重ね合せ用スリーブ(APP形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 圧着箇所はどこになりますか?
                            A
                            スリーブ中央1箇所の圧着でお願いします。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            APP-1.25 クロ
                            APP-1.25 トウメイ
                            APP-1.25 ミドリ
                            APP-2 クロ
                            APP-2 トウメイ
                            APP-2 ミドリ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?全長 L
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            絶縁被覆(色) 適合電線範囲(撚線)
                            (mm2)
                            内径d1
                            (φ)
                            適合工具

                            6,844円

                            ( 7,528円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            101620~160.5~1.653.33号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            6,841円

                            ( 7,525円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            101620~16透明0.5~1.653.33号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            6,844円

                            ( 7,528円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            101620~160.5~1.653.33号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            6,985円

                            ( 7,684円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            101616~141.04~2.633.94号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            6,985円

                            ( 7,684円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            101616~14透明1.04~2.633.94号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            6,985円

                            ( 7,684円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            101616~141.04~2.633.94号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?全長 L
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            絶縁被覆(色) 適合電線範囲(撚線)
                            (mm2)
                            内径d1
                            (φ)
                            適合工具

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト