(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BPRF2-3 キ
丸先開形端子(BPRF形)【500個入り】 マルサキヒラガタタンシ(BPRFガタ)

丸先開形端子(BPRF形) BPRF2-3 キ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,129円
税込単価
6,742円

丸形端子と角先開形端子の長所を併せ持った、絶縁被覆付圧着端子。【特長】・ビスを...

詳細情報を確認する

BPRF2-3 キ の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

 

 

-呼び各部の寸法適合電線範囲適合工具
規格ナイロンd2Bφd1F1l2lL1板厚撚線mm2AWG
拡管形CSABPRF1.25-33.25.54.04.89.011.716.20.80.5~1.6520-16*DS-Hi3
*DS-Hi34
*DS-Hi34S
*DH-1B
*DS-A5
PALM-032A
CSABPRF1.25-3.53.711.415.9
CSABPRF1.25-S44.36.85.913.317.8
CSABPRF1.25-48.07.515.319.8
CSABPRF1.25-55.314.519.0
CSABPRF2-M33.25.54.55.19.011.716.20.81.04~2.6316-14*DS-Hi4
*DS-Hi34
*DS-Hi34S
*DH-1B
*DS-A5
PALM-032A
CSABPRF2-36.512.316.8
CSABPRF2-44.38.58.216.320.8
CSABPRF2-55.39.58.616.621.1

*印はUL適合工具です。

開発秘話

 

丸形端子に近い端子台接触面積・強度と、角先開形端子の持つ端子台着脱のしやすさの、良い所取りをした端子を開発いたしました。

型番リスト

型番
内径 d2(φ)
外径(mm)
全長 L(mm)
適合電線サイズ(AWG)
絶縁被覆(色)
適合電線範囲(撚線)(mm2)
内径d1(φ)
適合工具
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BPRF2-3 キ

3.2
6.5
16.8
16~14
1.04~2.63
4.5
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

6,129( 6,742円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丸形端子と角先開形端子の長所を併せ持った、絶縁被覆付圧着端子。
【特長】
・ビスを外さなくても端子台と端子とを着脱できる簡便性がある。
・角先開形端子より端子台との接触面積が広く、発熱の可能性をより低減する。
・角先開形端子より舌部の強度が高く、端子の曲がりや破損に対し効果を発揮する。
・錫めっき加工が施してあり、防錆性がある。
・拡管形ナイロンキャップ標準装着。作業中の絶縁性確保のほか、絶縁体カラーによる識別目的にも使用可能。
【用途】
・端子台と端子の着脱の作業性(作業時間)を重視する場合。端子台から着脱の可能性がある機器、作業場に。
・絶縁体標準搭載品をご希望の場合や、絶縁体カラーによる識別をご検討されている場合に。

カタログ

 

Loading...

BPRF2-3 キで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸先開形端子(BPRF形)の型番BPRF2-3 キのページです。
型番BPRF2-3 キに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸先開形端子(BPRF形)

丸先開形端子(BPRF形)

    丸先開形端子(AVRF形)

    丸先開形端子(AVRF形)

      丸先開形端子(APRF形)

      丸先開形端子(APRF形)

        丸先開形端子(BVRF形)

        丸先開形端子(BVRF形)

          角先開形端子(BPF形)

          角先開形端子(BPF形)

            インターロック形端子(BVYT形)

            インターロック形端子(BVYT形)

              角先開形端子(APF形)

              角先開形端子(APF形)

                インターロック形端子(YT形)

                インターロック形端子(YT形)

                  インターロック形端子(BPYT形)

                  インターロック形端子(BPYT形)

                    銅線用裸圧着端子 丸先開タイプ(RF形)

                    銅線用裸圧着端子 丸先開タイプ(RF形)

                      連鎖形圧着端子 ギボシ形

                      連鎖形圧着端子 ギボシ形

                        差込み型接続端子 187シリーズ(バリュー品) オス(嵌合部露出型)

                        差込み型接続端子 187シリーズ(バリュー品) オス(嵌合部露出型)

                          銅線用絶縁被覆付圧着端子 角先開タイプ(BVF形)

                          銅線用絶縁被覆付圧着端子 角先開タイプ(BVF形)

                            メーカー 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 ニチフ端子工業 ミスミ 大同端子製造
                            通常価格 6,024円 3,665円 4,779円 4,623円 5,327円 4,986円 4,412円 4,112円 5,813円 3,787円 39,514円 900円 3,108円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 差込型接続子 差込型接続子 絶縁付圧着端子
                            形状 丸先開型 丸先開型 丸先開型 丸先開型 Y型. インターロック型 Y型. インターロック型 インターロック型 丸先開型 ギボシ型 差込型 Y型.
                            絶縁部素材 ナイロン ビニル ナイロン ビニル ナイロン ビニル ナイロン - ナイロン - - ビニル ビニル
                            代表規格 CSA UL / CSA CSA UL / CSA - UL / CSA - CSA CSA UL / CSA - - -

                            丸先開形端子(BPRF形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 角先開形端子との違いは何ですか?
                            A
                            角先開形端子と比べ舌部が広い為、端子台との接触面積が広く、また強度面でも優位性があります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BPRF1.25-3.5 アオ
                            BPRF1.25-3.5 アカ
                            BPRF1.25-3.5 キ
                            BPRF2-4 アオ
                            BPRF2-4 アカ
                            BPRF2-4 キ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内径 d2
                            (φ)
                            外径
                            (mm)
                            全長 L
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            絶縁被覆(色) 適合電線範囲(撚線)
                            (mm2)
                            内径d1
                            (φ)
                            適合工具

                            6,024円

                            ( 6,626円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            103.75.515.920~160.5~1.6543号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            6,024円

                            ( 6,626円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            103.75.515.920~160.5~1.6543号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            6,024円

                            ( 6,626円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            103.75.515.920~160.5~1.6543号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            6,129円

                            ( 6,742円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            104.38.520.816~141.04~2.634.54号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            6,129円

                            ( 6,742円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            104.38.520.816~141.04~2.634.54号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            6,129円

                            ( 6,742円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            104.38.520.816~141.04~2.634.54号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました