(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RBV1.25-N3 RED
銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RBV形)【100~1,000個入り】 アッチャクタンシ

銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RBV形) RBV1.25-N3 RED

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,802円
税込単価
4,182円

電線と端子台の接続に用いる一般的な端子。【特長】・接続作業後の端子台との固定が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【受注再開のお知らせ】
    こちらの商品は受注を停止しておりましたが、メーカー出荷再開に伴いご注文可能になりました。

RBV1.25-N3 RED の仕様・寸法情報

商品情報

 外形図と寸法

銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RBV形):関連画像

拡管形

呼び各部の寸法

適合電線範囲適合工具
規格ビニルφd2 Bφd1F12L1板厚 撚線mm2AWG
   RBV0.08-33.25.23.25.99.012.517.50.80.0828DS05N
DH-1B
   RBV0.08-M3.53.75.57.714.519.5
 UL RBV0.3-22.25.23.25.99.012.517.50.650.1

0.3
26-24*DS05N
*DH-1B
*DS-A5
PALM-032A
 UL RBV0.3-33.2
 UL RBV0.3-3.53.76.67.715.020.0
 UL RBV0.3-44.3
 UL RBV0.5-22.25.23.25.99.012.517.50.50.3

0.5
22-20*DS05N
*DH-1B
*DS-A5
PALM-032A
 UL RBV0.5-33.2
 UL RBV0.5-3.53.76.67.715.020.0
 UL RBV0.5-44.3
 UL RBV0.5-55.38.07.0
 ULCSARBV1.25-22.55.54.14.89.012.016.50.80.5

1.65
20-16*DS-Hi3
*DS-Hi34
*DS-Hi34S
*DH-1B
*DS-A5
PALM-032A
JISULCSARBV1.25-3(RBA1.25-3)3.2
 ULCSARBV1.25-M36.613.818.3
   RBV1.25-N35.67.69.514.919.4
 ULCSARBV1.25-V36.66.69.014.418.9
 ULCSARBV1.25-L38.07.515.520.0
 ULCSARBV1.25-S3.53.75.54.812.016.5
 ULCSARBV1.25-M3.56.613.818.3
   RBV1.25-N3.55.67.69.514.919.4
JISULCSARBV1.25-3.5(RBA1.25-3.5)6.66.69.014.418.9
 ULCSARBV1.25-S44.3
JISULCSARBV1.25-4(RBA1.25-4)8.07.515.520.0
JISULCSARBV1.25-4(RBA1.25-5)5.3
 UL RBV1.25-L510.018.523.0
 ULCSARBV1.25-66.411.520.224.7
 ULCSARBV1.25-88.4
 ULCSARBV1.25-1010.513.610.521.826.3
   RBV1.25-A1022.014.029.534.0
   RBV1.25-1213.0
 ULCSARBV2-33.26.64.75.29.013.017.50.81.04

2.63
16-14*DS-Hi4
*DS-Hi34
*DS-Hi34S
*DH-1B
*DS-A5
PALM-032A
 ULCSARBV2-M35.512.416.9
 ULCSARBV2-L36.513.718.2
 UL RBV2-M3.53.75.813.918.4
JISULCSARBV2-3.5(RBA2-3.5)6.65.213.017.5
 ULCSARBV2-L3.58.316.020.5
 ULCSARBV2-M44.36.514.318.8
 ULCSARBV2-S48.316.020.5
JISULCSARBV2-4(RBA2-4)8.57.816.521.0
 ULCSARBV2-S55.3
JISULCSARBV2-5(RBA2-5)9.517.021.5
   RBV2-L512.011.021.526.0
JISULCSARBV2-6(RBA2-6)6.4
JISULCSARBV2-8(RBA2-8)8.4
 UL RBV2-A818.014.027.532.0
 UL RBV2-B816.016.028.533.0
 ULCSARBV2-1010.514.512.324.028.5
 UL RBV2-A1018.014.027.532.0
 UL RBV2-B1020.018.032.537.0
 ULCSARBV2-1213.017.013.926.931.4
 UL RBV2-A1222.014.029.534.0
  • ()はJIS規格品の呼びを示します。
  • CSA登録品としてご使用の際は、注文時にご指示ください。カートンがCSA品用となります。
  • *印はUL適合工具です。

 

型番リスト

型番
内径 d2(φ)
外径(mm)
全長 L(mm)
適合電線サイズ(AWG)
代表規格
絶縁被覆(色)
適合電線範囲(撚線)(mm2)
内径d1(φ)
適合工具
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RBV1.25-N3 RED

3.2
5.6
19.4
20~16
-
0.5~1.65
4.1
DS-Hi3、DS-Hi34、DS-Hi34S、DH-1B、DS-A5、PALM-032A
10

1パック

500個入り

3,802( 4,182円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電線と端子台の接続に用いる一般的な端子。
【特長】
・接続作業後の端子台との固定が確実な端子。
・絶縁被覆が予め装着され、絶縁性・識別性を有する。
・端子部は一般的な丸形圧着端子。
・電線に合わせたsq、端子台ネジに合わせたビス穴径を、多くのバリエーションから選択可能。
・絶縁被覆は電線を入れやすい拡管形状。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【受注再開のお知らせ】
    こちらの商品は受注を停止しておりましたが、メーカー出荷再開に伴いご注文可能になりました。

カタログ

 

Loading...

RBV1.25-N3 REDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RBV形)の型番RBV1.25-N3 REDのページです。
型番RBV1.25-N3 REDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RBV形)

銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RBV形)

    銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RAV形)

    銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RAV形)

      銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RAP、RAC形)

      銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RAP、RAC形)

        絶縁被覆付平形接続子(DSF形)

        絶縁被覆付平形接続子(DSF形)

          銅線用絶縁被覆付圧着端子 角先開タイプ(AVF形)

          銅線用絶縁被覆付圧着端子 角先開タイプ(AVF形)

            銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せ用スリーブ(BVB形)

            銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せ用スリーブ(BVB形)

              銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)

              銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)

                銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せタイプ(AVB形)

                銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せタイプ(AVB形)

                  銅線用絶縁被覆付圧着端子 角先開タイプ(BVF形)

                  銅線用絶縁被覆付圧着端子 角先開タイプ(BVF形)

                    銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せタイプ(APB形)

                    銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せタイプ(APB形)

                      銅線用裸圧着スリーブ 直線突合せタイプ(B形)

                      銅線用裸圧着スリーブ 直線突合せタイプ(B形)

                        銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)

                        銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)

                          銅線用絶縁被覆付圧着端子 棒状タイプ(BVA形)

                          銅線用絶縁被覆付圧着端子 棒状タイプ(BVA形)

                            メーカー 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造
                            通常価格 1,234円 2,885円 4,314円 6,050円 4,804円 4,120円 322円 4,237円 3,108円 4,149円 698円 3,921円 4,757円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 差込型接続子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子
                            形状 丸型 丸型 丸型 平型 Y型. スリーブ 丸型 スリーブ Y型. スリーブ スリーブ Y型. 棒型
                            絶縁部素材 ビニル ビニル ナイロン ビニル ビニル ビニル - ビニル ビニル ナイロン - - ビニル

                            銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RBV形)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 6件のレビュー

                            高評価レビュー

                            500単位で安価で買えるのが〇
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/09
                            別メーカーの商品を100個単位で購入していたのですが
                            よく使用するためこちらに乗り換えました。
                            問題なく使用してます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            500単位で安価で買えるのが〇
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/09
                            別メーカーの商品を100個単位で購入していたのですが
                            よく使用するためこちらに乗り換えました。
                            問題なく使用してます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハーネス加工
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/19
                            今までは他社製の同型を使用していましたが、今回こちらを使用しました。
                            今までとそん色なく価格が安いので今後はこちらを使用していきます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社製品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/06
                            安定の使いやすさです。
                            ミスミさんは、発送が早いので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の圧着に
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/26
                            以前より、この絶縁被覆付圧着端子(RBV1.25-M3.5 トウメイ)を使っていたので購入しました。絶縁被覆部分が透明なので、圧着具合を確認することができます。他メーカーの絶縁被覆端子とそん色なく普通に使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            端子台に接続
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/17
                            絶縁被覆がついていることでかしめをするだけで作業完了となり、多量の端子接続を必要とするときは重宝します。
                            また、端子径及び電線径の種類が多数とり揃っており、短納期で入手可能なところも助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他社メーカーの同等品はありますか?
                            A
                            ほぼ同等品を用意しており、多くの場合対応可能です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RBA1.25-3 クロ
                            RBA1.25-3 シロ
                            RBA1.25-3 トウメイ
                            RBV1.25-N3 WHI
                            RBV1.25-N3 YEL
                            RBV1.25-N3.5 BLK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内径 d2
                            (φ)
                            外径
                            (mm)
                            全長 L
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            代表規格 絶縁被覆(色) 適合電線範囲(撚線)
                            (mm2)
                            内径d1
                            (φ)
                            適合工具

                            3,540円

                            ( 3,894円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            103.25.516.520~16UL / CSA0.5~1.654.1DS-Hi3、DS-Hi34、DS-Hi34S、DH-1B、DS-A5、PALM-032A

                            3,540円

                            ( 3,894円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            103.25.516.520~16UL / CSA[白] 白0.5~1.654.1DS-Hi3、DS-Hi34、DS-Hi34S、DH-1B、DS-A5、PALM-032A

                            3,540円

                            ( 3,894円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            103.25.516.520~16UL / CSA透明0.5~1.654.1DS-Hi3、DS-Hi34、DS-Hi34S、DH-1B、DS-A5、PALM-032A

                            3,802円

                            ( 4,182円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            103.25.619.420~16-[白] 白0.5~1.654.1DS-Hi3、DS-Hi34、DS-Hi34S、DH-1B、DS-A5、PALM-032A

                            3,802円

                            ( 4,182円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            103.25.619.420~16-0.5~1.654.1DS-Hi3、DS-Hi34、DS-Hi34S、DH-1B、DS-A5、PALM-032A

                            3,802円

                            ( 4,182円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            103.75.619.420~16-0.5~1.654.1DS-Hi3、DS-Hi34、DS-Hi34S、DH-1B、DS-A5、PALM-032A

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました