(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RAP1.25-N3 BLK
銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RAP、RAC形)【100~1,000個入り】 アッチャクタンシ

銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RAP、RAC形) RAP1.25-N3 BLK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,049円
税込単価
5,554円

電線と端子台の接続に用いる一般的な端子。【特長】・接続作業後の端子台との固定が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 絶縁被覆を装着した状態でのご提供となります。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

RAP1.25-N3 BLK の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

ストレート形

呼 び各部の寸法標準色適合電線範囲適合工具
規格ナイロンφd2Bφd1F121板厚撚線㎜2AWG
  RAP0.5-22.25.22.25.99.512.518.00.50.3~0.522-20DS05N
DH-1b
DS-A5
PALM-032A
  RAP0.5-33.2
  RAP0.5-3.53.76.67.715.020.5
  RAP0.5-44.3
  RAP0.5-55.38.07.0
 CSARAP1.25-22.55.53.34.89.512.017.00.80.5~1.6520-16DS-Hi3
DS-Hi34
DS-Hi34S
DH-1B
DS-A5
PALM-032A
JISCSARAP1.25-3 (RAC1.25-3)3.2
 CSARAP1.25-M36.613.818.8
  RAP1.25-N35.67.614.919.9
 CSARAP1.25-V36.66.614.419.4
 CSARAP1.25-L38.07.515.520.5
 CSARAP1.25-S3.53.75.54.812.017.0
 CSARAP1.25-M3.56.613.818.8
  RAP1.25-N3.55.67.614.919.9
JISCSARAP1.25-3.5 (RAC1.25-3.5)6.66.614.419.4
 CSARAP1.25-S44.3
JISCSARAP1.25-4 (RAC1.25-4)8.07.515.520.5
JISCSARAP1.25-5 (RAC1.25-5)5.3
  RAPI.25-L510.018.523.5
 CSARAP1.25-66.411.520.225.2
 CSARAP1.25-88.4
 CSARAP1.25-1010.513.610.521.826.8
  RAP1.25-A1022.014.029.534.5
  RAP1.25-1213.0
 CSARAP2-33.26.63.95.29.513.018.00.81.04~2.6316-14DS-Hi4
DS-Hi34
DS-Hi34S
DH-1B
DS-A5
PALM-032A
 CSARAP2-M35.512.417.4
 CSARAP2-L36.513.718.7
  RAP2-M3.53.75.813.918.9
JISCSARAP2-3.5 (RAC2-3.5)6.65.213.018.0
 CSARAP2-L3.58.316.021.0
 CSARAP2-M44.36.514.319.3
 CSARAP2-S48.316.021.0
JISCSARAP2-4 (RAC2-4)8.57.816.521.5
 CSARAP2-S55.3
JISCSARAP2-5 (RAC2-5)9.517.022.0
  RAP2-L512.011.021.526.5
JISCSARAP2-6 (RAC2-6)6.4
JISCSARAP2-8 (RAC2-8)8.4
  RAP2-A818.014.027.532.5
  RAP2-B816.016.028.533.5
 CSARAP2-1010.514.512.324.029.0
  RAP2-A1018.014.027.532.5
  RAP2-B1020.018.032.537.5
 CSARAP2-1213.017.013.926.931.9
  RAP2-A1222.014.029.534.5
  • ()はJIS規格品の呼びを示します。
  • CSA登録品としてご使用の際は、注文時にご指示ください。カートンがCSA品用となります。

型番リスト

型番
内径 d2(φ)
外径(mm)
全長 L(mm)
適合電線サイズ(AWG)
代表規格
絶縁被覆(色)
適合電線範囲(撚線)(mm2)
内径d1(φ)
適合工具
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RAP1.25-N3 BLK

3.2
5.6
19.9
20~16
-
0.5~1.65
3.3
DS-Hi3、DS-Hi34、DS-Hi34S、DH-1B、DS-A5、PALM-032A
10

1パック

500個入り

5,049( 5,554円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電線と端子台の接続に用いる一般的な端子。
【特長】
・接続作業後の端子台との固定が確実な端子。
・絶縁被覆が予め装着され、絶縁性・識別性を有する。
・一般的なナイロン絶縁被覆付丸形圧着端子。
・電線に合わせたsq、端子台ネジに合わせたビス穴径を、多くのバリエーションから選択可能。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 絶縁被覆を装着した状態でのご提供となります。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

RAP1.25-N3 BLKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RAP、RAC形)の型番RAP1.25-N3 BLKのページです。
型番RAP1.25-N3 BLKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RAP、RAC形)

銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RAP、RAC形)

    丸形端子(RBP、RBC形)

    丸形端子(RBP、RBC形)

      JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M6(1/4),赤 FVシリーズ

      JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M6(1/4),赤 FVシリーズ

        TE 丸形圧着端子(スタッド径:M6/赤/プラスティグリップ/22AWG→16AWG)

        TE 丸形圧着端子(スタッド径:M6/赤/プラスティグリップ/22AWG→16AWG)

          銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形

          銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形

            銅線用絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形

            銅線用絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形

              TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/赤/22→16AWG/21.8mm)

              TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/赤/22→16AWG/21.8mm)

                TE 丸形圧着端子【322797型】(スタッド径:M3.5/22→16AWG)

                TE 丸形圧着端子【322797型】(スタッド径:M3.5/22→16AWG)

                  TRUSCO 絶縁被覆付圧着端子 丸形

                  TRUSCO 絶縁被覆付圧着端子 丸形

                    裸圧着端子(丸型) [RNBR1.25]

                    裸圧着端子(丸型) [RNBR1.25]

                      銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 丸型/Y型

                      銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 丸型/Y型

                        TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M4/赤/プラスティグリップ/22AWG→16AWG)

                        TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M4/赤/プラスティグリップ/22AWG→16AWG)

                          TE 丸形圧着端子(スタッド径:M5/STRATO-THERM/16→14AWG)

                          TE 丸形圧着端子(スタッド径:M5/STRATO-THERM/16→14AWG)

                            メーカー 大同端子製造 大同端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 TE Connectivity TE Connectivity トラスコ中山 KST 冨士端子工業 TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 5,049円 5,182円 33円 235円 860円 1,166円 211円 171円 2,100円 511円 1,450円 207円 404円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            種類 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 - - 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 - - - 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 - -
                            形状 丸型 丸型 - - 丸型 丸型 - - 丸型 丸型 - - -
                            絶縁部素材 ナイロン ナイロン - - ポリカーボネート - - - - - - - -

                            銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RAP、RAC形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他社メーカーの同等品はありますか?
                            A
                            ほぼ同等品を用意しており、多くの場合対応可能です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RAC1.25-3 クロ
                            RAC1.25-3 トウメイ
                            RAC1.25-3 ミドリ
                            RAP1.25-N3 BLU
                            RAP1.25-N3 CLEAR
                            RAP1.25-N3 GRN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内径 d2
                            (φ)
                            外径
                            (mm)
                            全長 L
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            代表規格 絶縁被覆(色) 適合電線範囲(撚線)
                            (mm2)
                            内径d1
                            (φ)
                            適合工具

                            5,049円

                            ( 5,554円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            103.25.51720~16JIS / CSA0.5~1.653.3DS-Hi3、DS-Hi34、DS-Hi34S、DH-1B、DS-A5、PALM-032A

                            5,049円

                            ( 5,554円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            103.25.51720~16JIS / CSA透明0.5~1.653.3DS-Hi3、DS-Hi34、DS-Hi34S、DH-1B、DS-A5、PALM-032A

                            5,049円

                            ( 5,554円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            103.25.51720~16JIS / CSA0.5~1.653.3DS-Hi3、DS-Hi34、DS-Hi34S、DH-1B、DS-A5、PALM-032A

                            5,049円

                            ( 5,554円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            103.25.619.920~16-0.5~1.653.3DS-Hi3、DS-Hi34、DS-Hi34S、DH-1B、DS-A5、PALM-032A

                            5,049円

                            ( 5,554円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            103.25.619.920~16-透明0.5~1.653.3DS-Hi3、DS-Hi34、DS-Hi34S、DH-1B、DS-A5、PALM-032A

                            5,049円

                            ( 5,554円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            103.25.619.920~16-0.5~1.653.3DS-Hi3、DS-Hi34、DS-Hi34S、DH-1B、DS-A5、PALM-032A

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました