(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BPF2-5 キ
角先開形端子(BPF形)【400~500個入り】 カクサキカイケイタンシ(BPFガタ)

角先開形端子(BPF形) BPF2-5 キ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,237円
税込単価
7,961円

舌部先端が中抜きに向け開放された形状を持った絶縁被覆付圧着端子。【特長】・ビス...

詳細情報を確認する

型番

BPF2-5 キ 解除

Loading...

BPF2-5 キ の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

拡管形

 

 

呼び各部の寸法適合電線範囲適合工具
規格ナイロンd2Bφd1F1l2lL1板厚撚線mm2AWG
CSABPF1.25-M33.25.64.05.09.014.218.70.80.5~1.6520-16*DS-Hi3
*DS-Hi34
*DS-Hi34S
*DH-1B
*DS-A5
PALM-032A
CSABPF1.25-36.04.4
-BPF1.25-V35.76.315.219.7
CSABPF1.25-L35.96.515.620.1
-BPF1.25-C3.53.76.04.512.817.3
-BPF1.25-S3.55.76.313.518.0
CSABPF1.25-3.56.04.414.218.7
-BPF1.25-V3.55.76.315.219.7
CSABPF1.25-L3.55.96.515.620.1
CSABPF1.25-A3.56.415.419.9
CSABPF1.25-S44.36.815.620.1
CSABPF1.25-47.06.516.220.7
CSABPF1.25-A48.37.1
CSABPF1.25-55.38.07.016.821.3
CSABPF1.25-66.49.77.617.021.5
CSABPF2-33.25.54.54.49.014.218.70.81.04~2.6316-14*DS-Hi4
*DS-Hi34
*DS-Hi34S
*DH-1B
*DS-A5
PALM-032A
-BPF2-A35.76.1
CSABPF2-S3.53.76.515.720.2
CSABPF2-3.56.56.015.820.3
CSABPF2-M44.36.46.715.620.1
CSABPF2-S46.68.015.820.3
CSABPF2-46.97.216.220.7
CSABPF2-A48.3
CSABPF2-55.38.58.517.221.7
CSABPF2-66.411.09.520.224.7

*印はUL適合工具です。

型番リスト

型番
内径 d2(φ)
外径(mm)
全長 L(mm)
適合電線サイズ(AWG)
代表規格
絶縁被覆(色)
適合電線範囲(撚線)(mm2)
内径d1(φ)
適合工具
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BPF2-5 キ

5.3
8.5
21.7
16~14
CSA
1.04~2.63
4.5
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

7,237( 7,961円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

舌部先端が中抜きに向け開放された形状を持った絶縁被覆付圧着端子。
【特長】
・ビスを外さなくても端子台と端子とを着脱できる簡便性がある。
・中抜きに対し前方にビスの通り道が解放されているため、端子台との高い着脱性が確保される。
・錫めっき加工が施してあり、防錆性がある。
・拡管形ビニルキャップを標準装着。作業中の絶縁性確保のほか、絶縁体カラーによる識別目的にも使用可能。
【用途】
・端子台と端子の着脱の作業性(作業時間)を重視する場合に。
・端子台から着脱の可能性がある機器、作業場に。
・絶縁体標準搭載品をご希望の場合や、絶縁体カラーによる識別をご検討されている場合に。

カタログ

 

Loading...

BPF2-5 キで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角先開形端子(BPF形)の型番BPF2-5 キのページです。
型番BPF2-5 キに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角先開形端子(BPF形)

角先開形端子(BPF形)

    角先開形端子(APF形)

    角先開形端子(APF形)

      丸先開形端子(BPRF形)

      丸先開形端子(BPRF形)

        丸先開形端子(BVRF形)

        丸先開形端子(BVRF形)

          丸先開形端子(AVRF形)

          丸先開形端子(AVRF形)

            丸先開形端子(APRF形)

            丸先開形端子(APRF形)

              直線重ね合せ用スリーブ(APP形)

              直線重ね合せ用スリーブ(APP形)

                インターロック形端子(BVYT形)

                インターロック形端子(BVYT形)

                  板状形端子(BVAP形)

                  板状形端子(BVAP形)

                    インターロック形端子(BPYT形)

                    インターロック形端子(BPYT形)

                      板状形端子(BPAP形)

                      板状形端子(BPAP形)

                        銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せ用スリーブ(BVB形)

                        銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せ用スリーブ(BVB形)

                          防水形圧着スリーブ SB形

                          防水形圧着スリーブ SB形

                            メーカー 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 ニチフ端子工業
                            通常価格 5,327円 5,147円 6,024円 4,623円 4,181円 4,779円 6,474円 4,986円 5,483円 5,813円 6,713円 4,784円 6,393円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 -
                            形状 Y型. Y型. 丸先開型 丸先開型 丸先開型 丸先開型 スリーブ インターロック型 ブレード型 インターロック型 ブレード型 スリーブ -
                            絶縁部素材 ナイロン ナイロン ナイロン ビニル ビニル ナイロン ナイロン ビニル ビニル ナイロン ナイロン ビニル -

                            角先開形端子(BPF形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 丸形端子との違いは何ですか?
                            A
                            丸形端子と比べ舌部の中抜き前方が解放されており、ビスを外さずに端子台に端子を設置できます。また脱離する場合もスムーズに作業可能です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BPF1.25-3.5 アオ
                            BPF1.25-3.5 アカ
                            BPF1.25-3.5 キ
                            BPF2-6 アオ
                            BPF2-6 アカ
                            BPF2-6 キ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内径 d2
                            (φ)
                            外径
                            (mm)
                            全長 L
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            代表規格 絶縁被覆(色) 適合電線範囲(撚線)
                            (mm2)
                            内径d1
                            (φ)
                            適合工具

                            5,327円

                            ( 5,860円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            103.7618.720~16CSA0.5~1.6543号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            5,327円

                            ( 5,860円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            103.7618.720~16CSA0.5~1.6543号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            5,327円

                            ( 5,860円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            103.7618.720~16CSA0.5~1.6543号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            6,924円

                            ( 7,616円 )

                            400個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            106.41124.716~14CSA1.04~2.634.54号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            6,924円

                            ( 7,616円 )

                            400個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            106.41124.716~14CSA1.04~2.634.54号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            6,924円

                            ( 7,616円 )

                            400個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            106.41124.716~14CSA1.04~2.634.54号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました