(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:APF2-3 キ
角先開形端子(APF形)【200~1,000個入り】 カクサキカイケイタンシ(APFガタ)

角先開形端子(APF形) APF2-3 キ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,657円
税込単価
6,223円

舌部先端が中抜きに向け開放された形状を持った絶縁被覆付圧着端子。【特長】・ビス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

APF2-3 キ の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

ストレート形

 

 

呼び各部の寸法適合電線範囲適合工具
規格ナイロンd2Bφd1F1l2lL1板厚撚線mm2AWG
-APF0.5-22.25.22.25.99.512.518.00.50.3~0.522-20*DS05N
*DH-1B
*DS-A5
PALM-032A
-APF0.5-33.2
-APF0.5-V3.53.75.77.715.020.5
-APF0.5-L3.56.7
-APF0.5-3.56.67.7
-APF0.5-44.3
-APF0.5-55.38.07.0
CSAAPF1.25-M33.25.63.35.09.514.219.20.80.5~1.6520-16*DS-Hi3
*DS-Hi34
*DS-Hi34S
*DH-1B
*DS-A5
PALM-032A
CSAAPF1.25-36.04.4
-APF1.25-V35.76.315.220.2
CSAAPF1.25-L35.96.515.620.6
-APF1.25-C3.53.76.04.512.817.8
-APF1.25-S3.55.76.313.518.5
CSAAPF1.25-3.56.04.414.219.2
-APF1.25-V3.55.76.315.220.2
CSAAPF1.25-L3.55.96.515.620.6
CSAAPF1.25-A3.56.415.420.4
CSAAPF1.25-S44.36.815.620.6
CSAAPF1.25-47.06.516.221.2
CSAAPF1.25-A48.37.1
CSAAPF1.25-55.38.07.016.821.8
CSAAPF1.25-66.49.77.617.022.0

*印はUL適合工具です。
※上記以外の型番についてはカタログをご参照ください。

型番リスト

型番
内径 d2(φ)
外径(mm)
全長 L(mm)
適合電線サイズ(AWG)
代表規格
絶縁被覆(色)
適合電線範囲(撚線)(mm2)
内径d1(φ)
適合工具
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APF2-3 キ

3.2
5.5
19.2
16~14
CSA
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

5,657( 6,223円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

舌部先端が中抜きに向け開放された形状を持った絶縁被覆付圧着端子。
【特長】
・ビスを外さなくても端子台と端子とを着脱できる簡便性がある
・中抜きに対し前方にビスの通り道が解放されているため、端子台との高い着脱性が確保される
・錫めっき加工が施してあり、防錆性がある
・ストレート形ナイロンキャップ標準装着。作業中の絶縁性確保や、絶縁体カラーによる識別目的に使用可能
【用途】
・端子台と端子の着脱の作業性(作業時間)を重視する場合に
・端子台から着脱の可能性がある機器、作業場に
・絶縁体標準搭載品をご希望の場合や、絶縁体カラーによる識別をご検討されている場合に

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

Loading...

APF2-3 キで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角先開形端子(APF形)の型番APF2-3 キのページです。
型番APF2-3 キに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角先開形端子(APF形)

角先開形端子(APF形)

    角先開形端子(BPF形)

    角先開形端子(BPF形)

      ホック形端子(AVH形)

      ホック形端子(AVH形)

        ホック形端子(APH形)

        ホック形端子(APH形)

          横開形端子(BPHY形)

          横開形端子(BPHY形)

            ホック形端子(BPH形)

            ホック形端子(BPH形)

              ホック形端子(BVH形)

              ホック形端子(BVH形)

                丸先開形端子(AVRF形)

                丸先開形端子(AVRF形)

                  横開形端子(APHY形)

                  横開形端子(APHY形)

                    丸先開形端子(APRF形)

                    丸先開形端子(APRF形)

                      横開形端子(AVHY形)

                      横開形端子(AVHY形)

                        横開形端子(BVHY形)

                        横開形端子(BVHY形)

                          インターロック形端子(BPYT形)

                          インターロック形端子(BPYT形)

                            メーカー 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造
                            通常価格 4,412円 5,327円 3,710円 4,165円 5,979円 5,694円 4,022円 3,665円 4,809円 4,779円 4,181円 4,630円 5,813円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            種類 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子
                            形状 Y型. Y型. ホック型 ホック型 横開型 ホック型 ホック型 丸先開型 横開型 丸先開型 横開型 横開型 インターロック型
                            絶縁部素材 ナイロン ナイロン ビニル ナイロン ナイロン ナイロン ビニル ビニル ナイロン ナイロン ビニル ビニル ナイロン

                            角先開形端子(APF形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 丸形端子との違いは何ですか?
                            A
                            丸形端子と比べ舌部の中抜き前方が解放されており、ビスを外さずに端子台に端子を設置できます。また脱離する場合もスムーズに作業可能です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            APF0.5-2 クロ
                            APF0.5-2 トウメイ
                            APF0.5-2 ミドリ
                            APF2-3 クロ
                            APF2-3 トウメイ
                            APF2-3 ミドリ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内径 d2
                            (φ)
                            外径
                            (mm)
                            全長 L
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            代表規格 絶縁被覆(色) 適合電線範囲(撚線)
                            (mm2)
                            内径d1
                            (φ)
                            適合工具

                            9,218円

                            ( 10,140円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            102.25.21822~20-0.3~0.52.2DS05N,DH-1B,AC-5N-D

                            9,218円

                            ( 10,140円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            102.25.21822~20-透明0.3~0.52.2DS05N,DH-1B,AC-5N-D

                            9,218円

                            ( 10,140円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            102.25.21822~20-0.3~0.52.2DS05N,DH-1B,AC-5N-D

                            5,657円

                            ( 6,223円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            103.25.519.216~14CSA1.04~2.633.94号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            5,657円

                            ( 6,223円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            103.25.519.216~14CSA透明1.04~2.633.94号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            5,657円

                            ( 6,223円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            103.25.519.216~14CSA1.04~2.633.94号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました