(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

横開形端子(BVHY形)【500個入り】

横開形端子(BVHY形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,630円 ~ 4,839円
税込価格
5,093円 ~ 5,323円

丸形端子と角先開形端子の長所を併せ持った、絶縁被覆付圧着端子。【特長】・ビスを...

詳細情報を確認する

型番

未確定35件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

-呼び各部の寸法適合電線範囲適合エ具
規格ビニルd2Bφd1F1l2lL1板厚撚線mm2AWG
拡管形UL-BVHY1.25-33.25.04.15.09.012.216.70.80.5~1.6520-16※DS-Hi3
※DS-Hi34
※DS-Hi34S
※DH-1B
※DS-A5
PALM-032A
ULCSABVHY1.25-44.37.27.315.820.3
ULCSABVHY1.25-55.37.0
ULCSABVHY2-44.37.84.78.39.017.021.50.81.04~2.6316-14※DS-Hi4, ※DS-Hi34
※DS-Hi34S, ※DH-1B
※DS-A5, PALM-032A
ULCSABVHY2-55.38.717.522.0

※印はUL適合工具です。

開発秘話

 

丸形端子に迫る引張強度と、角先開形端子の持つ端子台着脱のしやすさの、良い所取りをした端子を開発いたしました。

型番リスト

型番
内径 d2(φ)
外径(mm)
全長 L(mm)
適合電線サイズ(AWG)
代表規格
絶縁被覆(色)
適合電線範囲(撚線)(mm2)
内径d1(φ)
適合工具
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.2
5
16.7
20~16
UL
0.5~1.65
4.1
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,630( 5,093円 )

9日目

3.2
5
16.7
20~16
UL
0.5~1.65
4.1
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,630( 5,093円 )

9日目

3.2
5
16.7
20~16
UL
0.5~1.65
4.1
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,630( 5,093円 )

9日目

3.2
5
16.7
20~16
UL
0.5~1.65
4.1
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,630( 5,093円 )

9日目

3.2
5
16.7
20~16
UL
[白] 白
0.5~1.65
4.1
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,630( 5,093円 )

9日目

3.2
5
16.7
20~16
UL
透明
0.5~1.65
4.1
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,630( 5,093円 )

9日目

3.2
5
16.7
20~16
UL
0.5~1.65
4.1
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,630( 5,093円 )

9日目

4.3
7.2
20.3
20~16
UL / CSA
0.5~1.65
4.1
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,630( 5,093円 )

9日目

4.3
7.2
20.3
20~16
UL / CSA
0.5~1.65
4.1
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,630( 5,093円 )

9日目

4.3
7.2
20.3
20~16
UL / CSA
0.5~1.65
4.1
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,630( 5,093円 )

9日目

4.3
7.2
20.3
20~16
UL / CSA
0.5~1.65
4.1
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,630( 5,093円 )

9日目

4.3
7.2
20.3
20~16
UL / CSA
[白] 白
0.5~1.65
4.1
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,630( 5,093円 )

9日目

4.3
7.2
20.3
20~16
UL / CSA
透明
0.5~1.65
4.1
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,630( 5,093円 )

9日目

4.3
7.2
20.3
20~16
UL / CSA
0.5~1.65
4.1
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,630( 5,093円 )

9日目

5.3
7
20.3
20~16
UL / CSA
0.5~1.65
4.1
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,630( 5,093円 )

9日目

5.3
7
20.3
20~16
UL / CSA
0.5~1.65
4.1
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,630( 5,093円 )

9日目

5.3
7
20.3
20~16
UL / CSA
0.5~1.65
4.1
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,630( 5,093円 )

9日目

5.3
7
20.3
20~16
UL / CSA
0.5~1.65
4.1
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,630( 5,093円 )

9日目

5.3
7
20.3
20~16
UL / CSA
[白] 白
0.5~1.65
4.1
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,630( 5,093円 )

9日目

5.3
7
20.3
20~16
UL / CSA
透明
0.5~1.65
4.1
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,630( 5,093円 )

9日目

5.3
7
20.3
20~16
UL / CSA
0.5~1.65
4.1
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,630( 5,093円 )

9日目

4.3
7.8
21.5
16~14
UL / CSA
1.04~2.63
4.7
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,839( 5,323円 )

9日目

4.3
7.8
21.5
16~14
UL / CSA
1.04~2.63
4.7
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,839( 5,323円 )

9日目

4.3
7.8
21.5
16~14
UL / CSA
1.04~2.63
4.7
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,839( 5,323円 )

9日目

4.3
7.8
21.5
16~14
UL / CSA
1.04~2.63
4.7
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,839( 5,323円 )

9日目

4.3
7.8
21.5
16~14
UL / CSA
[白] 白
1.04~2.63
4.7
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,839( 5,323円 )

9日目

4.3
7.8
21.5
16~14
UL / CSA
透明
1.04~2.63
4.7
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,839( 5,323円 )

9日目

4.3
7.8
21.5
16~14
UL / CSA
1.04~2.63
4.7
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,839( 5,323円 )

9日目

5.3
8.7
22
16~14
UL / CSA
1.04~2.63
4.7
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,839( 5,323円 )

9日目

5.3
8.7
22
16~14
UL / CSA
1.04~2.63
4.7
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,839( 5,323円 )

9日目

5.3
8.7
22
16~14
UL / CSA
1.04~2.63
4.7
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,839( 5,323円 )

9日目

5.3
8.7
22
16~14
UL / CSA
1.04~2.63
4.7
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,839( 5,323円 )

9日目

5.3
8.7
22
16~14
UL / CSA
[白] 白
1.04~2.63
4.7
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,839( 5,323円 )

9日目

5.3
8.7
22
16~14
UL / CSA
透明
1.04~2.63
4.7
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,839( 5,323円 )

9日目

5.3
8.7
22
16~14
UL / CSA
1.04~2.63
4.7
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

500個入り

4,839( 5,323円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丸形端子と角先開形端子の長所を併せ持った、絶縁被覆付圧着端子。
【特長】
・ビスを外さなくても端子台と端子とを着脱できる簡便性がある。
・横方向に中抜き穴に対してビスを通す隙間があるので、ビス止め後一定の引張強度がある。
・錫めっき加工が施してあり、防錆性がある。
・拡管形ビニルキャップを標準装着。作業中の絶縁性確保のほか、絶縁体カラーによる識別目的にも使用可能。
【用途】
・端子台と端子の着脱の作業性(作業時間)を重視する場合に。
・端子台から着脱の可能性がある機器、作業場に。
・絶縁体標準搭載品をご希望の場合や、絶縁体カラーによる識別をご検討されている場合に。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横開形端子(BVHY形)

横開形端子(BVHY形)

    横開形端子(AVHY形)

    横開形端子(AVHY形)

      ホック形端子(BVH形)

      ホック形端子(BVH形)

        ホック形端子(AVH形)

        ホック形端子(AVH形)

          ホック形端子(BPH形)

          ホック形端子(BPH形)

            インターロック形端子(AVYT形)

            インターロック形端子(AVYT形)

              インターロック形端子(BVYT形)

              インターロック形端子(BVYT形)

                インターロック形端子(BPYT形)

                インターロック形端子(BPYT形)

                  JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M6(1/4),黄 FVシリーズ

                  JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M6(1/4),黄 FVシリーズ

                    JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG

                    JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG

                      横開形端子(BPHY形)

                      横開形端子(BPHY形)

                        横開形端子(APHY形)

                        横開形端子(APHY形)

                          インターロック形端子(YT形)

                          インターロック形端子(YT形)

                            メーカー 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造
                            通常価格 4,630円 4,181円 4,022円 3,710円 5,694円 4,784円 4,986円 5,813円 50円 33円 5,979円 4,809円 4,112円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   5日目   5日目   9日目   9日目   9日目  
                            種類 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 - - 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子
                            形状 横開型 横開型 ホック型 ホック型 ホック型 インターロック型 インターロック型 インターロック型 - - 横開型 横開型 インターロック型
                            絶縁部素材 ビニル ビニル ビニル ビニル ナイロン ビニル ビニル ナイロン - - ナイロン ナイロン -

                            横開形端子(BVHY形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 角先開形端子との違いは何ですか?
                            A
                            角先開形端子と比べ舌部が広い為、端子台との接触面積が広いです。また引張強度面で優位性があります。

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました