(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AVYT1-6 キ
インターロック形端子(AVYT形)【300~500個入り】 インターロックガタタンシ(AVYTガタ)

インターロック形端子(AVYT形) AVYT1-6 キ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,784円
税込単価
5,262円

丸形端子と角先開形端子の長所を併せ持った、絶縁被覆付圧着端子。【特長】・ビスを...

詳細情報を確認する

AVYT1-6 キ の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

-呼び各部の寸法適合電線範囲適合工具
規格ビニルd2Bφd1F1l2lL1板厚撚線mm2AWG
ストレート形ULCSAAVYT1-33.25.83.36.69.514.119.10.80.5~1.6520-16*DS-Hi3
*DS-Hi34
*DS-Hi34S
*DH-1B
*DS-A5
PALM-032A
ULCSAAVYT1-3.53.76.5
ULCSAAVYT1-S44.37.57.515.520.0
ULCSAAVYT1-48.0
ULCSAAVYT1-S55.310.020.225.2
ULCSAAVYT1-511.5
ULCSAAVYT1-66.4
ULCSAAVYT2-3M3.26.53.95.19.512.517.50.81.04~2.6316-14*DS-Hi4
*DS-Hi34
*DS-Hi34S
*DH-1B
*DS-A5
PALM-032A
ULCSAAVYT2-36.08.315.620.6
ULCSAAVYT2-3.5M3.76.55.112.517.5
ULCSAAVYT2-3.58.315.620.6
ULCSAAVYT2-S44.37.516.521.5
ULCSAAVYT2-48.5
ULCSAAVYT2-55.312.011.521.726.7
ULCSAAVYT2-66.4
ULCSAAVYT3-44.39.55.48.814.019.527.21.02.63~6.6412-10*DS-Hi5
*DH-1B
*DS-A5
ULCSAAVYT3-55.3
ULCSAAVYT3-66.412.010.222.430.1

*印はUL適合工具です。

開発秘話

 

丸形端子に迫る引張強度と、角先開形端子の持つ端子台への設置のしやすさの、良い所取りをした端子を開発いたしました。

型番リスト

型番
内径 d2(φ)
外径(mm)
全長 L(mm)
適合電線サイズ(AWG)
絶縁被覆(色)
適合電線範囲(撚線)(mm2)
内径d1(φ)
適合工具
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AVYT1-6 キ

6.4
11.5
25.2
20~16
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10

1パック

400個入り

4,784( 5,262円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丸形端子と角先開形端子の長所を併せ持った、絶縁被覆付圧着端子。
【特長】
・ビスを外さなくても端子台に端子を設置できる簡便性がある。
・ビス締めに伴い舌部先端が閉じる構造のため、ビス止め後、一定の引張強度がある。
・錫めっき加工が施してあり、防錆性がある。
・ストレート形ビニルキャップを標準装着。作業中の絶縁性確保や、絶縁体カラーによる識別目的に使用可能。
【用途】
・端子台への端子設置の作業性(作業時間)を重視する場合に。
・引張強度を重視される場合に。
・絶縁体標準搭載品をご希望の場合や、絶縁体カラーによる識別をご検討されている場合に。

カタログ

 

Loading...

AVYT1-6 キで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インターロック形端子(AVYT形)の型番AVYT1-6 キのページです。
型番AVYT1-6 キに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インターロック形端子(AVYT形)

インターロック形端子(AVYT形)

    横開形端子(AVHY形)

    横開形端子(AVHY形)

      ホック形端子(AVH形)

      ホック形端子(AVH形)

        ホック形端子(BVH形)

        ホック形端子(BVH形)

          横開形端子(BVHY形)

          横開形端子(BVHY形)

            インターロック形端子(BVYT形)

            インターロック形端子(BVYT形)

              JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG

              JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG

                インターロック形端子(BPYT形)

                インターロック形端子(BPYT形)

                  JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M6(1/4),黄 FVシリーズ

                  JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M6(1/4),黄 FVシリーズ

                    インターロック形端子(APYT形)

                    インターロック形端子(APYT形)

                      インターロック形端子(YT形)

                      インターロック形端子(YT形)

                        銅線用絶縁被覆付圧着端子TGV(R形)丸形【50~100個入り】

                        銅線用絶縁被覆付圧着端子TGV(R形)丸形【50~100個入り】

                          絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)

                          絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)

                            メーカー 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 日本圧着端子製造 大同端子製造 日本圧着端子製造 大同端子製造 大同端子製造 ニチフ端子工業 冨士端子工業
                            通常価格 4,784円 4,181円 3,710円 4,022円 4,630円 4,986円 33円 5,813円 50円 5,287円 4,112円 1,253円 962円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   5日目   9日目   5日目   9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 - 絶縁付圧着端子 - 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子
                            形状 インターロック型 横開型 ホック型 ホック型 横開型 インターロック型 - インターロック型 - インターロック型 インターロック型 丸型 Y型
                            絶縁部素材 ビニル ビニル ビニル ビニル ビニル ビニル - ナイロン - ナイロン - ポリ塩化ビニル ビニル
                            代表規格 UL / CSA - UL / CSA UL / CSA - UL / CSA - CSA - CSA CSA - -

                            インターロック形端子(AVYT形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 角先開形端子との違いは何ですか?
                            A
                            角先開形端子と比べ、引張強度面で優位性があります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AVYT1-3 クロ
                            AVYT1-3 シロ
                            AVYT1-3 トウメイ
                            AVYT1-6 クロ
                            AVYT1-6 シロ
                            AVYT1-6 トウメイ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内径 d2
                            (φ)
                            外径
                            (mm)
                            全長 L
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            絶縁被覆(色) 適合電線範囲(撚線)
                            (mm2)
                            内径d1
                            (φ)
                            適合工具

                            5,289円

                            ( 5,818円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            103.25.819.120~160.5~1.653.33号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            5,289円

                            ( 5,818円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            103.25.819.120~16[白] 白0.5~1.653.33号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            5,289円

                            ( 5,818円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            103.25.819.120~16透明0.5~1.653.33号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            4,784円

                            ( 5,262円 )

                            400個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            106.411.525.220~160.5~1.653.33号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            4,784円

                            ( 5,262円 )

                            400個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            106.411.525.220~16[白] 白0.5~1.653.33号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            4,784円

                            ( 5,262円 )

                            400個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            106.411.525.220~16透明0.5~1.653.33号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました