【特長】・高効率化と待機電力低減。・従来品比較約30%の小型化。・産機用途を考...
Loading...
【特長】
・高効率化と待機電力低減。
・従来品比較約30%の小型化。
・産機用途を考慮し、50℃100%を実現。
・無償保証期間5年(条件付)。
・カバー付き、L板金、基板両面コーティング、ボリュームレスの豊富なオプションラインアップ。
VS50E-5で型番確定
基板型電源 VS-Eシリーズの型番VS50E-5のページです。
型番VS50E-5に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
VS100E-24 |
VS100E-24/A |
VS150E-24 |
VS150E-5 |
VS50E-12 |
VS75E-24 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 形状 | 容量 (W) | 入力電圧 | 出力電圧(シングルのみ) | 定格出力電流(シングルのみ) (A) | 寸法 高さ (mm) | 寸法 幅 (mm) | 寸法 奥行 (mm) | 代表規格 | 付属機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,538円 ( 4,992円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | [オープンフレーム] 基板タイプ | 100 | [AC/DC] AC85~132V/DC110~175V | DC24V | 4.3 | 29 | 62 | 155 | UL / CE / CSA | - | |
7,085円 ( 7,794円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | [本体カバー付き] カバー付き | 100 | [AC/DC] AC85~132V/DC110~175V | DC24V | 4.3 | 45 | 72 | 185 | UL / CE / CSA | - | |
5,451円 ( 5,996円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | [オープンフレーム] 基板タイプ | 150 | [AC/DC] AC85~132V/DC110~175V | DC24V | 6.3 | 34 | 75 | 160 | UL / CE / CSA | - | |
6,110円 ( 6,721円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | [オープンフレーム] 基板タイプ | 150 | [AC/DC] AC85~132V/DC110~175V | DC5V | 30 | 34 | 75 | 160 | UL / CE / CSA | - | |
5,346円 ( 5,881円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | [オープンフレーム] 基板タイプ | 50 | [その他] AC85~132V | DC12V | 4.3 | 23 | 50 | 132 | UL / CE / CSA | - | |
3,885円 ( 4,274円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | [オープンフレーム] 基板タイプ | 75 | [その他] AC85~132V | DC24V | 3.2 | 29 | 50 | 150 | UL / CE / CSA | - |