(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット型電源 DLPシリーズ

ユニット型電源 DLPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
7,636円 ~ 13,166円
税込価格
8,400円 ~ 14,483円

【特長】・DINレール取付対応電源。・アラーム(ALM)LED表示。・過負荷・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(W)
入力電圧
定格出力電流(シングルのみ)(A)
寸法 幅(mm)
代表規格
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
75
[AC専用] AC85~132V/AC170~265V
3.1
50
CE / UL / CSA
440-2740
10

1個

7,636( 8,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
[AC専用] AC85~132V/AC170~265V
4.1
60
CE / UL / CSA
440-2707
10

1個

11,513( 12,664円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

120
[AC専用] AC85~132V/AC170~265V
5
60
CE / UL / CSA
440-2715
10

1個

13,166( 14,483円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DINレール取付対応電源。
・アラーム(ALM)LED表示。
・過負荷・出力短絡時に赤色LED点灯。
・広い動作囲温度。
・−10℃〜+50℃全負荷使用可能。
・DLP75/100/120/180、負荷率60% +60℃。
・DLP240、負荷率60% +70℃。
・長い出力保持時間。
・100V時 20ms/230V時 30ms。
・DLP-PU。
・DLPシリーズのバックアップ及び並列運転用ダイオードボックス(2台/最大負荷20A)。
・個々の電源動作状態をLEDで表示するとともに、出力。
・信号で送出(リレー接点出力)。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット型電源 DLPシリーズ

ユニット型電源 DLPシリーズ

    スイッチング電源 RSシリーズ

    スイッチング電源 RSシリーズ

      スイッチング電源 オープンフレーム LPS

      スイッチング電源 オープンフレーム LPS

        スイッチング電源 ユニットタイプ PLAシリーズ

        スイッチング電源 ユニットタイプ PLAシリーズ

          LED電源 PCBタイプ

          LED電源 PCBタイプ

            UNO POWER(ウノ・パワー) スイッチング電源

            UNO POWER(ウノ・パワー) スイッチング電源

              基板型AC-DC電源 ZWS-Bシリーズ

              基板型AC-DC電源 ZWS-Bシリーズ

                KLシリーズ DIN レールタイプ

                KLシリーズ DIN レールタイプ

                  スマート・パワーサプライ S8AS

                  スマート・パワーサプライ S8AS

                    ユニット型電源 JWTシリーズ

                    ユニット型電源 JWTシリーズ

                      スイッチング電源 KHシリーズ(DINレールタイプ)

                      スイッチング電源 KHシリーズ(DINレールタイプ)

                        メーカー TDKラムダ ミンウェル ミンウェル コーセル ミンウェル フエニックス・コンタクト TDKラムダ コーセル オムロン TDKラムダ コーセル
                        通常価格 7,636円 2,653円 3,773円 2,421円 4,061円 6,490円 2,904円 8,389円 58,820円 15,890円 4,990円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                        形状 DINレール直付け - オープンフレーム - オープンフレーム DINレール直付け 基板タイプ DINレール直付け DINレール直付け - -
                        出力数 単出力 シングル シングル シングル シングル シングル - シングル シングル 三出力 シングル
                        出力電圧(シングルのみ) DC24V - - - DC42V - DC24V - DC24V - -
                        入出力端子形状 ハモニカ端子 ネジ コネクタ - コネクタ ネジ - - ネジ - -
                        寸法 高さ(mm) 97 - - - 27 - - 124 119.5 92 -

                        ユニット型電源 DLPシリーズのレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                        FAの電源に使用しています
                        評価 5.0満足度:5.02022/11/24
                        当社で製作しているFA機械の電源として制御盤に組み込んで使用しています。盤に取り付けた時の配線の取り出し、取り回しなどが良い商品でした。普段からミスミを使っており、仕様にあっていて納期や在庫品の有無で選定しました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        制御BOX電源
                        評価 3.0満足度:3.02020/08/10
                        100Vから24Vへの変換で使用しました。
                        ユニット型でDIN取り付け出来るので取り付けが簡単です。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました