(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CC15-2403SRP-E
オンボード電源 CC-P-Eシリーズ スイッチングデンゲン

オンボード電源 CC-P-Eシリーズ CC15-2403SRP-E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,885円
税込単価
4,274円

【特長】・小型、高効率。・フォトカプラ未使用。・タンタルコンデンサ、アルミ電解...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【UKCA マーク追加】2022 年1 月以降イギリスへ製品を輸出する際には UKCA マーク、およびUK Representative(以下、UK Rep.)を表示することが必要となるため、
    UKCA マーク等の表示を順次行ってまいります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

CC15-2403SRP-E 解除

Loading...

CC15-2403SRP-E の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(W)
入力電圧
出力電圧(シングルのみ)
入出力端子形状
定格出力電流(シングルのみ)(A)
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行(mm)
代表規格
特長
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CC15-2403SRP-E

15
[その他] DC24V
DC3.3V
[その他] 横置きSMDタイプ
4.5
6.8
39.9
29.6
UL / CUL / CSA
ケース品
10

1個

3,885( 4,274円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、高効率。
・フォトカプラ未使用。
・タンタルコンデンサ、アルミ電解コンデンサ未使用。
・リモートON-OFF機能。
・アラーム機能。
・並列運転可、一斉起動機能、起動遅延機能。
・出力過電流保護、過電圧保護、出力低電圧保護。
・DIP挿入、SMD装着に対応。
・ケース無しタイプは高耐圧 (1500VDC)対応。
・UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1(C-UL)およびEN60950-1(NEMKO)認定。

(i)ご注意

  • 【UKCA マーク追加】2022 年1 月以降イギリスへ製品を輸出する際には UKCA マーク、およびUK Representative(以下、UK Rep.)を表示することが必要となるため、
    UKCA マーク等の表示を順次行ってまいります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

CC15-2403SRP-Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オンボード電源 CC-P-Eシリーズの型番CC15-2403SRP-Eのページです。
型番CC15-2403SRP-Eに関する仕様情報を記載しております。

オンボード電源 CC-P-Eシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CC15-2405SFP-E
CC15-2405SRH-E
CC30-2405SFP-E
CC30-2405SRH-E
CC30-2405SRP-E
CC30-2412SFH-E
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?容量
(W)
入力電圧 出力電圧(シングルのみ) 入出力端子形状 定格出力電流(シングルのみ)
(A)
寸法 高さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 奥行
(mm)
代表規格 特長

3,885円

( 4,274円 )
1個 -

3日目

1015[その他] DC24VDC5V[その他] 横置きDIPタイプ36.838.429.6UL / CSA / CULケース品

3,699円

( 4,069円 )
1個 -

4日目

1015[その他] DC24VDC5V[その他] 横置きSMDタイプ3539.927.6UL / CSA / CUL高絶縁耐圧タイプ(ケースなし)

5,411円

( 5,952円 )
1個 あり

4日目

1030[その他] DC24VDC5V[その他] 横置きDIPタイプ68.338.433.5UL / CSA / CULケース品

5,000円

( 5,500円 )
1個 -

4日目

1030[その他] DC24VDC5V[その他] 横置きSMDタイプ66.539.931.6UL / CSA / CUL高絶縁耐圧タイプ(ケースなし)

5,411円

( 5,952円 )
1個 -

5日目

1030[その他] DC24VDC5V[その他] 横置きSMDタイプ68.339.933.5UL / CSA / CULケース品

5,000円

( 5,500円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

1030[その他] DC24VDC12V[その他] 横置きDIPタイプ2.56.537.931.6UL / CSA / CUL高絶縁耐圧タイプ(ケースなし)

スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました