(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUCS1R5モデル 1.5W単出力

SUCS1R5モデル 1.5W単出力

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,043円
税込単価
1,147円

出力電力1.5W~10Wまで取り揃えたオンボードタイプのDCDCコンバータ。【...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    オンボード
  • 出力電力(W):
    1.5
  • シングル/マルチ:
    シングル
  • 入力電圧:
    DC専用
  • 入出力端子形状:
    その他
  • 幅(mm):
    22.4
  • 奥行(mm):
    13.2
  • 安全規格:
    CE / UL / CUL / TUV
  • 過電流保護回路:
    あり
  • その他オプション機能:
    なし

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

SUCS1R5の特長

SUCS1R5モデル 1.5W単出力:関連画像

SUCS1R5

表面実装(SMD)/スルーホール実装(DIP)タイプを用意
高効率・高周波スイッチングで薄型・軽量・省床面積
入出力間アイソレーション
過電流保護回路付
外部出力電圧可変可能
アルミ電解/タンタル電解コンデンサ未使用

呼称方法

SUCS1R5モデル 1.5W単出力:関連画像
  1. 1.シリーズ名
  2. 2.単一出力
  3. 3.定格出力電力
  4. 4.定格入力電圧
  5. 5.定格出力電圧
  6. 6.端子形態 B:SMD/C:DIP
  7. 7.梱包形態 空白:プラスチックカバー/P:トレイ(SMD タイプのみ)
  8. 8.オプション C:コーティング(DIP タイプのみ)※安全規格未取得

製品仕様

絶縁耐圧入力-出力AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA,DC500V 50MΩ min(20±15℃)
入力-ケースAC500V 1分間 カットオフ電流=10mA,DC500V 50MΩ min(20±15℃)
出力-ケースAC500V 1分間 カットオフ電流=10mA,DC500V 50MΩ min(20±15℃)
環境使用温・湿度-40~+85℃,20~95%RH(結露なし)
保存温・湿度-40~+100℃,20~95%RH(結露なし)
振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X,Y,Z 3方向 各1時間
衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X,Y,Z 3方向 各1回
適応規格安全規格UL60950-1,C-UL,EN60950-1 取得
構造外形寸法/質量22.4×7.0×13.2mm(W×H×D) / 3g max
冷却方法自然空冷/強制通風

ブロックダイヤグラム

SUCS1R5モデル 1.5W単出力:関連画像
  • ※ SUCS1R5では入力出力間にコンデンサを使用していません。

外形図

SUCS1R5モデル 1.5W単出力:関連画像

SMD(typeB)

SUCS1R5モデル 1.5W単出力:関連画像

DIP(typeC)

  • ※ 一般公差:±0.5
  • ※ 単位:mm
  • ※ 端子厚み:0.3±0.1
  • ※ 端子材質:銅合金
  • ※ 端子メッキ処理:鉛フリーメッキ
  • ※ ケース板厚:0.2±0.05
  • ※ ケース材質:シンチュウ
  • ※ ケースメッキ処理:ニッケルメッキ
  • ※ 本製品は、金属ケース構造のため、底面および周辺部品やパターンとの絶縁にはご注意ください。
  • ※ 質量:3g max

型番リスト

型番
出力電圧(シングルのみ)
定格出力電流(シングルのみ)(A)
高さ(mm)
入力電圧(V)
最大出力電力(W)
電圧設定確度(V)
出力電圧可変(V)
梱包形態
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUCS1R52405C

DC5V
0.3
10.68
DC18~36
1.5
4.9~5.21
4.75~5.25(外付け抵抗)
プラスチックカバー
10

1個

1,043( 1,147円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

出力電力1.5W~10Wまで取り揃えたオンボードタイプのDCDCコンバータ。
【特長】
・表面実装(SMD)、スルーホール実装(DIP)を選べる。
・1.5Wモデルのケースカバー付き。
・コーセルのDCDCコンバータのスタンダード商品。
【用途】
・メイン電源から電圧を変換したり、バッテリーなどの直流から他電圧に変換するときに。

カタログ

 

SUCS1R52405Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUCS1R5モデル 1.5W単出力の型番SUCS1R52405Cのページです。
型番SUCS1R52405Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUCS1R5モデル 1.5W単出力

SUCS1R5モデル 1.5W単出力

    SUCS10モデル 10W単出力

    SUCS10モデル 10W単出力

      SUS1R5モデル 1.5W単出力

      SUS1R5モデル 1.5W単出力

        スイッチング電源 SUCS3モデル 3W単出力

        スイッチング電源 SUCS3モデル 3W単出力

          MGFS15モデル 15W単出力 ワイド入力

          MGFS15モデル 15W単出力 ワイド入力

            ADA750Fモデル 750W定格出力

            ADA750Fモデル 750W定格出力

              スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)

              スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)

                LGA240Aモデル 240W単出力

                LGA240Aモデル 240W単出力

                  スイッチング電源 KHシリーズ(DINレールタイプ)

                  スイッチング電源 KHシリーズ(DINレールタイプ)

                    スイッチング電源 DC5V、DC12V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ)

                    スイッチング電源 DC5V、DC12V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ)

                      PBA50Fモデル 50W単出力

                      PBA50Fモデル 50W単出力

                        スイッチング電源 DC24V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ) [HRP-100]

                        スイッチング電源 DC24V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ) [HRP-100]

                          スイッチング電源 RSシリーズ

                          スイッチング電源 RSシリーズ

                            メーカー コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル ミスミ コーセル コーセル ミンウェル コーセル ミンウェル ミンウェル
                            通常価格 1,043円 2,729円 971円 1,300円 3,229円 34,186円 1,750円 8,800円 4,990円 1,750円 5,691円 1,750円 2,653円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 オンボード オンボード オンボード オンボード オンボード - 本体カバー付き - - 本体カバー付き - 本体カバー付き -
                            出力電力(W) 1.5 10 1.5 3 15 750 - 240 - - 50 - -
                            シングル/マルチ シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル
                            入力電圧 DC専用 DC専用 - DC専用 DC専用 AC/DC AC/DC AC専用 - AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC
                            入出力端子形状 その他 その他 - その他 その他 - ネジ コネクタ - ネジ 端子台 ネジ ネジ

                            SUCS1R5モデル 1.5W単出力のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました