PMA30Fモデル:ワイド入力・ユニットタイプ・単出力・30Wモデル。【特長】...
PMA30Fの外観
PMA30Fのブロックダイヤグラム
事象 | 電源で 起きていること | 考えられる要因 | 確認方法 | 対策案 | 該当製品例 |
---|---|---|---|---|---|
通電直後から出力電圧が出ない | 過電圧保護が動作している | センシング線が接続されていない | センシング線の接続を確認してください | センシング線を正しく接続してください | センシング機能を持つ製品全般 |
過電流保護回路が動作している | 出力が短絡している | 出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください | 出力側を正しく配線してください | 製品全般 | |
出力に接続する装置の配線間違い(+V端子とGND端子の逆接続など) | 出力側の配線を確認してください | ||||
電源が起動していない | 入力電圧が電源に印加されていない | 外部ヒューズやブレーカがトリップしていないか確認してください | 外部ヒューズを交換、もしくはブレーカを戻してください | 製品全般 | |
入力側の配線が正しいか確認してください | 入力側を正しく配線してください | ||||
リモートコントロールがOFFになっている | リモートコントロール仕様の製品でないか確認してください(R仕様では外部電圧が必要な場合があります) | リモートコントロール回路を正しく配線してください | リモートコントロール仕様がある製品全般 | ||
リモートコントロールの回路の配線が正しいか確認してください | |||||
直列運転が不可能な製品で直列運転している | 1つの電源で、正常な電圧が出力されることを確認してください | 直列運転が可能な製品を使用してください | 直列運転不可の製品※取扱説明の「直列運転」を確認してください | ||
正常に出力していたが、今は出力電圧が出ない | 過熱保護が動作している | FANが停止している | 電源を充分冷却して再度通電してもファンが止まっていることを確認してください 取扱説明書に記載のFANの寿命データを確認してください | FANユニットを交換してください | PBA300F~1500 FPBA1500T ACEシリーズ |
電源を交換してください | ファンユニットがない製品 | ||||
ポイント温度が高いまたはディレーティング範囲外で使用している | 電源を十分冷却して再度通電し、出力が出ることを確認してください | 取扱説明記載のポイント温度、ポイント温度がない場合はディレーティングカーブを確認の上、使用環境、放熱設計の見直しをお願いします | 過熱保護回路を搭載した製品(シャットダウン方式) | ||
過電圧保護が動作している | モータが接続されている場合、逆起電圧により出力が上昇している | 出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください | 出力端子に、逆電圧防止用ダイオードを追加してください 逆起電圧がモータに印加されますので、モータメーカにも対策案の妥当性を確認してください | 全製品 |
PMA30Fの外形
定格出力電力 : 15~60W(15/30/60W)まで揃えたシリーズの30Wモデル
低漏洩電流対応0.05/0.10mAmax(ACIN100V/240V)
基本特性データ
型名 | 回路方式 | 発振周波数 (kHz) | 入力電流(A)※1 | 突入電流 防止回路 | 基板/パターン面 | 直並列運転可否 ※2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | 片面 | 両面 | 直列 | 並列 | |||||
PMA15F | 他励フライバック | 100 | 0.4 | サーミスタ | ガラスコンポジット | ○ | - | ○ | × |
PMA30F | 他励フライバック | 100 | 0.7 | サーミスタ | ガラスコンポジット | ○ | - | ○ | × |
PMA60F | アクティブフィルタ | 60~550 | 0.8 | サーミスタ | ガラスコンポジット | ○ | - | ○ | × |
シングルフォワード | 120 | - | |||||||
PMA100F | アクティブフィルタ | 60~550 | 1.3 | サーミスタ | ガラスコンポジット | ○ | - | ○ | × |
シングルフォワード | 120 | - |
- | 項目 | PMA30F-3R3 | PMA30F-5 | PMA30F-12 | PMA30F-15 | PMA30F-24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大出力電力〔W〕 | 19.8 | 30 | 30 | 30 | 31.2 | ||
DC出力 | 3.3V 6A | 5V 6A | 12V 2.5A | 15V 2A | 24V 1.3A | ||
入力 | 電圧〔V〕 | AC85~264 1φ(取扱説明 項1.1, 3.2をご参照ください) ※3 | |||||
電流〔A〕 | ACIN 100V | 0.50typ(Io=100%) | 0.70typ(Io=100%) | ||||
ACIN 200V | 0.30typ(Io=100%) | 0.40typ(Io=100%) | |||||
周波数〔Hz〕 | 50/60(47~440) | ||||||
効率〔%〕 | ACIN 100V | 67typ | 71typ | 76typ | 77typ | 77typ | |
ACIN 200V | 69typ | 74typ | 78typ | 80typ | 80typ | ||
突入電流〔A〕 | ACIN 100V | 15typ(Io=100%)(コールドスタート時) | |||||
ACIN 200V | 30typ(Io=100%)(コールドスタート時) | ||||||
漏洩電流〔mA〕 | 0.05/0.10max(ACIN 100V/240V 60Hz,Io=100%, IEC60601-1の各測定方法による) | ||||||
出力 | 定格電圧〔V〕 | 3.3 | 5 | 12 | 15 | 24 | |
定格電流〔A〕 | 6.0 | 6.0 | 2.5 | 2.0 | 1.3 | ||
静的入力変動〔mV〕 | 20max | 20max | 48max | 60max | 96max | ||
静的負荷変動〔mV〕 | 40max | 40max | 100max | 120max | 150max | ||
リップル〔mVp-p〕※1 | 0~+50℃ | 80max | 80max | 120max | 120max | 120max | |
-10~0℃ | 140max | 140max | 160max | 160max | 160max | ||
リップルノイズ〔mVp-p〕※1 | 0~+50℃ | 120max | 120max | 150max | 150max | 150max | |
-10~0℃ | 160max | 160max | 180max | 180max | 180max | ||
周囲温度変動〔mV〕 | 0~+50℃ | 50max | 50max | 120max | 150max | 240max | |
-10~+50℃ | 60max | 60max | 150max | 180max | 290max | ||
経時ドリフト〔mV〕※2 | 20max | 20max | 48max | 60max | 96max | ||
起動時間〔ms〕 | 200typ(ACIN 100V,Io=100%) ※入力再投入間隔1分未満の場合は 700typ | ||||||
保持時間〔ms〕 | 20typ(ACIN 100V,Io=100%) | ||||||
電圧可変範囲〔V〕 | 2.85~3.60 | 4.50~5.50 | 10.00~13.20 | 13.20~18.00 | 19.20~27.00 | ||
電圧設定確度〔V〕 | 3.30~3.40 | 5.00~5.15 | 12.00~12.48 | 15.00~15.60 | 24.00~24.96 | ||
付属機能 | 過電流保護 | 定格電流の105%minで動作、自動復帰 | |||||
過電圧保護〔V〕 | 4.00~5.25 | 5.75~7.00 | 15.00~18.00 | 20.00~25.00 | 30.00~37.00 | ||
運転表示 | LED 表示:緑 | ||||||
リモートコントロール(RC) | なし | ||||||
絶縁耐圧 | 入力-出力 | AC4,000V 1分間 カットオフ電流=10mA, DC500V 50MΩ min(常温,常湿) | |||||
入力-FG | AC2,000V 1分間 カットオフ電流=10mA, DC500V 50MΩ min(常温,常湿) | ||||||
出力-FG | AC500V 1分間 カットオフ電流=25mA, DC500V 50MΩ min(常温,常湿) | ||||||
環境 | 使用温・湿度 | -10~+70℃, 20~90%RH(結露なし) ※3 | |||||
保存温・湿度 | -20~+75℃, 20~90%RH(結露なし) | ||||||
振動 | 10~55Hz 19.6m/s2(2G)周期3分 X, Y, Z 方向各1回 | ||||||
衝撃 | 196.1m/s2(20G)11ms X, Y, Z 方向各1回 | ||||||
適応規格 | 安全規格 | UL60601-1, C-UL(CSA-C22.2 No.601.1), EN60601-1 取得 | |||||
雑音端子電圧 | FCC-B, VCCI-B, CISPR11-B, CISPR22-B, EN55011-B, EN55022-B 準拠 | ||||||
高調波電流 | IEC61000-3-2 (クラスA)準拠 (力率改善回路なし ※4)※6 | ||||||
構造 | 外径寸法/質量 | 31×82×120mm(端子台含まず)(W×H×D)/240g max(ケースカバー付:280g max) | |||||
冷却方法 | 自然空冷 |
入出力コネクタ | 適合ハウジング | ターミナル | ||
---|---|---|---|---|
CN1 | 1-1123724-3 | 1-1123722-5 | 連鎖状 | 1123721-1 |
バラ状 | 1318912-1 | |||
CN2 | 1-1123723-4 | 1-1123722-4 | 連鎖状 | 1123721-1 |
バラ状 | 1318912-1 |
CN1
ピン番号 | 入力 |
---|---|
1 | AC(L) |
2 | - |
3 | AC(N) |
4 | - |
5 | FG |
CN2
ピン番号 | 出力 |
---|---|
1、2 | -V |
3、4 | +V |
安全規格
EMI規格
図3.1取付ねじ
図3.2取付方法
ご使用にあたっては、電源から発生する熱を放熱していただく必要があります。
表3.1~3.4にポイントA、ポイントBの上限温度と負荷率の関係を示しています。
電源全体に充分な対流が得られるよう、通風を考慮し、ポイントA、ポイントBが上限温度以下になるようにしてください。
ポイントA、ポイントBにおいて上限温度での期待寿命は3年以上です。
ポイントA、ポイントBの位置は外形図を参照してください。
ポイントA、ポイントBは導電部です。温度測定の際には、感電や漏電に注意してください。詳細はサポートセンターまでお問い合わせください。
取付 | 負荷率 | 上限温度 | |
---|---|---|---|
ポイントA[℃] | ポイントB[℃] | ||
A | 70%<Io≦100% | 72 | 75 |
20%<Io≦70% | 75 | 77 | |
Io≦20% | 77 | 77 | |
B | 70%<Io≦100% | 62 | 62 |
20%<Io≦70% | 64 | 66 | |
Io≦20% | 66 | 67 | |
C | 70%<Io≦100% | 55 | 62 |
20%<Io≦70% | 58 | 64 | |
Io≦20% | 61 | 63 |
取付 | 負荷率 | 上限温度 | |
---|---|---|---|
ポイントA[℃] | ポイントB[℃] | ||
A | 70%<Io≦100% | 77 | 83 |
20%<Io≦70% | 79 | 83 | |
Io≦20% | 80 | 84 | |
B | 70%<Io≦100% | 72 | 74 |
20%<Io≦70% | 70 | 74 | |
Io≦20% | 71 | 74 | |
C | 70%<Io≦100% | 66 | 76 |
20%<Io≦70% | 67 | 75 | |
Io≦20% | 68 | 73 |
取付 | 負荷率 | 上限温度 | |
---|---|---|---|
ポイントA[℃] | ポイントB[℃] | ||
A | 70%<Io≦100% | 82 | 76 |
20%<Io≦70% | 88 | 81 | |
Io≦20% | 88 | 83 | |
B | 70%<Io≦100% | 86 | 68 |
20%<Io≦70% | 75 | 73 | |
Io≦20% | 77 | 75 | |
C | 70%<Io≦100% | 64 | 65 |
20%<Io≦70% | 71 | 72 | |
Io≦20% | 73 | 72 |
取付 | 負荷率 | 上限温度 | |
---|---|---|---|
ポイントA[℃] | ポイントB[℃] | ||
A | 70%<Io≦100% | 78 | 80 |
20%<Io≦70% | 83 | 82 | |
Io≦20% | 84 | 84 | |
B | 70%<Io≦100% | 64 | 73 |
20%<Io≦70% | 70 | 73 | |
Io≦20% | 73 | 75 | |
C | 70%<Io≦100% | 59 | 76 |
20%<Io≦70% | 65 | 76 | |
Io≦20% | 67 | 74 |
図3.4 入力電圧によるディレーティング
入力電圧によるディレーティング特性を左図に示します。
機種名 | ハーネス型番 | 用途 |
---|---|---|
PMA15F,PMA30F,PMA60F,PMA100F | H-IN-15 | 入出力がコネクタタイプ(メーカ:Tyco Electronics AMP)に対応する入力ハーネス |
形状
コネクタ ピン番号 | 電線番号 | AWG | 色 | 長さ l〔mm〕 |
---|---|---|---|---|
1 | UL1015 | 20 | 白 | 500 |
2 | あきピン | |||
3 | UL1015 | 20 | 黒 | 500 |
4 | あきピン | |||
5 | UL1015 | 20 | 緑 | 500 |
Loading...
PMA30Fモデル:ワイド入力・ユニットタイプ・単出力・30Wモデル。
【特長】
主要とされる各国の規格に適合し、安全規格認定における審査時間、費用の低減に貢献。
・デュアルヒューズ内蔵。PMAシリーズは、L・Nの両相にヒューズを内蔵、強化絶縁を行っており、
追加の入力ヒューズや絶縁トランスが不要となり、システムの小型化に貢献。
・カバー、専用ハーネス等、充実したオプションパーツを用意。(オプションパーツのページを参照)
PMA30F-5-Tで型番確定
PMA30Fモデル 30W単出力の型番PMA30F-5-Tのページです。
型番PMA30F-5-Tに関する仕様情報を記載しております。