(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MGS301212
MGS30モデル 30W単出力 スイッチングデンゲンMGシリーズ

MGS30モデル 30W単出力 MGS301212

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,029円
税込単価
4,432円

汎用DC/DCコンバータ、オンボード、単出力、30Wタイプ。【特長】・業界標準...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    オンボード
  • 出力電力(W):
    30
  • シングル/マルチ:
    シングル
  • 入力電圧:
    DC専用
  • 入出力端子形状:
    その他
  • 高さ(mm):
    9.9
  • 幅(mm):
    25.4
  • 奥行(mm):
    50.8
  • 安全規格:
    CE / UL / CUL / TUV / CSA
  • 過電流保護回路:
    あり
  • 過電圧保護回路:
    あり
  • リモートコントロール:
    あり

MGS301212 の仕様・寸法情報

商品情報

INDEX

 

MGS30の特長

MGS30

MGS30

業界標準パッケージ 1×2インチ
同期整流回路採用で高効率
6面シールド
入出力間アイソレーションDC1,500V(1分間)
過電流保護回路(自動復帰)
過電圧保護回路
リモートコントロール
外部出力電圧可変可能
アルミ電解/タンタルコンデンサ未使用

MGS30の呼称方法

呼称方法

1、シリーズ名
2、単一出力
3、定格出力電力
4、定格入力電圧
5、定格出力電圧
6、オプション
G:入出力間c削除
R:リモートコントロール(正論理)

製品仕様

絶縁耐圧入力-出力DC1,500V 1 分間 カットオフ電流 =10mA、DC500V 1,000M Ω min(20 ± 15℃)
入力-ケースDC1,000V 1 分間 カットオフ電流 =10mA、DC500V 1,000M Ω min(20 ± 15℃)
出力-ケースDC1,000V 1 分間 カットオフ電流 =10mA、DC500V 1,000M Ω min(20 ± 15℃)
環境使用温・湿度- 40 ~+ 85℃ , 20 ~ 95%RH(結露なし)
保存温・湿度- 40 ~+ 100℃ , 20 ~ 95%RH (結露なし)
振動10 ~ 55Hz 98.0m/s2(10G)周期 3 分 X, Y, Z 方向各 1 時間
衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X, Y, Z 方向各 1 回
適応規格安全規格UL60950-1, C-UL (CSA60950-1), EN60950-1 取得
構造外形寸法 / 質量25.4 × 9.9 × 50.8mm(W × H × D) / 40g max
冷却方法自然空冷/強制通風

ブロックダイヤグラム

ブロックダイヤグラム

外形図

外形図
  • ※ 商品の詳しい内容は、カタログでご確認ください。
  • ※ 一般公差±0.5
  • ※ 単位:mm
  • ※ 端子材質:銅
  • ※ 端子メッキ処理:鉛フリーメッキ
  • ※ ケース材質:シンチュウ
  • ※ ケースメッキ処理:ニッケルメッキ
  • ※ 底蓋:FR4(t=0.6)
  • ※ 本製品は、金属ケース構造のため、底面および周辺部品やパターンとの絶縁にはご注意ください。
  • ※ 質量:40g max

製品仕様

モデル入力電圧
[V]
出力電圧[V]/
出力電流[A]
外形寸法
W・H・D
[mm]
質量
[g]
3.3[V]5[V]12[V]15[V]
MGS30DC9-18862.5225.4・9.9・50.840
DC18-36
DC36-76
-項目MGS30123R3MGS301205MGS301212MGS301215MGS30243R3MGS302405MGS302412MGS302415
最大出力電力〔W〕26.430303026.4303030
DC 出力電圧〔V〕 ※13.3512153.351215
電流〔A〕862.52862.52
入力電圧[V]DC9~18DC18~36
電流[A] ※22.45typ2.75typ2.78typ2.78typ1.21typ1.36typ1.36typ1.36typ
効率[%] ※290typ91typ90typ90typ91typ92typ92typ92typ
出力定格電圧[V]3.3512153.351215
定格電流[A]862.52862.52
静的入力変動[mA]13.2max20max48max60max13.2max20max48max60max
静的負荷変動[mV]13.2max20max48max60max13.2max20max48max60max
リップル[mVp・p] ※1-20~+60℃75max75max100max100max75max75max100max100max
-40~-20℃100max100max120max120max100max100max120max120max
リップルノイズ[mVp・p]
※1
-20~+60℃75max75max100max100max75max75max100max100max
-40~-20℃150max150max150max150max150max150max150max150max
周囲温度変動[mV]-20~+60℃50max50max150max180max50max50max150max180max
-40~+60℃80max80max240max290max80max80max240max290max
経時ドリフト[mV] ※420max20max48max60max20max20max48max60max
起動時間[ms]30max(最低入力,Io=100%)
電圧可変範囲[V]内部固定(TRM オープン)外付抵抗にて可変可能 ただし±10%
電圧設定確度[V] ※53.296~3.4044.975~5.13711.857~12.24314.839~15.3213.296~3.4044.975~5.13711.857~12.24314.839~15.321
付属機能過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
過電圧保護[V]定格電圧の120~160%で動作
リモートコントロール(RC)可能(負論理:Lで出力ON、Hで出力OFF)
-項目MGS30483R3MGS304805MGS304812MGS304815
最大出力電力〔W〕26.4303030
DC 出力電圧〔V〕 ※13.351215
電流〔A〕862.52
入力電圧[V]DC36~76
電流[A] ※20.61typ0.68typ0.68typ0.68typ
効率[%] ※291typ92typ92typ92typ
出力定格電圧[V]3.351215
定格電流[A]862.52
静的入力変動[mA]13.2max20max48max60max
静的負荷変動[mV]13.2max20max48max60max
リップル[mVp・p] ※3-20~+60℃75max75max100max100max
-40~-20℃100max100max120max120max
リップルノイズ[mVp・p]
※3
-20~+60℃75max75max100max100max
-40~-20℃150max150max150max150max
周囲温度変動[mV]-20~+60℃50max50max150max180max
-40~+60℃80max80max240max290max
経時ドリフト[mV] ※420max20max48max60max
起動時間[ms]30max(最低入力,Io=100%)
電圧可変範囲[V]内部固定(TRM オープン)外付抵抗にて可変可能 ただし±10%
電圧設定確度[V] ※53.296~3.4044.975~5.13711.857~12.24314.839~15.321
付属機能過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
過電圧保護[V]定格電圧の120~160%で動作
リモートコントロール(RC)可能(負論理:Lで出力ON、Hで出力OFF)
  • ※1+10V、+24V、+30V単一出力電源は、MGFW30□□05、MGFW30□□12、MGFW30□□15にて、ご使用いただけます。
  • ※2定格入出力時
  • ※3電源出力端から50mm離した箇所に22μFのセラミックコンデンサを取り付けて測定。(20MHzオシロスコープ)
  • ※4経時ドリフトは周囲温度25℃、定格入出力にて入力印加後30分~8時間の変化です。
  • ※5定格入力(DC24V、DC48V)、定格出力時、周囲温度25℃。※その他の電源との並列運転はできません。
 

ラインナップと特長

オンボードタイプ

オンボードタイプ

-出力数シリーズ名発売年主な特長安全規格
環境対応
オンボードタイプシングル1MGS'10グローバルスタンダード形状の汎用DC/DCコンバータUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
'16UL・C-UL認定品/DEMKO認定品/CEマーキング適合品
1MGFS'10グローバルスタンダード形状の広入力範囲DC/DCコンバータUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1STMG'13MGFSシリーズの周辺部品実装タイプCEマーキング適合品
1SUS/SUCS'04小型・薄型汎用のDC/DCコンバータUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1SUTS'09SUCSの立型タイプUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1SFS'05薄型SMD/DIPタイプ
DC/DCコンバータ
UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
'03
'05
1SFCS'07SFSシリーズに金属カバーを取り付けたタイプUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1SFLS'07超薄型SMDタイプDC/DCコンバータUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1ZUS'96汎用型DC/DCコンバータUL・C-UL認定品/CSA認定品/TUV認定品
'93
1ZTS'98ZUSの縦型タイプUL・C-UL認定品/TUV認定品
1TUHS'14AC100/200V系入力、超小型UL・C-UL認定品/DEMKO認定品/CEマーキング適合品
'15
1VAF'99AC100/200V系入力UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1VAA'98AC100V系入力UL・C-UL認定品
1YAS'91AC100/200V系入力UL・C-UL認定品/CSA認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1YS'89AC100V系入力UL・C-UL認定品
マルチ2MGW'10MGシリーズの2出力UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
2MGFW'10MGFシリーズの2出力UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
2STMG'13MGFWシリーズの周辺部品実装タイプCEマーキング適合品
2SUW/SUCW'04小型・薄型汎用のDC/DCコンバータUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
2SUTW'09SUCWの立型タイプUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
2ZUW'96ZUシリーズの2出力UL・C-UL認定品/CSA認定品/TUV認定品
'93
2ZTW'98ZUWの縦型タイプUL・C-UL認定品/TUV認定品
2YAW'91YAシリーズの2出力UL・C-UL認定品/CSA認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
2YW'89Yシリーズの2出力UL・C-UL認定品
 

開発秘話

 

初のインチサイズのDCDCコンバータとして、省床面積、高容量を狙った商品。
ノイズの影響を受け難くする為に6面シールド構造を実現。

型番リスト

型番
出力電圧(シングルのみ)
定格出力電流(シングルのみ)(A)
入力電圧(V)
最大出力電力(W)
電圧設定確度(V)
出力電圧可変(V)
その他オプション機能
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGS301212

DC12V
2.5
DC9~18
30
11.857~12.243
10.8~13.2(外付け抵抗)
なし
10

1個

4,029( 4,432円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用DC/DCコンバータ、オンボード、単出力、30Wタイプ。
【特長】
・業界標準パッケージ1×2インチ、6面シールド。
・同期整流回路採用で高効率。
・入出力間の絶縁耐圧をDC1.500V。(1分間)、安全性の向上。
・過電流保護回路。(自動復帰)
・リモートコントロール、外部出力電圧可変可能。
・アルミ電解/タンタルコンデンサ未使用。
・広い温度範囲(-40℃~85℃)を実現。
【用途】
・車載、分析器、計測器、通信装置、その他汎用品全般に最適。

カタログ

 

Loading...

MGS301212で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MGS30モデル 30W単出力の型番MGS301212のページです。
型番MGS301212に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MGS30モデル 30W単出力

MGS30モデル 30W単出力

    MGS15モデル 15W単出力

    MGS15モデル 15W単出力

      MGFS30モデル 30W単出力 ワイド入力

      MGFS30モデル 30W単出力 ワイド入力

        スイッチング電源 KHシリーズ(DINレールタイプ)

        スイッチング電源 KHシリーズ(DINレールタイプ)

          MGFS15モデル 15W単出力 ワイド入力

          MGFS15モデル 15W単出力 ワイド入力

            スマート・パワーサプライ S8AS

            スマート・パワーサプライ S8AS

              スイッチング電源 DC24V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ) [HRP-100]

              スイッチング電源 DC24V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ) [HRP-100]

                TUHSシリーズ オンボードタイプ

                TUHSシリーズ オンボードタイプ

                  KLシリーズ DIN レールタイプ

                  KLシリーズ DIN レールタイプ

                    基板型AC-DC電源 ZWS-Bシリーズ

                    基板型AC-DC電源 ZWS-Bシリーズ

                      LGA150Aモデル 150W単出力

                      LGA150Aモデル 150W単出力

                        ユニット電源 JWTシリーズ

                        ユニット電源 JWTシリーズ

                          スイッチング電源 DC5V、DC12V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ)

                          スイッチング電源 DC5V、DC12V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ)

                            メーカー コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル オムロン ミンウェル コーセル コーセル TDKラムダ コーセル TDKラムダ ミンウェル
                            通常価格 4,029円 3,071円 4,186円 4,990円 3,229円 58,820円 1,750円 1,257円 8,389円 2,904円 5,771円 17,876円 1,750円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 オンボード オンボード オンボード - オンボード DINレール直付け 本体カバー付き オンボード DINレール直付け 基板タイプ - - 本体カバー付き
                            出力電力(W) 30 15 30 - 15 - - - - - 150 - -
                            シングル/マルチ シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル - シングル 三出力 シングル
                            入力電圧 DC専用 DC専用 DC専用 - DC専用 AC専用 AC/DC AC/DC AC専用 - AC専用 AC85~265V/DC120~330V AC/DC
                            入出力端子形状 その他 その他 その他 - その他 ネジ ネジ DIP - - コネクタ - ネジ

                            MGS30モデル 30W単出力のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MGS302405
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?出力電圧(シングルのみ) 定格出力電流(シングルのみ)
                            (A)
                            入力電圧
                            (V)
                            最大出力電力
                            (W)
                            電圧設定確度
                            (V)
                            出力電圧可変
                            (V)
                            その他オプション機能

                            4,029円

                            ( 4,432円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10DC5V6DC18~36304.975~5.1374.5~5.5(外付け抵抗)なし

                            スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました