汎用DC/DCコンバータ、オンボード、単出力、15Wタイプ。【特長】・業界標準...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
MGS15
業界標準パッケージ 1×1インチ
同期整流回路採用で高効率
6面シールド
入出力間アイソレーションDC1.500V(1分間)
過電流保護回路(自動復帰)
リモートコントロール
外部出力電圧可変可能
アルミ電解/タンタルコンデンサ未使用
1 シリーズ名
2 単一出力
3 定格出力電力
4 定格入力電圧
5 定格出力電圧
6 オプション
G:入出力間c削除
R:リモートコントロール(正論理)
絶縁耐圧 | 入力-出力 | DC1,500V 1 分間 カットオフ電流 =10mA、DC500V 1,000M Ω min(20 ± 15℃) |
---|---|---|
入力-ケース | DC1,000V 1 分間 カットオフ電流 =10mA、DC500V 1,000M Ω min(20 ± 15℃) | |
出力-ケース | DC1,000V 1 分間 カットオフ電流 =10mA、DC500V 1,000M Ω min(20 ± 15℃) | |
環境 | 使用温・湿度 | - 40 ~+ 85℃ , 20 ~ 95%RH(結露なし) |
保存温・湿度 | - 40 ~+ 100℃ , 20 ~ 95%RH (結露なし) | |
振動 | 10 ~ 55Hz 98.0m/s2(10G)周期 3 分 X, Y, Z 方向各 1 時間 | |
衝撃 | 490.3m/s2(50G) 11ms X, Y, Z 方向各 1 回 | |
適応規格 | 安全規格 | UL60950-1, C-UL (CSA60950-1), EN60950-1 取得 |
構造 | 外形寸法 / 質量 | 25.4 × 9.9 × 25.4mm(W × H × D) / 20g max |
冷却方法 | 自然空冷/強制通風 |
- | 項目 | MGS15123R3 | MGS151205 | MGS151212 | MGS151215 | MGS15243R3 | MGS152405 | MGS152412 | MGS152415 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大出力電力〔W〕 | 13.2 | 15 | 15.6 | 15 | 13.2 | 15 | 15.6 | 15 | ||
DC出力 | 電圧〔V〕※1 | 3.3 | 5 | 12 | 15 | 3.3 | 5 | 12 | 15 | |
電流〔A〕 | 4 | 3 | 1.3 | 1 | 4 | 3 | 1.3 | 1 | ||
入力 | 電圧〔V〕 | DC9~18 | DC18~36 | |||||||
電流〔A〕※2 | 1.28typ | 1.44typ | 1.49typ | 1.42typ | 0.63typ | 0.70typ | 0.73typ | 0.70typ | ||
効率〔%〕※2 | 86typ | 87typ | 87typ | 88typ | 87typ | 89typ | 89typ | 89typ | ||
出力 | 定格電圧〔V〕 | 3.3 | 5 | 12 | 15 | 3.3 | 5 | 12 | 15 | |
定格電流〔A〕 | 4 | 3 | 1.3 | 1 | 4 | 3 | 1.3 | 1 | ||
静的入力変動〔mV〕 | 13.2max | 20max | 48max | 60max | 13.2max | 20max | 48max | 60max | ||
静的負荷変動〔mV〕 | 13.2max | 20max | 48max | 60max | 13.2max | 20max | 48max | 60max | ||
リップル〔mVp-p〕※3 | -20~+60℃ | 75max | 75max | 100max | 100max | 75max | 75max | 100max | 100max | |
-40~-20℃ | 100max | 100max | 120max | 120max | 100max | 100max | 120max | 120max | ||
リップルノイズ〔mVp-p〕※3 | -20~+60℃ | 75max | 75max | 100max | 100max | 75max | 75max | 100max | 100max | |
-40~-20℃ | 150max | 150max | 150max | 150max | 150max | 150max | 150max | 150max | ||
周囲温度変動〔mV〕 | -20~+60℃ | 50max | 50max | 150max | 180max | 50max | 50max | 150max | 180max | |
-40~+60℃ | 80max | 80max | 240max | 290max | 80max | 80max | 240max | 290max | ||
経時ドリフト〔mV〕※4 | 20max | 20max | 48max | 60max | 20max | 20max | 48max | 60max | ||
起動時間〔ms〕 | 30max(最低入力, Io=100%) | |||||||||
電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン)外付抵抗にて可変可能 ただし±10% | |||||||||
電圧設定確度〔V〕※5 | 3.296~3.404 | 4.975~5.137 | 11.857~12.243 | 14.839~15.321 | 3.296~3.404 | 4.975~5.137 | 11.857~12.243 | 14.839~15.321 | ||
付属機能 | 過電流保護 | 定格電流の105%minで動作、自動復帰 | ||||||||
リモートコントロール(RC) | 可能(負論理:Lで出力ON、Hで出力OFF) |
- | 項目 | MGS15483R3 | MGS154805 | MGS154812 | MGS154815 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大出力電力〔W〕 | 13.2 | 15 | 15.6 | 15 | ||
DC出力 | 電圧〔V〕※1 | 3.3 | 5 | 12 | 15 | |
電流〔A〕 | 4 | 3 | 1.3 | 1 | ||
入力 | 電圧〔V〕 | DC36~76 | ||||
電流〔A〕※2 | 0.32typ | 0.35typ | 0.36typ | 0.35typ | ||
効率〔%〕※2 | 87typ | 89typ | 90typ | 90typ | ||
出力 | 定格電圧〔V〕 | 3.3 | 5 | 12 | 15 | |
定格電流〔A〕 | 4 | 3 | 1.3 | 1 | ||
静的入力変動〔mV〕 | 13.2max | 20max | 48max | 60max | ||
静的負荷変動〔mV〕 | 13.2max | 20max | 48max | 60max | ||
リップル〔mVp-p〕※3 | -20~+60℃ | 75max | 75max | 100max | 100max | |
-40~-20℃ | 100max | 100max | 120max | 120max | ||
リップルノイズ〔mVp-p〕※3 | -20~+60℃ | 75max | 75max | 100max | 100max | |
-40~-20℃ | 150max | 150max | 150max | 150max | ||
周囲温度変動〔mV〕 | -20~+60℃ | 50max | 50max | 150max | 180max | |
-40~+60℃ | 80max | 80max | 240max | 290max | ||
経時ドリフト〔mV〕※4 | 20max | 20max | 48max | 60max | ||
起動時間〔ms〕 | 30max(最低入力, Io=100%) | |||||
電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン)外付抵抗にて可変可能 ただし±10% | |||||
電圧設定確度〔V〕※5 | 3.296~3.404 | 4.975~5.137 | 11.857~12.243 | 14.839~15.321 | ||
付属機能 | 過電流保護 | 定格電流の105%minで動作、自動復帰 | ||||
リモートコントロール(RC) | 可能(負論理:Lで出力ON、Hで出力OFF) |
絶縁耐圧 | 入力-出力 | DC1,500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 1,000MΩ min(20±15℃) |
---|---|---|
入力-ケース | DC1,000V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 1,000MΩ min(20±15℃) | |
出力-ケース | DC1,000V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 1,000MΩ min(20±15℃) | |
環境 | 使用温・湿度 | -40~+85℃、20~95%RH(結露なし)(ディレーティング特性参照) |
保存温・湿度 | -40~+100℃、20~95%RH(結露なし) | |
振動 | 10~55Hz 98.0m/s2(10G)周期3分 X, Y, Z 方向各1時間 | |
衝撃 | 490.3m/s2(50G)11ms X, Y, Z 方向各1回 | |
適応規格 | 安全規格 | UL60950-1, C-UL(CSA60950-1),EN60950-1 取得 |
構造 | 外形寸法/質量 | 25.4×9.9×25.4mm(W×H×D)/20g max |
冷却方法 | 自然空冷/強制通風 |
出力 電力 [W] | モデル | 入力電圧【DC】 | 出力電圧【DC】 | 寸法[mm] W×H×D | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5V 系 | 12V 系 | 24V 系 | 48V 系 | 12-24V 系 | 24-48V 系 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 5 | 5.2 | 10 | 12 | 15 | ||||
4.5~9V | 9~18V | 18~36V | 36~76V | その他 | 9~36V | 18~76V | |||||||||||||
1.5 | MGS1R5 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 17×12×8.5 |
SUS1R5 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 21.4×6.5×12.2 | |
SUCS1R5 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 22.4×7×13.2 | |
ZUS1R5 WEB | ○ | ○ | ○ | - | 36~72V | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | 27.5×7×18 | |
ZUS1R5 WEB | ○ | ○ | ○ | - | 36~72V | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | 28×21×10 | |
3 | MGS3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 17×12×8.5 |
SUS3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 24×6.5×15.1 | |
SUCS3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 25×7×16.1 | |
SUTS3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 30×23.4×9.15 | |
ZUS3 WEB | ○ | ○ | ○ | - | 36~72V | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | 35×7×23 | |
ZTS3 WEB | ○ | ○ | ○ | - | 36~72V | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | 35.5×26×10 | |
6 | MGS6 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 22×12×9.5 |
SUS6 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 31.6×6.5×18.1 | |
SUCS6 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 32.6×7×19.1 | |
SUTS6 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 37.6×26.4×9.15 | |
ZUS6 WEB | ○ | - | - | - | 36~72V | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 44.5×7×28 | |
- | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | |||
10 | MGS10 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 22×12×9.5 |
SUS10 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 39.2×6.5×21 | |
SUCS10 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 40.2×7×22 | |
SUTS10 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 45.2×29.3×9.15 | |
SFS10 | - | - | - | ○ | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | 38.7×5×27.2 | |
SFLS10 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | 38.7×4.2×22.4 | |
ZUS10 WEB | ○ | - | - | - | 36~72V | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 45×7×35 | |
- | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | |||
15 | MGS15 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 25.4×9.9×25.4 |
MGFS15 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 25.4×9.9×25.4 | |
SFS15 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | 38.7×5×27.2 | |
- | - | - | ○ | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
SFCS15 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 39.1×6.8×29.5 | |
SFLS15 | - | - | - | ○ | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | 38.7×4.2×22.4 | |
ZUS15 WEB | ○ | - | - | - | 36~75V | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | 45×8.5×50 | |
- | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | |||
20 | SFS20 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 38.7×5×27.2 |
25 | ZUS25 Web | ○ | - | - | - | 36~75V | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | 65×8.5×50 |
- | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | |||
30 | MGS30 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 25.4×9.9×50.8 |
MGFS30 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 25.4×9.9×50.8 | |
SFS30 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | 38.7×8×31.2 | |
- | - | - | ○ | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | |||
SFCS30 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 39.3×8.8×33.5 | |
SFLS30 | - | - | - | ○ | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 41.2×4.4×36.2 |
無償補償期間:10年間
安全規格
非安定化電源を使用する場合
バッテリー駆動の機器を使用する場合
出力回路にフローティング機能を要する場合
極性反転出力を取り出したい場合
入力電圧が-電源の場合
入力電圧+出力電圧を取り出す場合
2出力タイプの使用例
単一出力の24Vとして使用できる
※OVラインに+12V、+24V両出力の加算したものが流れますので、この値がコンバータの定格出力電流を超えないようにしてください。
2出力タイプの使用例
48V出力を得たい場合
初のインチサイズのDCDCコンバータとして、省床面積、高容量を狙った商品。
ノイズの影響を受け難くする為に6面シールド構造を実現。
型番 |
出力電圧(シングルのみ) |
定格出力電流(シングルのみ)(A) |
安全規格 |
入力電圧(V) |
最大出力電力(W) |
電圧設定確度(V) |
出力電圧可変(V) |
その他オプション機能 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
汎用DC/DCコンバータ、オンボード、単出力、15Wタイプ。
【特長】
・業界標準パッケージ1×1インチ、6面シールド。
・同期整流回路採用で高効率。
・入出力間の絶縁耐圧をDC1.500V。(1分間)、安全性の向上。
・過電流保護回路。(自動復帰)
・リモートコントロール、外部出力電圧可変可能。
・アルミ電解/タンタルコンデンサ未使用。
・広い温度範囲(-40℃~85℃)を実現。
【用途】
・車載、分析器、計測器、通信装置、その他汎用品全般に最適。