汎用DC/DCコンバータ、オンボード、単出力、30Wタイプ。【特長】・標準パッ...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
MGFS30
業界標準パッケージ 1×2インチ
ワイド入力 DC9~36V / DC18~76V
同期整流回路採用で高効率
6面シールド
入出力間アイソレーションDC1,500V(1分間)
過電流保護回路(自動復帰)
過電圧保護回路
リモートコントロール
外部出力電圧可変可能
アルミ電解/タンタルコンデンサ未使用
1 シリーズ名
2 単一出力
3 定格出力電力
4 定格入力電圧
5 定格出力電圧
6 オプション
G:入出力間C削除
R:リモートコントロール(正論理)
絶縁耐圧 | 入力-出力 | DC1,500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 1,000MΩmin (20±15℃) |
---|---|---|
入力-ケース | DC1,000V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 1,000MΩmin (20±15℃) | |
出力-ケース | DC1,000V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 1,000MΩmin (20±15℃) | |
環境 | 使用温・湿度 | -40~+85℃,20~95%RH (結露なし) |
保存温・湿度 | -40~+100℃,20~95%RH (結露なし) | |
振動 | 10~55Hz 98.0m/s2 (10G) 周期3分 X,Y,Z方向 各1時間 | |
衝撃 | 490.3m/s2 (50G) 11ms X,Y,Z方向 各1回 | |
適応規格 | 安全規格 | UL60950-1,C-UL (CSA60950-1),EN60950-1 取得 |
構造 | 外形寸法/質量 | 25.4×9.9×50.8mm (W×H×D) / 40g max |
冷却方法 | 自然空冷/強制通風 |
モデル | 入力電圧[V] | 出力電圧[V]/出力電流[A] | 外径寸法 W・H・D [mm] | 質量 [g] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3[V] | 5[V] | 12[V] | 15[V] | ||||
MGFS30 | DC9-36 | 7.5 | 6 | 2.5 | 2 | 25.4・9.9・50.8 | 40 |
DC18-76 | 7.5 | 6 | 2.5 | 2 |
- | 項目 | MGFS30243R3 | MGFS302405 | MGFS302412 | MGFS302415 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大出力電力[W] | 24.75 | 30 | 30 | 30 | ||
DC出力 | 電圧[V]※1 | 3.3 | 5 | 12 | 15 | |
電流[A] | 7.5 | 6 | 2.5 | 2 | ||
入力 | 電圧[V] | DC9~36 | ||||
電流[A]※2 | 1.16typ | 1.39typ | 1.40typ | 1.40typ | ||
効率[%]※2 | 89typ | 90typ | 89typ | 89typ | ||
出力 | 定格電圧[V] | 3.3 | 5 | 12 | 15 | |
定格電流[A] | 7.5 | 6 | 2.5 | 2 | ||
静的入力変動[mV] | 13.2max | 20max | 48max | 60max | ||
静的負荷変動[mV] | 13.2max | 20max | 48max | 60max | ||
リップル[mVp・p] ※3 | -20~+60℃ | 75max | 75max | 100max | 100max | |
-40~-20℃ | 100max | 100max | 120max | 120max | ||
リップルノイズ[mVp・p] ※3 | -20~+60℃ | 75max | 75max | 100max | 100max | |
-40~-20℃ | 150max | 150max | 150max | 150max | ||
周囲温度変動[mV] | -20~+60℃ | 50max | 50max | 150max | 180max | |
-40~+60℃ | 80max | 80max | 240max | 290max | ||
経時ドリフト[mV] ※4 | 20max | 20max | 48max | 60max | ||
起動時間[ms] | 30max(最低入力, lo=100%) | |||||
電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン)外付抵抗にて可変可能 ただし±10% | |||||
電圧設定確度[V]※5 | 3.296~3.404 | 4.975~5.137 | 11.857~12.243 | 14.839~15.321 | ||
付属機能 | 過電流保護 | 定格電流の105%minで動作、自動復帰 | ||||
過電圧保護 | 定格電圧の120~160%で動作 | |||||
リモートコントロール(RC) | 可能(負論理:Lで出力ON、Hで出力OFF) |
- | 項目 | MGFS30483R3 | MGFS304805 | MGFS304812 | MGFS304815 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大出力電力[W] | 24.75 | 30 | 30 | 30 | ||
DC出力 | 電圧[V]※1 | 3.3 | 5 | 12 | 15 | |
電流[A] | 7.5 | 6 | 2.5 | 2 | ||
入力 | 電圧[V] | DC18~76 | ||||
電流[A]※2 | 0.58typ | 0.70typ | 0.70typ | 0.70typ | ||
効率[%]※2 | 89typ | 90typ | 89typ | 89typ | ||
出力 | 定格電圧[V] | 3.3 | 5 | 12 | 15 | |
定格電流[A] | 7.5 | 6 | 2.5 | 2 | ||
静的入力変動[mV] | 13.2max | 20max | 48max | 60max | ||
静的負荷変動[mV] | 13.2max | 20max | 48max | 60max | ||
リップル[mVp・p] ※3 | -20~+60℃ | 75max | 75max | 100max | 100max | |
-40~-20℃ | 100max | 100max | 120max | 120max | ||
リップルノイズ[mVp・p] ※3 | -20~+60℃ | 75max | 75max | 100max | 100max | |
-40~-20℃ | 150max | 150max | 150max | 150max | ||
周囲温度変動[mV] | -20~+60℃ | 50max | 50max | 150max | 180max | |
-40~+60℃ | 80max | 80max | 240max | 290max | ||
経時ドリフト[mV] ※4 | 20max | 20max | 48max | 60max | ||
起動時間[ms] | 30max(最低入力, Io=100%) | |||||
電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン)外付抵抗にて可変可能 ただし±10% | |||||
電圧設定確度[V]※5 | 3.296~3.404 | 4.975~5.137 | 11.857~12.243 | 14.839~15.321 | ||
付属機能 | 過電流保護 | 定格電流の105%minで動作、自動復帰 | ||||
過電圧保護 | 定格電圧の120~160%で動作 | |||||
リモートコントロール(RC) | 可能(負論理:Lで出力ON、Hで出力OFF) |
オンボードタイプ
- | 出力数 | シリーズ名 | 発売年 | 主な特長 | 安全規格 環境対応 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オンボードタイプ | シングル | 1 | MGS | '10 | グローバルスタンダード形状の汎用DC/DCコンバータ | UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品 |
'16 | UL・C-UL認定品/DEMKO認定品/CEマーキング適合品 | |||||
1 | MGFS | '10 | グローバルスタンダード形状の広入力範囲DC/DCコンバータ | UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品 | ||
1 | STMG | '13 | MGFSシリーズの周辺部品実装タイプ | CEマーキング適合品 | ||
1 | SUS/SUCS | '04 | 小型・薄型汎用のDC/DCコンバータ | UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品 | ||
1 | SUTS | '09 | SUCSの立型タイプ | UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品 | ||
1 | SFS | '05 | 薄型SMD/DIPタイプ DC/DCコンバータ | UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品 | ||
'03 | ||||||
'05 | ||||||
1 | SFCS | '07 | SFSシリーズに金属カバーを取り付けたタイプ | UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品 | ||
1 | SFLS | '07 | 超薄型SMDタイプDC/DCコンバータ | UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品 | ||
1 | ZUS | '96 | 汎用型DC/DCコンバータ | UL・C-UL認定品/CSA認定品/TUV認定品 | ||
'93 | ||||||
1 | ZTS | '98 | ZUSの縦型タイプ | UL・C-UL認定品/TUV認定品 | ||
1 | TUHS | '14 | AC100/200V系入力、超小型 | UL・C-UL認定品/TUV認定品 | ||
'15 | ||||||
1 | VAF | '99 | AC100/200V系入力 | UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品 | ||
1 | VAA | '98 | AC100V系入力 | UL・C-UL認定品 | ||
1 | YAS | '91 | AC100/200V系入力 | UL・C-UL認定品/CSA認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品 | ||
1 | YS | '89 | AC100V系入力 | UL・C-UL認定品 | ||
マルチ | 2 | MGW | '10 | MGシリーズの2出力 | UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品 | |
2 | MGFW | '10 | MGFシリーズの2出力 | UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品 | ||
2 | STMG | '13 | MGFWシリーズの周辺部品実装タイプ | CEマーキング適合品 | ||
2 | SUW/SUCW | '04 | 小型・薄型汎用のDC/DCコンバータ | UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品 | ||
2 | SUTW | '09 | SUCWの立型タイプ | UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品 | ||
2 | ZUW | '96 | ZUシリーズの2出力 | UL・C-UL認定品/CSA認定品/TUV認定品 | ||
'93 | ||||||
2 | ZTW | '98 | ZUWの縦型タイプ | UL・C-UL認定品/TUV認定品 | ||
2 | YAW | '91 | YAシリーズの2出力 | UL・C-UL認定品/CSA認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品 | ||
2 | YW | '89 | Yシリーズの2出力 | UL・C-UL認定品 |
初のインチサイズのDCDCコンバータとして、省床面積、高容量を狙った商品。
今まで入力を4種類(5、12、24、48V)に分けていたDCDCを、高帯域に広げ2種類(24V(DC9~36V)、48V(DC18~76V))としたことで、お客様の使い勝手の向上。
型番 |
出力電圧(シングルのみ) |
定格出力電流(シングルのみ)(A) |
入力電圧(V) |
最大出力電力(W) |
電圧設定確度(V) |
出力電圧可変(V) |
その他オプション機能 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
|
DC5V
|
6
|
DC9~36
|
30
|
4.975~5.137
|
4.5~5.5(外付け抵抗)
|
なし
| 10 | 1個 | 4,186円(
4,605円
) | - |
|
DC12V
|
2.5
|
DC9~36
|
30
|
11.857~12.243
|
10.8~13.2(外付け抵抗)
|
なし
| 10 | 1個 | 4,186円(
4,605円
) | - |
Loading...
汎用DC/DCコンバータ、オンボード、単出力、30Wタイプ。
【特長】
・標準パッケージ1×2インチ、6面シールド
・ワイド入力DC9~36V/DC18~76V
・同期整流回路採用で高効率
・入出力間の絶縁耐圧をDC1,500V(1分間)、安全性の向上
・過電流保護回路(自動復帰)
・リモートコントロール、外部出力電圧可変可能
・アルミ電解/タンタルコンデンサ未使用
【用途】
・車載、分析器、計測器、通信装置、その他汎用品全般に最適