(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LGA150Aモデル 150W単出力

LGA150Aモデル 150W単出力

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
5,771円 ~ 6,071円  特別価格 
税込価格
6,348円 ~ 6,678円  特別価格 

100V入力(85~132V)でシングル出力のスイッチング電源。【特長】・基板...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

INDEX

 

製品仕様

外観

外観

  • 定格入力:AC85~132V 1φ
  • 定格出力電力:150W
  • 出力電圧:3.3V、5V、12V、15V、24V、48V
  • 小型化(床面積 従来比28%低減)
ブロックダイヤグラム

ブロックダイヤグラム

機種名出力電力出力電圧・電流
LGA150A-5-Y150W5V 30A
LGA150A-12150W12V 12.5A
LGA150A-24151.2W24V 6.3A
LGA150A-24-H151.2W24V 6.3A
出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合
事象電源で
起きていること
考えられる要因確認方法対策案該当製品例
通電直後から出力電圧が出ない過電圧保護が動作しているセンシング線が接続されていないセンシング線の接続を確認してくださいセンシング線を正しく接続してくださいセンシング機能を持つ製品全般
過電流保護回路が動作している出力が短絡している出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください出力側を正しく配線してください製品全般
出力に接続する装置の配線間違い(+V端子とGND端子の逆接続など)出力側の配線を確認してください
電源が起動していない入力電圧が電源に印加されていない外部ヒューズやブレーカがトリップしていないか確認してください外部ヒューズを交換、もしくはブレーカを戻してください製品全般
入力側の配線が正しいか確認してください入力側を正しく配線してください
リモートコントロールがOFFになっているリモートコントロール仕様の製品でないか確認してください(R仕様では外部電圧が必要な場合があります)リモートコントロール回路を正しく配線してくださいリモートコントロール仕様がある製品全般
リモートコントロールの回路の配線が正しいか確認してください
直列運転が不可能な製品で直列運転している1つの電源で、正常な電圧が出力されることを確認してください直列運転が可能な製品を使用してください直列運転不可の製品※取扱説明の「直列運転」を確認してください
正常に出力していたが、今は出力電圧が出ない過熱保護が動作しているFANが停止している電源を充分冷却して再度通電してもファンが止まっていることを確認してください
取扱説明書に記載のFANの寿命データを確認してください
FANユニットを交換してくださいPBA300F~1500
FPBA1500T
ACEシリーズ
電源を交換してくださいファンユニットがない製品
ポイント温度が高いまたはディレーティング範囲外で使用している電源を十分冷却して再度通電し、出力が出ることを確認してください取扱説明記載のポイント温度、ポイント温度がない場合はディレーティングカーブを確認の上、使用環境、放熱設計の見直しをお願いします過熱保護回路を搭載した製品(シャットダウン方式)
過電圧保護が動作しているモータが接続されている場合、逆起電圧により出力が上昇している出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください出力端子に、逆電圧防止用ダイオードを追加してください
逆起電圧がモータに印加されますので、モータメーカにも対策案の妥当性を確認してください
全製品
 

証明書・特許

無償補償期間:5年間
安全規格

  • UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1取得
  • 電安法準拠

CEマーキング適合

  • 低電圧指令

EMI規格

  • FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠

EMS(イミュニティ):EN61204-3、EN61000-6-2

  • EN61000-4-2 準拠(静電気放電)
  • EN61000-4-3 準拠(放射性無線周波電磁界)
  • EN61000-4-4 準拠(ファーストトランジェントバースト)
  • EN61000-4-5 準拠(雷サージ)
  • EN61000-4-6 準拠(伝導性無線周波電磁界)
  • EN61000-4-8 準拠(電源周波数磁界イミュニティ)
  • EN61000-4-11 準拠(電圧ディップ/変動)
 

基本特性データ

型名回路方式発振周波数
(kHz)
入力電流
(A) ※1
突入電流
防止回路
基板/パターン面直並列運転可否 ※2
材質片面両面直列並列
LGA50Aシングルフォワード1301.3サーミスタガラスコンポジット-×
LGA75Aシングルフォワード1301.7サーミスタガラスコンポジット-×
LGA100Aシングルフォワード1302.4SCRガラスコンポジット-×
LGA150Aシングルフォワード1303.6SCRガラスコンポジット-×
LGA240Aシングルフォワード1305.0SCRガラスコンポジット-×
  • ※1入力電流は、定格入力・定格負荷時の値を示します。
  • ※2取扱説明、直列・並列運転欄を参照ください。

外形

  • 面実装部品を裏面に実装しているので、振動を考慮し接触に注意してください。
  • 8mm以上のスペーサを使用してください。
  • 取付穴は合計4箇所あります。
  • ポイントA、ポイントBは温度測定点です。
入出力コネクタ適合ハウジングターミナル
CN11-1123724-31-1123722-5連鎖状1123721-1
バラ状1318912-1
CN21-1123723-61-1123722-6連鎖状1123721-1
バラ状1318912-1
CN31-1123723-71-1123722-7連鎖状1123721-1
バラ状1318912-1
  • コネクタはTyco Electronics製が標準です。
  • オプション:J1でVH(メーカ:J.S.T)コネクタを用意しています。

ピンアサイン

CN1

ピン番号入力
1AC(L)
2-
3AC(N)
4-
5FG

CN2

ピン番号出力
1~6+V

CN3

ピン番号出力
1~7-V
  • CN1の2、4番ピンなし
  • CN2、CN3は、1ピン当り5A以下で使用してください。
  • 一般公差:±1
  • 質量:420g max(シャーシ・カバー付:650g max)
  • 基板:ガラスコンポジット(CEM3)
  • シャーシ・カバーはオプション(表面処理:亜鉛メッキ)

製品仕様

-項目LGA150A-3R3-YLGA150A-5-YLGA150A-12LGA150A-15LGA150A-24LGA150A-24-HLGA150A-48
最大出力電力[W]99150150150151.2151.2153.6
DC 出力3.3V 30A5V 30A12V 12.5A15V 10A24V 6.3A24V 6.3A48V 3.2A
入力電圧[V]AC85~132 1φ(ディレーティング必要, 項1.1, 項3.2参照)
電流[A]ACIN 100V2.6typ(lo=100%)3.6typ(lo=100%)
周波数[Hz]47~440(取扱説明 項1.1参照)
効率[%]ACIN 100V76.0typ(lo=100%)82.0typ(lo=100%)84.5typ(lo=100%)85.5typ(lo=100%)87.0typ(lo=100%)87.0typ(lo=100%)87.0typ(lo=100%)
突入電流[A]ACIN 100V15 / 15typ(一次突入電流値 / 二次突入電流値, lo=100%, 再投入間隔 10秒以上)
漏洩電流[mA]0.5 max(ACIN 100V, 60Hz, lo=100%, IEC60950-1, 電安法の各測定方法による)
出力定格電圧[V]3.351215242448
定格電流[A]※330.030.012.510.06.36.3(ピーク7.9)3.2
静的入力変動[mV]20max20max48max60max96max96max192max
静的負荷変動[mV]40max40max100max120max150max150max300max
リップル[mVp・p]0~+40℃ ※180max80max120max120max120max240max150max
-10~0℃ ※1140max140max160max160max160max320max200max
リップルノイズ[mVp・p]0~+40℃ ※1120max120max150max150max150max300max350max
-10~0℃ ※1160max160max180max180max180max360max400max
周囲温度変動[mV]0~+40℃50max50max120max150max240max240max480max
-10~+40℃60max60max150max180max290max290max600max
経時ドリフト[mV] ※220max20max48max60max96max96max192max
起動時間[ms]200max(ACIN 100V, lo=100%)
保持時間[ms]20typ(ACIN 100V, lo=100%)
電圧可変範囲[V]2.85~3.634.50~5.50内部固定(オプションY仕様にて可変可能:12, 15, 24, 48V ±10%)
電圧設定確度[V]3.30~3.405.00~5.1511.50~12.5014.40~15.6023.00~25.0023.00~25.0046.00~50.00
付属機能過電流保護定格電流の105% minで動作、自動復帰(H仕様はピーク電流の101% minで動作)
過電圧保護[V]4.00~5.255.75~7.0013.80~16.8017.30~21.0027.60~35.0027.60~35.0055.20~67.20
運転表示なし
リモートセンシングなし
リモートコントロール(RC)なし
絶縁耐圧入力 - 出力AC2,000V 1分間 カットオフ電流=10mA, DC500V 50MΩ min(常温)
入力 - FGAC2,000V 1分間 カットオフ電流=10mA, DC500V 50MΩ min(常温)
出力 - FGAC500V 1分間 カットオフ電流=25mA, DC500V 50MΩ min(常温)
環境使用温・湿度-10~+60℃ , 20~90%RH(結露なし)(取扱説明 項3.2をご参照ください)
保存温・湿度-20~+75℃ , 20~90%RH(結露なし)
振動10~55Hz 19.6m/s2(2G) 周期3分X, Y, Z 方向各1時間
衝撃196.1m/s2(20G)11ms X, Y, Z 方向各1回
適応規格安全規格UL60950-1 , C-UL(CSA60950-1), EN60950-1取得, 電安法準拠
雑音端子電圧FCC-B, VCCI-B, CISPR-B, EN55011-B, EN55022-B 準拠
構造外形寸法/質量75×39×160mm(W×H×D) / 420g max(シャーシ・カバー付:650g max)
冷却方法自然空冷(取扱説明 項3.2をご参照ください)
  • ※1出力端子から150mmに22mFのコンデンサをつけた測定板での値です。(20MHzオシロスコープまたは、リップルノイズメータ(計測技研:RM-103相当品)による)。待機時の電力低減機能を内蔵しており、内部スイッチ素子を間欠動作させているため、負荷率Io=0~35%でのリップル・リップルノイズ仕様が異なります。
  • ※2経時ドリフトは周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化です。
  • ※3出力ディレーティングが必要です。DCでのご使用については当メーカーサポートセンターまでお問い合わせください。
  • ※4複数台使用の場合、規制に適合しない場合がありますので当メーカーサポートセンターまでお問い合わせください。
  • ※5動的な変動の場合、仕様を満足しないことがあります。
  • ※6他のクラスについては当メーカーサポートセンターまでお問い合わせください。
  • ※ 過負荷状態あるいは、仕様範囲外での使用はお避けください、内部素子を破壊することがあります。
  • ※ 並列運転はできません。
  • ※ シャーシ・カバー付の場合はディレーティングが必要です。
  • ※ パルス負荷の場合は電源から音がでる場合があります。
 

取扱説明

LGA150A

図3.10 動作周囲温度によるディレーティング

図3.10 動作周囲温度によるディレーティング

※(F)の取付は強制通風で使用してください。

LGA150A-□-SN(シャーシ・カバー付)

図3.11 動作周囲温度によるディレーティング

図3.11 動作周囲温度によるディレーティング

※(F)の取付は強制通風で使用してください。

表3.1 ポイントA、ポイントB温度

取付冷却方法負荷率上限温度
ポイントA[℃]ポイントB[℃]
A自然空冷70%<Io≦100%8580
Io≦70%8480
B自然空冷20%<Io≦100%7681
Io≦20%7274
C自然空冷20%<Io≦100%6868
Io≦20%6565
D自然空冷20%<Io≦100%8472
Io≦20%7661
E自然空冷60%<Io≦100%6671
Io≦60%6170
A, B, C, D, E, F強制通風70%<Io≦100%8580
Io≦70%8075

機能説明

1.1入力電圧範囲

入力電圧範囲
AC85~132Vでご使用になれます。 安全規格申請時の定格入力電圧範囲は「AC100~120V(50Hz/60Hz)」です。DC入力でご使用の際は、電源故障時の保護のため、外付けにDCヒューズを取付け願います。詳細は当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。

接続時の注意
上記以外の入力電圧を印加した場合は、仕様を満足しない場合や電源を破壊することがありますので、ご注意ください。

1.2突入電流

  • 入力突入電流防止機能を内蔵しています。
  • 入力にスイッチなどをご使用の場合は、入力突入電流に耐えるよう選定してください。

LGA150A

  • 突入電流防止には、SCRを使用しているため、入力再投入時間が短い場合は、突入電流防止回路が解除していることがありますので、充分時間をおいてから再投入してください。

1.3過電流保護

間欠過電流モード

  • 過電流保護回路が動作して出力電圧がある程度低下した場合、出力を断続して平均出力電流を少なくするよう動作します(間欠過電流モード)。
 

ラインナップと特長

基板単体タイプ

基板単体タイプ

-出力数シリーズ名発売年主な特長安全規格
環境対応
基板単体タイプシングル1GHA'133×5インチ外形、医用電気機器対応、
電動冷却機能で高電力密度
UL・C-UL認定品/DEMKO認定品/CEマーキング適合品
'15-SNF:ファン付きオプション
'16
1LMA'14医用電気機器対応、ピーク対応UL・C-UL認定品/DEMKO認定品/CEマーキング適合品
1LFP'12ピーク電流対応、
LEPシリーズの小型版
UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
'13
1LEP'02ピーク電流対応UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1LFA'09基板単体タイプ汎用型電源、
LEAシリーズの小型版
UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
'10
1SPLFA'11LFAシリーズ(シャーシ・カバー付)
のPSE取得品
電安法認定品
1LEA'99基板単体タイプ汎用型電源UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1LDA'94基板単体タイプ汎用型電源UL・C-UL認定品/CSA認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
'95
'97UL認定品/C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1LGA'08入力AC100V系基板単体タイプ
汎用型電源
UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
マルチ2LEB'00LEAシリーズの2出力タイプUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
3LDC'94LDAシリーズの3出力タイプUL・C-UL認定品/CSA認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
'95
2LB'92基板単体タイプ2出力電源、
性能・機能を限定し低価格を実現
-
 

開発秘話

 

基板単体製品の中で、業界スタンダード製品として開発した製品となります。

型番リスト

型番
形状
出力電圧(シングルのみ)
定格出力電流(シングルのみ)(A)
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
最大出力電力(W)
電圧設定確度(V)
出力電圧可変(V)
コネクタ詳細
その他オプション機能
ピーク電流(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オープンフレーム
DC24V
6.3
39
75
160
151.2
23~25
内部固定
-
ピーク電流対応(24V)
7.9A
10

1個

6,071( 6,678円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オープンフレーム
DC24V
6.3
39
75
160
151.2
23~25
内部固定
VH(J.S.T) 入力コネクタ
なし
-
10

1個

5,771円

2,885

( 3,174円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

100V入力(85~132V)でシングル出力のスイッチング電源。
【特長】
・基板単体。
・LGAシリーズ。
・小型、軽量。
・突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付。
【用途】
・産業装置全般に最適。
・豊富なバリエーションを揃えている為様々な用途に使用可能。

(i)ご注意

  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LGA150Aモデル 150W単出力

LGA150Aモデル 150W単出力

    LGA100Aモデル 100W単出力 基板単体タイプ

    LGA100Aモデル 100W単出力 基板単体タイプ

      LGA240Aモデル 240W単出力

      LGA240Aモデル 240W単出力

        ユニット電源 JWTシリーズ

        ユニット電源 JWTシリーズ

          ユニット型電源 JWTシリーズ

          ユニット型電源 JWTシリーズ

            LFA300Fモデル 300W単出力

            LFA300Fモデル 300W単出力

              LFA150Fモデル 150W単出力 基板単体タイプ

              LFA150Fモデル 150W単出力 基板単体タイプ

                MGS15モデル 15W単出力

                MGS15モデル 15W単出力

                  MGFS15モデル 15W単出力 ワイド入力

                  MGFS15モデル 15W単出力 ワイド入力

                    LFA30Fモデル 30W単出力

                    LFA30Fモデル 30W単出力

                      MGFS30モデル 30W単出力 ワイド入力

                      MGFS30モデル 30W単出力 ワイド入力

                        PMA100Fモデル 100W単出力

                        PMA100Fモデル 100W単出力

                          LFA240Fモデル 240W単出力

                          LFA240Fモデル 240W単出力

                            メーカー コーセル コーセル コーセル TDKラムダ TDKラムダ コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル
                            通常価格 5,771円 4,314円 8,800円 17,876円 15,890円 12,800円 6,743円 3,071円 3,229円 2,943円 4,186円 10,100円 10,243円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            出力電力(W) 150 100 240 - 75 300 150 15 15 30 30 100 240
                            シングル/マルチ シングル シングル シングル 三出力 三出力 シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル
                            入力電圧 AC専用 AC専用 AC専用 AC85~265V/DC120~330V AC85~265V/DC120~330V AC専用 AC専用 DC専用 DC専用 AC専用 DC専用 AC専用 AC専用
                            入出力端子形状 コネクタ コネクタ コネクタ - - 端子台 コネクタ その他 その他 コネクタ その他 - コネクタ
                            安全規格 CE / UL / CUL / TUV / CSA CE / UL / CUL / TUV / CSA CE / UL / CUL / TUV / CSA - CE / UL / CSA CE / UL / CUL / TUV / CSA CE / UL / CUL / TUV / CSA - CE / UL / CUL / TUV / CSA - CE / UL / CUL / TUV / CSA - CE / UL / CUL / TUV / CSA

                            LGA150Aモデル 150W単出力のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 電源の発信周波数を教えてください。
                            A
                            カタログに記載している基本特性データをご参照ください。

                            スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました