(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LGA100Aモデル 100W単出力 基板単体タイプ

LGA100Aモデル 100W単出力 基板単体タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
4,314円 ~ 4,843円
税込価格
4,745円 ~ 5,327円

AC100V・基板単体タイプ・50W~240Wを揃えた豊富なバリエーション、1...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

INDEX

 

LGA100A 100Wの特長

LGA100Aの外観

LGA100Aの外観

 
LGA100Aのブロックダイヤグラム

LGA100Aのブロックダイヤグラム

出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合
事象電源で
起きていること
考えられる要因確認方法対策案該当製品例
通電直後から出力電圧が出ない過電圧保護が動作しているセンシング線が接続されていないセンシング線の接続を確認してくださいセンシング線を正しく接続してくださいセンシング機能を持つ製品全般
過電流保護回路が動作している出力が短絡している出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください出力側を正しく配線してください製品全般
出力に接続する装置の配線間違い(+V端子とGND端子の逆接続など)出力側の配線を確認してください
電源が起動していない入力電圧が電源に印加されていない外部ヒューズやブレーカがトリップしていないか確認してください外部ヒューズを交換、もしくはブレーカを戻してください製品全般
入力側の配線が正しいか確認してください入力側を正しく配線してください
リモートコントロールがOFFになっているリモートコントロール仕様の製品でないか確認してください(R仕様では外部電圧が必要な場合があります)リモートコントロール回路を正しく配線してくださいリモートコントロール仕様がある製品全般
リモートコントロールの回路の配線が正しいか確認してください
直列運転が不可能な製品で直列運転している1つの電源で、正常な電圧が出力されることを確認してください直列運転が可能な製品を使用してください直列運転不可の製品※取扱説明の「直列運転」を確認してください
正常に出力していたが、今は出力電圧が出ない過熱保護が動作しているFANが停止している電源を充分冷却して再度通電してもファンが止まっていることを確認してください
取扱説明書に記載のFANの寿命データを確認してください
FANユニットを交換してくださいPBA300F~1500
FPBA1500T
ACEシリーズ
電源を交換してくださいファンユニットがない製品
ポイント温度が高いまたはディレーティング範囲外で使用している電源を十分冷却して再度通電し、出力が出ることを確認してください取扱説明記載のポイント温度、ポイント温度がない場合はディレーティングカーブを確認の上、使用環境、放熱設計の見直しをお願いします過熱保護回路を搭載した製品(シャットダウン方式)
過電圧保護が動作しているモータが接続されている場合、逆起電圧により出力が上昇している出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください出力端子に、逆電圧防止用ダイオードを追加してください
逆起電圧がモータに印加されますので、モータメーカにも対策案の妥当性を確認してください
全製品
 
寸法図(標準タイプ)

寸法図(標準タイプ)

寸法図(シャーシ・カバータイプ)

寸法図(シャーシ・カバータイプ)

  • 100V入力(85~132V)小型、軽量製品
  • AC200Vが必要になった場合で、LFAシリーズに置き換えが可能
  • 定格出力電力 : 50~240W(50 / 75 / 100 / 150 / 240W)まで揃えたシリーズの100Wモデル
  • ※ 面実装部品を裏面に実装しているので、振動を考慮し接触に注意してください。
  • ※ 8mm以上のスペーサを使用してください。
  • ※ 取付穴は合計4箇所あります。
  • ※ ポイントA、ポイントBは温度測定点です。

入出力コネクタ

入出力コネクタ適合ハウジングターミナル
CN11-1123724-31-1123722-5連鎖状1123721-1
バラ状1318912-1
CN21-1123723-81-1123722-8連鎖状1123721-1
バラ状1318912-1
  • コネクタはTyco Electronics製が標準です。
  • オプション:J1でVH(メーカ:J.S.T)コネクタを用意しています。

ピンアサイン

CN1

ピン番号入力
1AC(L)
2-
3AC(N)
4-
5FG

CN2

ピン番号出力
1~4-V
5~8+V
  • CN1の2、4番ピンなし
  • CN2は、1ピン当り5A以下で使用してください。
  • 一般公差:±1
  • 質量:300g max(シャーシ・カバー付:530g max)
  • 基板:ガラスコンポジット(CEM3)
  • シャーシ・カバーはオプション(表面処理:亜鉛メッキ)

製品仕様

-項目LGA100A-3R3-YLGA100A-5-YLGA100A-12LGA100A-15LGA100A-24LGA100A-24-HLGA100A-48
最大出力電力[W]66100102105103.2103.2100.8
DC 出力3.3V 20A5V 20A12V 8.5A15V 7A24V 4.3A24V 4.3A48V 2.1A
入力電圧[V]AC85~132 1φ(ディレーティング必要, 取扱説明 項1.1, 項3.2参照)
電流[A]ACIN 100V1.6typ(lo=100%)2.4typ(lo=100%)
周波数[Hz]47~440(取扱説明 項1.1参照)
効率[%]ACIN 100V76.0typ(lo=100%)80.0typ(lo=100%)83.0typ(lo=100%)84.0typ(lo=100%)85.5typ(lo=100%)85.5typ(lo=100%)85.5typ(lo=100%)
突入電流[A]ACIN 100V15typ(lo=100%, 再投入間隔 10秒以上)
漏洩電流[mA]0.5max(ACIN 100V, 60Hz, lo=100%, IEC60950-1, 電安法の各測定方法による)
出力定格電圧[V]3.351215242448
定格電流[A] ※320.020.08.57.04.34.3(ピーク5.4)2.1
静的入力変動[mA]20max20max48max60max96max96max192max
静的負荷変動[mV]40max40max100max120max150max150max300max
リップル[mVp・p]0~+50℃ ※180max80max120max120max120max240max150max
-10~0℃ ※1140max140max160max160max160max320max200max
リップルノイズ[mVp・p]0~+50℃ ※1120max120max150max150max150max300max350max
-10~0℃ ※1160max160max180max180max180max360max400max
周囲温度変動[mV]0~+50℃50max50max120max150max240max240max480max
-10~+50℃60max60max150max180max290max290max600max
経時ドリフト[mV] ※220max20max48max60max96max96max192max
起動時間[ms]200typ(ACIN 100V, lo=100%)
保持時間[ms]20typ(ACIN 100V, lo=100%)
電圧可変範囲[V]2.85~3.634.50~5.50内部固定(オプションY仕様にて可変可能:12, 15, 24, 48V ±10%)
電圧設定確度[V]3.30~3.405.00~5.1511.50~12.5014.40~15.6023.00~25.0023.00~25.0046.00~50.00
付属機能過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰(H仕様はピーク電流の101% minで動作)
過電圧保護[V]4.00~5.255.75~7.0013.80~16.8017.30~21.0027.60~35.0027.60~35.0055.20~67.20
運転表示なし
リモートセンシングなし
リモートコントロール(RC)なし
絶縁耐圧入力 - 出力AC2,000V 1分間 カットオフ電流=10mA, DC500V 50MΩ min(常温)
入力 - FGAC2,000V 1分間 カットオフ電流=10mA, DC500V 50MΩ min(常温)
出力 - FGAC500V 1分間 カットオフ電流=25mA, DC500V 50MΩ min(常温)
環境使用温・湿度-10~+60℃ , 20~90%RH(結露なし)(取扱説明 項3.2をご参照ください)
保存温・湿度-20~+75℃ , 20~90%RH(結露なし)
振動10~55Hz 19.6m/s2(2G) 周期3分 X, Y, Z 方向各1時間
衝撃196.1m/s2(20G) 11ms X, Y, Z方向各1時間
適応規格安全規格UL60950-1, C-UL(CSA60950-1), EN60950-1取得, 電安法準拠
雑音端子電圧FCC-B, VCCI-B, CISPR-B, EN55011-B, EN55022-B 準拠
構造外形寸法/質量62×35.5×155mm(W×H×D) / 300g max(シャーシ・カバー付:530g max)
冷却方法自然空冷(取扱説明 項3.2 をご参照ください)
  • ※1出力端子から150mmに22mFのコンデンサをつけた測定板での値です。(20MHzオシロスコープまたは、リップルノイズメータ(計測技研:RM-103相当品)による)。待機時の電力低減機能を内蔵しており、内部スイッチ素子を間欠動作させているため、負荷率Io=0~35%でのリップル・リップルノイズ仕様が異なります。
  • ※2経時ドリフトは周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化です。
  • ※3出力ディレーティングが必要です。DCでのご使用については当メーカーサポートセンターまでお問い合わせください。
  • ※4複数台使用の場合、規制に適合しない場合がありますので当メーカーサポートセンターまでお問い合わせください。
  • ※5動的な変動の場合、仕様を満足しないことがあります。
  • ※6他のクラスについては当メーカーサポートセンターまでお問い合わせください。
  • ※ 過負荷状態あるいは、仕様範囲外での使用はお避けください、内部素子を破壊することがあります。
  • ※ 並列運転はできません。
  • ※ シャーシ・カバー付の場合はディレーティングが必要です。
  • ※ パルス負荷の場合は電源から音がでる場合があります。
 

証明書・特許

EMS

  • EN61000‐4‐2 準拠(静電気放電)
  • EN61000‐4‐3 準拠(放射性無線周波電磁界)
  • EN61000‐4‐4 準拠(ファーストトランジェントバースト)
  • EN61000‐4‐5 準拠(雷サージ)
  • EN61000‐4‐6 準拠(伝導性無先週は電磁界)
  • EN61000‐4‐8 準拠(電源週数磁界イミュニティ)
  • EN61000‐4‐10 準拠(電圧ディップ/変動)

製品詳細情報

無償補償期間:5年間
安全規格

  • UL60950、C-UL、EN60950-1取得電安法準拠

CEマーキング適合

  • 低電圧指令
 

ラインナップと特長

マルチ

マルチ

-出力数シリーズ名発売年主な特長安全規格
環境対応
基板単体タイプシングル1GHA'133×5インチ外形、医用電気機器対応、
電動冷却機能で高電力密度
UL・C-UL認定品/DEMKO認定品/CEマーキング適合品
'15-SNF:ファイン付きオプション
'16
1LMA'14医用電気機器対応、ピーク対応UL・C-UL認定品/DEMKO認定品/CEマーキング適合品
1LFP'12ピーク電流対応、
LEPシリーズの小型版
UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
'13
1LEP'02ピーク電流対応UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1LFA'09基板単体タイプ汎用型電源、
LEAシリーズの小型版
UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
'10
1SPLFA'11LFAシリーズ(シャーシ・カバー付)
のPSE取得品
電安法認定品
1LEA'99基板単体タイプ汎用型電源UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1LDA'94基板単体タイプ汎用型電源UL・C-UL認定品/CSA認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
'95
'97UL認定品/C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1LGA'08入力AC100V系基板単体タイプ
汎用型電源
UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
マルチ2LEB'00LEAシリーズの2出力タイプUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
3LDC'94LDAシリーズの3出力タイプUL・C-UL認定品/CSA認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
'95
2LB'92基板単体タイプ2出力電源、
性能・機能を限定し低価格を実現
-
リニアタイプマルチシングル1G'75AC100V系入力、リニア電源、
超低ノイズ・低リップル
-
2GW'75Gシリーズの2出力タイプ-

型番リスト

型番
形状
出力電圧(シングルのみ)
定格出力電流(シングルのみ)(A)
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
最大出力電力(W)
電圧設定確度(V)
出力電圧可変(V)
コネクタ詳細
その他オプション機能
ピーク電流(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オープンフレーム
DC24V
4.3
35.5
62
155
103.2
23~25
内部固定
-
なし
-
10

1個

4,314( 4,745円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
[本体カバー付き] カバー付き
DC24V
4.3
45
72
185
103.2
23~25
内部固定
-
シャーシ付
-
10

1個

4,843( 5,327円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

AC100V・基板単体タイプ・50W~240Wを揃えた豊富なバリエーション、100Wモデル。
【特長】
・突入電流防止回路、過電流、過電圧保護回路付
・LGA100Aと取付共通
【用途】
・様々な汎用装置に使用可能。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LGA100Aモデル 100W単出力 基板単体タイプ

LGA100Aモデル 100W単出力 基板単体タイプ

    LFA50Fモデル 50W単出力 基板単体タイプ

    LFA50Fモデル 50W単出力 基板単体タイプ

      LFA300Fモデル 300W単出力

      LFA300Fモデル 300W単出力

        LFA75Fモデル 75W単出力 基板単体タイプ

        LFA75Fモデル 75W単出力 基板単体タイプ

          LFA150Fモデル 150W単出力 基板単体タイプ

          LFA150Fモデル 150W単出力 基板単体タイプ

            LFA100Fモデル 100W単出力 基板単体タイプ

            LFA100Fモデル 100W単出力 基板単体タイプ

              LFA10Fモデル 10W単出力 基板単体タイプ

              LFA10Fモデル 10W単出力 基板単体タイプ

                LFA240Fモデル 240W単出力

                LFA240Fモデル 240W単出力

                  LGA150Aモデル 150W単出力

                  LGA150Aモデル 150W単出力

                    LFA30Fモデル 30W単出力

                    LFA30Fモデル 30W単出力

                      LGA50Aモデル 50W単出力

                      LGA50Aモデル 50W単出力

                        LFA15Fモデル 15W単出力 基板単体タイプ

                        LFA15Fモデル 15W単出力 基板単体タイプ

                          PMA100Fモデル 100W単出力

                          PMA100Fモデル 100W単出力

                            メーカー コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル
                            通常価格 4,314円 4,014円 12,800円 4,800円 6,743円 5,714円 1,614円 10,243円 5,771円 2,943円 2,629円 1,871円 10,100円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            出力電力(W) 100 50 300 75 150 100 10 240 150 30 50 15 100
                            シングル/マルチ シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル
                            入力電圧 AC専用 AC専用 AC専用 AC専用 AC専用 AC専用 AC専用 AC専用 AC専用 AC専用 AC専用 AC専用 AC専用
                            入出力端子形状 コネクタ コネクタ 端子台 コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ -
                            安全規格 CE / UL / CUL / TUV / CSA CE / UL / CUL / TUV / CSA CE / UL / CUL / TUV / CSA - CE / UL / CUL / TUV / CSA CE / UL / CUL / TUV / CSA CE / UL / CUL / TUV / CSA CE / UL / CUL / TUV / CSA CE / UL / CUL / TUV / CSA - CE / UL / CUL / TUV / CSA CE / UL / CUL / TUV / CSA -

                            LGA100Aモデル 100W単出力 基板単体タイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            機器電源用
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                            電源メーカーとして有名なメーカーの製品なので選定しました。容量の割に安価で入手でき、何ら問題なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工装置に組み込んで使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/26
                            従来よりコーセルを使っているので、他社の商品と比較することなく引き続きコーセルの商品の中で選定しました。サイズがコンパクトになってきているので、スペースや使い勝手においてメリットがあると感じます。取り付けも特に問題はありませんでした。長年使用していますが、不具合などの問題がないところは安心できるところです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました