(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LFA300Fモデル 300W単出力

LFA300Fモデル 300W単出力

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
12,800円
税込価格
14,080円

ワイド入力・基板単体タイプ・10W~300Wを揃えた豊富なバリエーション、30...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    オープンフレーム
  • 出力電力(W):
    300
  • シングル/マルチ:
    シングル
  • 入力電圧:
    AC専用
  • 入出力端子形状:
    端子台
  • 高さ(mm):
    52.5
  • 幅(mm):
    95
  • 奥行(mm):
    222
  • 安全規格:
    CE / UL / CUL / TUV / CSA
  • 入力電圧(V):
    AC85~264
  • 過電流保護回路:
    あり
  • 過電圧保護回路:
    あり
  • 端子台種類:
    縦型
  • その他オプション機能:
    ボリューム付

(i)ご注意

  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

INDEX

 

LFA300Fの特長

LFA300F

LFA300F

小型化(床面積 従来比28%低減) LGA240Aと同一床面積

  • ※ 製品高さは異なります。詳細は仕様をご確認ください。

リモートコントロールオフ時、待機電力を低減(1.1W typ at AC200V時)したオプション「-R2」を設定
入力、出力端子台にネジの脱落防止機構を採用
同期整流採用による高効率化(3.3、5V品)
高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)
24V は自然空冷 300W(ピーク 456W)を実現
強制通風ファン内蔵オプション「-SNF」を設定(5V、12V、24V)
専用ハーネス等、充実したオプションパーツ
SEMI F47 規格対応可

  • ※ 本製品は面実装部品を使用しています。基板にねじれ、衝撃などのストレスを与えないよう注意願います。

LFA300Fの呼称方法

呼称方法

1 シリーズ名
2 シングル出力
3 定格出力電力
4 フルレンジ入力
5 定格出力電圧
→6は右に続く

6 オプション
C:コーテイング
G:低漏洩電流
H:ピーク電流対応(24V以上)
J:EP(Tyco Electronics)コネクタ(12V以上)
J1:VH(J.S.T.)コネクタ(12V以上)
R:リモートコントロール付
R2:リモートコントロール付
S:シャーシ付
SN:シャーシ・カバー付
SNF:ファン付(5V、12V、24V)
T:端子台水平タイプ
Y:ボリューム付

ブロックダイヤグラム

ブロックダイヤグラム
 
出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合
事象電源で
起きていること
考えられる要因確認方法対策案該当製品例
通電直後から出力電圧が出ない過電圧保護が動作しているセンシング線が接続されていないセンシング線の接続を確認してくださいセンシング線を正しく接続してくださいセンシング機能を持つ製品全般
過電流保護回路が動作している出力が短絡している出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください出力側を正しく配線してください製品全般
出力に接続する装置の配線間違い(+V端子とGND端子の逆接続など)出力側の配線を確認してください
電源が起動していない入力電圧が電源に印加されていない外部ヒューズやブレーカがトリップしていないか確認してください外部ヒューズを交換、もしくはブレーカを戻してください製品全般
入力側の配線が正しいか確認してください入力側を正しく配線してください
リモートコントロールがOFFになっているリモートコントロール仕様の製品でないか確認してください(R仕様では外部電圧が必要な場合があります)リモートコントロール回路を正しく配線してくださいリモートコントロール仕様がある製品全般
リモートコントロールの回路の配線が正しいか確認してください
直列運転が不可能な製品で直列運転している1つの電源で、正常な電圧が出力されることを確認してください直列運転が可能な製品を使用してください直列運転不可の製品※取扱説明の「直列運転」を確認してください
正常に出力していたが、今は出力電圧が出ない過熱保護が動作しているFANが停止している電源を充分冷却して再度通電してもファンが止まっていることを確認してください
取扱説明書に記載のFANの寿命データを確認してください
FANユニットを交換してくださいPBA300F~1500
FPBA1500T
ACEシリーズ
電源を交換してくださいファンユニットがない製品
ポイント温度が高いまたはディレーティング範囲外で使用している電源を十分冷却して再度通電し、出力が出ることを確認してください取扱説明記載のポイント温度、ポイント温度がない場合はディレーティングカーブを確認の上、使用環境、放熱設計の見直しをお願いします過熱保護回路を搭載した製品(シャットダウン方式)
過電圧保護が動作しているモータが接続されている場合、逆起電圧により出力が上昇している出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください出力端子に、逆電圧防止用ダイオードを追加してください
逆起電圧がモータに印加されますので、モータメーカにも対策案の妥当性を確認してください
全製品

外形図

外形図
  • ※ オプションは外形が変わります。図中の寸法指示がない部品位置は参考です。
  • ※ 面実装部品を裏面に実装しているので、振動を考慮し接触に注意してください。
  • ※ 8mm以上のスペーサを使用してください。
  • ※ 取付穴は合計5箇所あります。
  • ※ ポイントA、ポイントB、ポイントC、ポイントDは温度測定点です。
  • ※ 一般公差:±1
  • ※ TB2は1ピン当り20A以下で使用してください。
  • ※ 端子台締め付けトルク M4:1.6N・m(16.9kgf・cm)max
  • ※ 質量:810g max(シャーシ・カバー付:1.270g max)
  • ※ 基板:ガラスコンポジット(CEM3)
  • ※ 商品の詳しい内容はメーカーサイト、カタログでご確認ください。

製品仕様

-項目LFA300F-3R3-TYLFA300F-5-TYLFA300F-12-TYLFA300F-15-TYLFA300F-24-TYLFA300F-24-HTYLFA300F-30-TYLFA300F-36-TYLFA300F-48-TY
最大出力電力 [W] ※5198300324330336336(456)330338.4336
DC出力 ※5自然空冷3.3V 40A5V 40A12V 17A15V 14A24V 12.5A24V 12.5(19)A30V 10A36V 8.4A48V 6.3A
強制通風3.3V 60A5V 60A12V 27A15V 22A24V 14A24V 14(19)A30V 11A36V 9.4A48V 7A
入力電圧[V]AC85~264 1φ(取扱説明 項1.1, 項3.2をご参照ください)※4
電流[A]ACIN 100V2.7typ(lo=100%)4.1typ(lo=100%)
ACIN 200V1.4typ(lo=100%)2.0typ(lo=100%)
周波数[Hz]50/60(47~63)
効率[%]ACIN 100V75.0typ79.0typ80.0typ81.5typ85.0typ85.0typ85.5typ85.5typ85.5typ
ACIN 200V77.0typ82.5typ83.0typ84.5typ88.0typ88.0typ88.0typ88.0typ88.0typ
力率(lo=100%)ACIN 100V0.98typ0.99typ
ACIN 200V0.92typ0.95typ
突入電流[A]ACIN 100V15/30typ(lo=100%)(一次突入電流値/二次突入電流値)(再投入間隔3秒以上)
ACIN 200V30/30typ(lo=100%)(一次突入電流値/二次突入電流値)(再投入間隔3秒以上)
漏洩電流[mA]0.45/0.75max(ACIN 100V/240V 60Hz, lo=100%, IEC60950-1, 電安法の各測定方法による)
出力定格電圧[V]3.3512152424303648
定格電流[A] ※5自然空冷4040171412.512.5(ピーク19)108.46.3
強制通風606027221414(ピーク19)119.47
静的入力変動[mV]※720max20max48max60max96max96max144max144max192max
静的負荷変動[mV]※740max40max100max120max150max150max240max240max240max
リップル[mVp・p]0~+40℃ ※280max80max120max120max120max240max150max150max150max
-10~0℃ ※2140max140max160max160max160max320max200max200max200max
リップルノイズ[mVp・p]0~+40℃ ※2120max120max150max150max150max300max250max250max250max
-10~0℃ ※2160max160max180max180max180max360max300max300max300max
周囲温度変動[mV]0~+40℃50max50max120max150max240max240max360max360max480max
-10~+40℃60max60max150max180max290max290max450max450max600max
経時ドリフト[mV] ※320max20max48max60max96max96max144max144max192max
起動時間[ms]350typ(ACIN 100V, lo=100%)
保持時間[ms]20typ(ACIN 100V, lo=100%)
電圧可変範囲[V]2.85~3.634.50~5.5010.80~13.2013.50~16.5021.60~27.5021.60~27.5027.00~33.0032.40~39.6039.60~52.80
電圧設定確度[V]3.30~3.405.00~5.1512.00~12.4815.00~15.6024.00~24.9624.00~24.9630.00~31.2036.00~37.4448.00~49.92
付属機能過電流保護定格電流の105%min(ピーク電流のあるものはピーク電流の101%min)で動作、自動復帰
過電圧保護[V]4.00~5.255.75~7.0013.80~16.8017.25~21.0027.60~33.6027.60~33.6034.50~42.0041.40~50.4055.20~67.20
運転表示なし
リモートセンシングなし
リモートコントロール(RC)オプション(外部駆動電源必要)
絶縁耐圧入力 - 出力・RC ※6AC3,000V 1分間 カットオフ電流=10mA, DC500V 50MΩ min(常温, 常湿)
入力 - FGAC2,000V 1分間 カットオフ電流=10mA, DC500V 50MΩ min(常温, 常湿)
出力・RC - FG ※6AC500V 1分間 カットオフ電流=25mA, DC500V 50MΩ min(常温, 常湿)
出力 - RC ※6AC100V 1分間 カットオフ電流=25mA, DC100V 10MΩ min(常温, 常湿)
環境使用温・湿度 ※4-10~+70℃ , 20~90%RH(結露なし)(取扱説明 項3.2をご参照ください)
保存温・湿度-20~+75℃ , 20~90%RH(結露なし)
振動10~55Hz 19.6m/s2(2G) 周期3分 X, Y, Z 方向 各1時間
衝撃196.1m/s2(20G)11ms X, Y, Z 方向各1回
適応規格安全規格UL60951-1 , C-UL(CSA60950-1), EN60950-1, EN60065, EN50178取得, 電安法準拠
雑音端子電圧FCC-B, VCCI-B, CISPR22-B, EN55011-B, EN55022-B 準拠
高調波電流IEC61000-3-2(クラスA)準拠 ※8
構造外形寸法/質量95×52.5×222mm(W×H×D)(端子台含まず) / 810g max(シャーシ・カバー付:1,270g max)
冷却方法自然空冷/強制通風(取扱説明 項3.1, 項3.2をご参照ください) ※4
  • ※1オプション設定時は仕様が変わります。詳細は当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。
  • ※2出力端子から150mmに22mFのコンデンサをつけた測定板での値です。(20MHz オシロスコープまたは、リップルノイズメータ(計測技研:RM-103 相当品)による)。
  • ※3経時ドリフトは周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化です。
  • ※4出力ディレーティングが必要です。DCでのご使用については当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。
  • ※5(カッコ)内はピーク時の値を示します。ピーク電流での連続使用はお避けください。
    内部素子を破壊することがあります。
    ピーク電流(時間・デューティ)には制限があります。
  • ※6"RC"はリモートコントロール(オプション)追加時に適用。
  • ※7動的な変動の場合、仕様を満足しないことがあります。
  • ※8他のクラスについては当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。
  • ※ 過負荷状態あるいは、仕様範囲外での使用はお避けください、内部素子を破壊することがあります。
  • ※ 並列運転はできません。
  • ※ シャーシ・カバー付の場合はディレーティングが必要です。
  • ※ パルス負荷の場合は電源から音がでる場合があります。
 

ラインナップと特長

基板単体タイプ

基板単体タイプ

-出力数シリーズ名発売年主な特長安全規格
環境対応
基板単体タイプシングル1GHA'133×5インチ外形、医用電気機器対応、電動冷却機能で高電力密度UL・C-UL認定品/DEMKO認定品/CEマーキング適合品
'15-SNF:ファン付きオプション
'16
1LMA'14医用電気機器対応、ピーク対応UL・C-UL認定品/DEMKO認定品/CEマーキング適合品
1LFP'12ピーク電流対応、
LEPシリーズの小型版
UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
'13
1LEP'02ピーク電流対応UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1LFA'09基板単体タイプ汎用型電源、
LEAシリーズの小型版
UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
'10
SPLFA'11LFAシリーズ(シャーシ・カバー付)のPSE取得品電安法認定品
1LEA'99基板単体タイプ汎用型電源UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1LDA'94基板単体タイプ汎用型電源UL・C-UL認定品/CSA認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
'95
'97UL認定品/C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1LGA'08入力AC100V系基板単体タイプ汎用型電源UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
マルチ2LEB'00LEAシリーズの2出力タイプUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
3LDC'94LDAシリーズの3出力タイプUL・C-UL認定品/CSA認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
'95
2LB'92基板単体タイプ2出力電源、
性能・機能を限定し低価格を実現
-
リニアタイプシングル
マルチ
1G'75AC100V系入力、リニア電源、超低ノイズ・低リップル-
2GW'75Gシリーズの2出力タイプ-
 

開発秘話

 

AC100V(85~132V)のLGAシリーズ(出力電力50~240W)と同一外形、同一取付にすることで、お客様が急きょAC200V対応が必要な場合でも置き換えることが容易。
また、基板単体電源として10~305Wまでラインナップを広げることで、複数使用の場合でも同一シリーズでまとめることが可能。

型番リスト

型番
出力電圧(シングルのみ)
定格出力電流(シングルのみ)(A)
最大出力電力(W)
電圧設定確度(V)
出力電圧可変(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DC24V
14
336
24~24.96
21.6~27.5
10

1個

12,800( 14,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC48V
7
336
48~49.92
39.6~52.8
10

1個

12,800( 14,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ワイド入力・基板単体タイプ・10W~300Wを揃えた豊富なバリエーション、300Wモデル。
【特長】
・リモートコントロールオフ時、待機電力を低減(1.1W typ at AC200V時)したオプション「-R2」を設定
・入力、出力端子台にネジの脱落防止機構を採用
・同期整流採用による高効率化(3.3、5V品)
・高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)
・24Vは自然空冷300W(ピーク456W)を実現
・強制通風ファン内蔵オプション「-SNF」を設定(5V、12V、24V)
・ワイド入力(AC85~264V)
・力率改善
・LGAシリーズ(AC100V入力)と取り付けコンパチ
・突入電流防止回路・過電流・過電圧保護回路付
・各種安全規格に対応(L60951-1 、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN60065、EN50178取得、電安法準拠
・SEMI F47 規格対応可
【用途】
・様々な汎用装置に使用可能

(i)ご注意

  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LFA300Fモデル 300W単出力

LFA300Fモデル 300W単出力

    LFA100Fモデル 100W単出力 基板単体タイプ

    LFA100Fモデル 100W単出力 基板単体タイプ

      LFA150Fモデル 150W単出力 基板単体タイプ

      LFA150Fモデル 150W単出力 基板単体タイプ

        LFA240Fモデル 240W単出力

        LFA240Fモデル 240W単出力

          LGA240Aモデル 240W単出力

          LGA240Aモデル 240W単出力

            MGS30モデル 30W単出力

            MGS30モデル 30W単出力

              LFA15Fモデル 15W単出力 基板単体タイプ

              LFA15Fモデル 15W単出力 基板単体タイプ

                MGFS30モデル 30W単出力 ワイド入力

                MGFS30モデル 30W単出力 ワイド入力

                  LFA10Fモデル 10W単出力 基板単体タイプ

                  LFA10Fモデル 10W単出力 基板単体タイプ

                    LGA100Aモデル 100W単出力 基板単体タイプ

                    LGA100Aモデル 100W単出力 基板単体タイプ

                      MGS15モデル 15W単出力

                      MGS15モデル 15W単出力

                        MGFS15モデル 15W単出力 ワイド入力

                        MGFS15モデル 15W単出力 ワイド入力

                          LGA150Aモデル 150W単出力

                          LGA150Aモデル 150W単出力

                            メーカー コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル
                            通常価格 12,800円 5,714円 6,743円 10,243円 8,800円 4,029円 1,871円 4,186円 1,614円 4,314円 3,071円 3,229円 5,771円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 オープンフレーム - - - - オンボード - オンボード - - オンボード オンボード -
                            出力電力(W) 300 100 150 240 240 30 15 30 10 100 15 15 150
                            シングル/マルチ シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル
                            入力電圧 AC専用 AC専用 AC専用 AC専用 AC専用 DC専用 AC専用 DC専用 AC専用 AC専用 DC専用 DC専用 AC専用
                            入出力端子形状 端子台 コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ その他 コネクタ その他 コネクタ コネクタ その他 その他 コネクタ

                            LFA300Fモデル 300W単出力のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました