(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
LFA240Fモデル 240W単出力
  • 数量スライド割引

LFA240Fモデル 240W単出力 (レビュー)

通常価格(税別)
10,243円
税込価格
11,267円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
ワイド入力・基板単体タイプ・10W~300Wを揃えた豊富なバリエーション、240Wモデル。
【特長】
・ワイド入力。(AC85~264V)
・力率改善回路を搭載。
・軽量・小型化。(床面積 従来比28%低減)
・LGA240Aと取付共通。
・リモートコントロールオフ時、待機電力を低減(0.7WtypatAC200V時)したオプション「-R2」を設定。
・100V入力製品のLGAシリーズと取付ピンコンパチである為、置き換えが可能。
・高調波規制対応。(IEC61000-3-2適合)
・定格出力電力:10~300Wまで揃えたシリーズ。
【用途】
・様々な汎用装置に使用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 型番末尾に「-R」と表記のあるものは、メーカー正式型番となります。(リモートコントロール付きオプション品)
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。

LFA240Fモデル 240W単出力のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ヒーター電源(装置内蔵用)
    評価 4.0満足度:4.02020/02/04
    LFA240F-24-J1-Rを買おうと思ってLFA240F-24-J1-R6を購入、
    リモートコントロール端子付きではありませんでした。

    -R6はミスミが付与した型番で、-Rの意味ではなかったようです。
    まあ、試作での評価にはおおむね支障ありませんが、要注意ですね。
    リモートコントロール端子付きで納期の短い機種があるとありがたいのですけど、ないものねだりでしょうか。
    製品自体は、ファンレスなので静かで良いですしPWM制御でヒーターを駆動するのには問題ありませんでした。

    試作時は裸だと触ってしまいそうなので、モノタロウでケースも買いました。ケースも取り扱ってくれると助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LFA240Fモデル 240W単出力

LFA240Fモデル 240W単出力

    LGA240Aモデル 240W単出力

    LGA240Aモデル 240W単出力

      LFA75Fモデル 75W単出力 基板単体タイプ

      LFA75Fモデル 75W単出力 基板単体タイプ

        LFA150Fモデル 150W単出力 基板単体タイプ

        LFA150Fモデル 150W単出力 基板単体タイプ

          LGA100Aモデル 100W単出力 基板単体タイプ

          LGA100Aモデル 100W単出力 基板単体タイプ

            LFA300Fモデル 300W単出力

            LFA300Fモデル 300W単出力

              LGA150Aモデル 150W単出力

              LGA150Aモデル 150W単出力

                LFA100Fモデル 100W単出力 基板単体タイプ

                LFA100Fモデル 100W単出力 基板単体タイプ

                  LFA15Fモデル 15W単出力 基板単体タイプ

                  LFA15Fモデル 15W単出力 基板単体タイプ

                    LFA50Fモデル 50W単出力 基板単体タイプ

                    LFA50Fモデル 50W単出力 基板単体タイプ

                      LFA30Fモデル 30W単出力

                      LFA30Fモデル 30W単出力

                        LGA50Aモデル 50W単出力

                        LGA50Aモデル 50W単出力

                          LFA10Fモデル 10W単出力 基板単体タイプ

                          LFA10Fモデル 10W単出力 基板単体タイプ

                            メーカー コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル
                            通常価格 10,243円 8,800円 4,800円 6,743円 4,314円 12,800円 5,771円 5,714円 1,871円 4,014円 2,943円 2,629円 1,614円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            出力電力(W) 240 240 75 150 100 300 150 100 15 50 30 50 10
                            シングル/マルチ シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル
                            入力電圧 AC専用 AC専用 AC専用 AC専用 AC専用 AC専用 AC専用 AC専用 AC専用 AC専用 AC専用 AC専用 AC専用
                            入出力端子形状 コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ 端子台 コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ
                            安全規格 CE / UL / CUL / TUV / CSA CE / UL / CUL / TUV / CSA - CE / UL / CUL / TUV / CSA CE / UL / CUL / TUV / CSA CE / UL / CUL / TUV / CSA CE / UL / CUL / TUV / CSA CE / UL / CUL / TUV / CSA CE / UL / CUL / TUV / CSA CE / UL / CUL / TUV / CSA - CE / UL / CUL / TUV / CSA CE / UL / CUL / TUV / CSA

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。