(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LFA10Fモデル 10W単出力 基板単体タイプ

LFA10Fモデル 10W単出力 基板単体タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
1,614円 ~ 1,971円
税込価格
1,775円 ~ 2,168円

ワイド入力・基板単体タイプ・10W~300Wを揃えた豊富なバリエーション、10...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

INDEX

 

LFA10Fの特長

LFA10Fの外観

LFA10Fの外観

LFA10Fのブロックダイヤグラム

LFA10Fのブロックダイヤグラム

出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合
事象電源で
起きていること
考えられる要因確認方法対策案該当製品例
通電直後から出力電圧が出ない過電圧保護が動作しているセンシング線が接続されていないセンシング線の接続を確認してくださいセンシング線を正しく接続してくださいセンシング機能を持つ製品全般
過電流保護回路が動作している出力が短絡している出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください出力側を正しく配線してください製品全般
出力に接続する装置の配線間違い(+V端子とGND端子の逆接続など)出力側の配線を確認してください
電源が起動していない入力電圧が電源に印加されていない外部ヒューズやブレーカがトリップしていないか確認してください外部ヒューズを交換、もしくはブレーカを戻してください製品全般
入力側の配線が正しいか確認してください入力側を正しく配線してください
リモートコントロールがOFFになっているリモートコントロール仕様の製品でないか確認してください(R仕様では外部電圧が必要な場合があります)リモートコントロール回路を正しく配線してくださいリモートコントロール仕様がある製品全般
リモートコントロールの回路の配線が正しいか確認してください
直列運転が不可能な製品で直列運転している1つの電源で、正常な電圧が出力されることを確認してください直列運転が可能な製品を使用してください直列運転不可の製品※取扱説明の「直列運転」を確認してください
正常に出力していたが、今は出力電圧が出ない過熱保護が動作しているFANが停止している電源を充分冷却して再度通電してもファンが止まっていることを確認してください
取扱説明書に記載のFANの寿命データを確認してください
FANユニットを交換してくださいPBA300F~1500
FPBA1500T
ACEシリーズ
電源を交換してくださいファンユニットがない製品
ポイント温度が高いまたはディレーティング範囲外で使用している電源を十分冷却して再度通電し、出力が出ることを確認してください取扱説明記載のポイント温度、ポイント温度がない場合はディレーティングカーブを確認の上、使用環境、放熱設計の見直しをお願いします過熱保護回路を搭載した製品(シャットダウン方式)
過電圧保護が動作しているモータが接続されている場合、逆起電圧により出力が上昇している出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください出力端子に、逆電圧防止用ダイオードを追加してください
逆起電圧がモータに印加されますので、モータメーカにも対策案の妥当性を確認してください
全製品
寸法図(標準タイプ)

寸法図(標準タイプ)

寸法図(シャーシ・カバータイプ)

寸法図(シャーシ・カバータイプ)

  • 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合)
  • 定格出力電力:10~300W(10/15/30/50/75/100/150/240/300W)まで揃えたシリーズの10Wモデル
  • 待機電力低減機能内蔵(10/15W)

外形

  • 面実装部品を裏面に実装しているので、振動を考慮し接触に注意してください。
  • 8mm以上のスペーサを使用してください。
  • 取付穴は合計4箇所あります。
  • ポイントA、ポイントBは温度測定点です。
入出力コネクタ適合ハウジングターミナル
CN11-1123724-31-1123722-5連鎖状1123721-1
バラ状1318912-1
CN21-1123723-21-1123722-2連鎖状1123721-1
バラ状1318912-1
  • コネクタはTyco Electronics製が標準です。
  • オプション:J1でVH(メーカ:J.S.T)コネクタを用意しています。

ピンアサイン

CN1

ピン番号入力
1AC(L)
2-
3AC(N)
4-
5FG

CN2

ピン番号出力
1-v
2+v
  • CN1の2、4番ピンなし
  • 一般公差:±1
  • 質量:55g max(シャーシ・カバー付:150g max)
  • 基板:ガラスコンポジット(CEM3)
  • シャーシ・カバーはオプション(表面処理:亜鉛メッキ)
  • シャーシ取付穴締め付けトルク:0.6N・m(6.3kgf・cm)max

製品仕様

-項目LFA10F-3R3-YLFA10F-5LFA10F-12LFA10F-15
最大出力電力[W]6.61010.810.5
DC 出力3.3V 2A5V 2A12V 0.9A15V 0.7A
入力電圧[V]AC85~264 1φ(取扱説明 項1.1 , 項3.2をご参照ください)※3
電流[A]ACIN 100V0.18typ(lo=100%)0.26typ(lo=100%)
ACIN 200V0.11typ(lo=100%)0.16typ(lo=100%)
項目LFA100F-3R3-YLFA100F-5-YLFA100F-12LFA100F-15LFA100F-24LFA100F-24-HLFA100F-36LFA100F-48
電圧[V]AC85~264 1φ(取扱説明 項1.1 , 項3.2をご参照ください)※4
電流[A]ACIN 100V0.9typ(lo=100%)1.3typ(lo=100%)
ACIN 200V0.5typ(lo=100%)0.7typ(lo=100%)
周波数[Hz]50/60(47~63)
効率[%]ACIN 100V77.0typ82.0typ82.0typ83.0typ84.0typ84.0typ84.0typ84.5typ
ACIN 200V79.0typ84.0typ84.5typ85.5typ87.0typ87.0typ87.0typ87.0typ
力率(lo=100%)ACIN 100V0.98typ0.99typ
ACIN 200V0.92typ0.95typ
突入電流[A]ACIN 100V15typ(lo=100%)(コールドスタート時)(常温)
ACIN 200V30typ(lo=100%)(コールドスタート時)(常温)
漏洩電流[mA]0.40/0.75max(ACIN 100V/240V 60Hz, lo=100%, IEC60950-1,電安法の各測定方法による)
出力定格電圧[V]3.35121524243648
定格電流[A]※520208.56.74.34.3(ピーク5.4)2.82.1
静的入力変動[mV]※720max20max48max60max96max96max144max192max
静的負荷変動[mV]※740max40max100max120max150max150max240max240max
リップル[mVp・p]0~+50℃ ※280max80max120max120max120max240max150max150max
-10~0℃ ※2140max140max160max160max160max320max200max200max
リップルノイズ[mVp・p]0~+50℃ ※2120max120max150max150max150max300max250max250max
-10~0℃ ※2160max160max180max180max180max360max300max300max
周囲温度変動[mV]0~+50℃50max50max120max150max240max240max360max480max
-10~+50℃60max60max150max180max290max290max450max600max
経時ドリフト[mV] ※320max20max48max60max96max96max144max192max
起動時間[ms]350typ(ACIN 100V, lo=100%)
保持時間[ms]20typ(ACIN 100V, lo=100%)
電圧可変範囲[V]2.85~3.634.50~5.50内部固定(オプションY仕様にて可変可能)
電圧設定確度[V]3.30~3.405.00~5.1511.50~12.5014.40~15.6023.00~25.0023.00~25.0034.50~37.5046.00~50.00
付属機能過電流保護定格電流の105%min(ピーク電流のあるものはピーク電流の101%min)で動作、自動復帰
過電圧保護[V]4.00~5.255.75~7.0013.80~16.8017.25~21.0027.60~33.6027.60~33.6041.40~50.4055.20~67.20
運転表示なし
リモートセンシングなし
リモートコントロール(RC)オプション(外部駆動電源必要)
絶縁耐圧入力 - 出力・RC ※6AC3,000V 1分間 カットオフ電流=10mA, DC500V 50MΩ min(常温, 常湿)
入力 - FGAC2,000V 1分間 カットオフ電流=10mA, DC500V 50MΩ min(常温, 常湿)
出力・RC - FG ※6AC500V 1分間 カットオフ電流=25mA, DC500V 50MΩ min(常温, 常湿)
出力 - RC ※6AC100V 1分間 カットオフ電流=25mA, DC100V 10MΩ min(常温, 常湿)
環境使用温・湿度 ※4-10~+70℃ , 20~90%RH(結露なし)(取扱説明 項3.2をご参照ください)
保存温・湿度-20~+75℃ , 20~90%RH(結露なし)
振動10~55Hz 19.6m/s2(2G) 周期3分X, Y, Z 方向各1時間
衝撃196.1m/s2(20G)11ms X, Y, Z 方向各1回
適応規格安全規格(DC入力時は除く)UL60950-1 , C-UL(CSA60950-1), EN60950-1 , EN60065 , EN50178 取得 , 電安法準拠
雑音端子電圧FCC-B, VCCI-B, CISPR22-B, EN55011-B, EN55022-B 準拠
高調波電流IEC61000-3-2(クラスA)準拠 ※8
構造外形寸法/質量62×33.5×155mm(W×H×D)/280g max(シャーシ・カバー付:480g max)
冷却方法自然空冷(取扱説明 項3.1 , 項3.2をご参照ください)※4
  • ※1出力端子から150mmに22μFのコンデンサをつけた測定板での値です。(20MHzオシロスコープまたは、リップルノイズメータ(計測技研:RM-103相当品)による)。
    待機時の電力低減機能を内蔵しており、内部スイッチ素子を間欠動作させているため、負荷率Io=0~35%でのリップル・リップルノイズ仕様が異なります。
  • ※2経時ドリフトは周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化です。
  • ※3出力ディレーティングが必要です。DCでのご使用については弊社サポートセンターへお問い合わせください。
  • ※4複数台使用の場合、規制に適合しない場合がありますので弊社サポートセンターへお問い合わせください。
  • ※5動的な変動の場合、仕様を満足しないことがあります。
  • ※6他のクラスについては弊社サポートセンターへお問い合わせください。
  • ※ 過負荷状態あるいは、仕様範囲外での使用はお避けください、内部素子を破壊することがあります。
  • ※ 並列運転はできません。
  • ※ シャーシ・カバー付の場合はディレーティングが必要です。
  • ※ パルス負荷の場合は電源から音がでる場合があります。
 

ラインナップと特長

基板単体タイプ

基板単体タイプ

-出力数シリーズ名発売年主な特長安全規格 環境対応
基板単体タイプシングル1GHA'133×5インチ外径、医用電気機器対応、電動冷却機能で高電力密度UL・C-UL認定品/DEMKO認定品/CEマーキング適合品
'15-SNF:ファン付きオプション
'16
1LMA'14医用電気機器対応、ピーク対応UL・C-UL認定品/DEMKO認定品/CEマーキング適合品
1LFP'12ピーク電流対応、
LEPシリーズの小型版
UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
'13
1LEP'02ピーク電流対応UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1LFA'09基板単体タイプ汎用型電源、
LEAシリーズの小型版
UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
'10
SPLFA'11LFAシリーズ(シャーシ・カバー付)のPSE取得品電安法認定品
1LEA'99基板単体タイプ汎用型電源UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1LDA'94基板単体タイプ汎用型電源UL・C-UL認定品/CSA認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
'95
'97UL認定品/UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1LGA'08入力AC100V系基板単体タイプ汎用型電源UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
マルチ2LEB'00LEAシリーズの2出力タイプUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
3LDC'94LDAシリーズの3出力タイプUL・C-UL認定品/CSA認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
'95
2LB'92基板単体タイプ2出力電源、
性能・機能を限定し低価格を実現
-
リニアタイプマルチシングル1G'75AC100V系入力、リニア電源、
超低ノイズ・低リップル
-
2GW'75Gシリーズの2出力タイプ-
 

開発秘話

 

AC100V(85~132V)のLGAシリーズ(出力電力50~240W)と同一外形、同一取付にすることで、お客様が急きょAC200V対応が必要な場合でも置き換えることが容易です。
また、基板単体電源として10~300Wまでラインナップを広げることで、複数使用の場合でも同一シリーズでまとめることが可能 です。

型番リスト

型番
形状
出力電圧(シングルのみ)
定格出力電流(シングルのみ)(A)
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
最大出力電力(W)
電圧設定確度(V)
出力電圧可変(V)
コネクタ詳細
その他オプション機能
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オープンフレーム
DC5V
2
22
50
73.5
10
4.9~5.3
内部固定
-
なし
10

1個

1,701( 1,871円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オープンフレーム
DC5V
2
22
50
73.5
10
4.9~5.3
内部固定
VH(J.S.T) 入力コネクタ
なし
10

1個

1,881( 2,069円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オープンフレーム
DC5V
2
22
50
73.5
10
4.9~5.3
内部固定
-
シャーシ付
10

1個

1,771( 1,948円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
[本体カバー付き] カバー付き
DC5V
2
32
60
93.5
10
4.9~5.3
内部固定
-
シャーシ付
10

1個

1,886( 2,075円 )

-

[本体カバー付き] カバー付き
DC5V
2
32
60
93.5
10
4.9~5.3
内部固定
VH(J.S.T) 入力コネクタ
シャーシ付
10

1個

1,886( 2,075円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オープンフレーム
DC5V
2
22
50
73.5
10
4.9~5.3
4.5~5.5
-
ボリューム付
10

1個

1,743( 1,917円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オープンフレーム
DC12V
0.9
22
50
73.5
10.8
11.5~12.5
内部固定
-
なし
10

1個

1,614( 1,775円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
オープンフレーム
DC12V
0.9
22
50
73.5
10.8
11.5~12.5
内部固定
-
シャーシ付
10

1個

1,771( 1,948円 )

-

オープンフレーム
DC12V
0.9
22
50
73.5
10.8
11.5~12.5
内部固定
VH(J.S.T) 入力コネクタ
シャーシ付
10

1個

1,771( 1,948円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[本体カバー付き] カバー付き
DC12V
0.9
32
60
93.5
10.8
11.5~12.5
内部固定
-
シャーシ付
10

1個

1,971( 2,168円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オープンフレーム
DC24V
0.5
22
50
73.5
12
23~25
内部固定
-
なし
10

1個

1,614( 1,775円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[本体カバー付き] カバー付き
DC24V
0.5
32
60
93.5
12
23~25
内部固定
VH(J.S.T) 入力コネクタ
シャーシ付
10

1個

1,886( 2,075円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ワイド入力・基板単体タイプ・10W~300Wを揃えた豊富なバリエーション、10Wモデル。
【特長】
・待機時の電力低減機能を内蔵
・SEMIF47規格対応可
【用途】
・様々な汎用装置に使用可能

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LFA10Fモデル 10W単出力 基板単体タイプ

LFA10Fモデル 10W単出力 基板単体タイプ

    LFA15Fモデル 15W単出力 基板単体タイプ

    LFA15Fモデル 15W単出力 基板単体タイプ

      LFA50Fモデル 50W単出力 基板単体タイプ

      LFA50Fモデル 50W単出力 基板単体タイプ

        LFA100Fモデル 100W単出力 基板単体タイプ

        LFA100Fモデル 100W単出力 基板単体タイプ

          LFA75Fモデル 75W単出力 基板単体タイプ

          LFA75Fモデル 75W単出力 基板単体タイプ

            LGA100Aモデル 100W単出力 基板単体タイプ

            LGA100Aモデル 100W単出力 基板単体タイプ

              LFA30Fモデル 30W単出力

              LFA30Fモデル 30W単出力

                LFA150Fモデル 150W単出力 基板単体タイプ

                LFA150Fモデル 150W単出力 基板単体タイプ

                  PBA50Fモデル 50W単出力

                  PBA50Fモデル 50W単出力

                    PBA30Fモデル 30W単出力

                    PBA30Fモデル 30W単出力

                      LFA300Fモデル 300W単出力

                      LFA300Fモデル 300W単出力

                        LFA240Fモデル 240W単出力

                        LFA240Fモデル 240W単出力

                          PBA75Fモデル 75W単出力

                          PBA75Fモデル 75W単出力

                            メーカー コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル
                            通常価格 1,614円 1,871円 4,014円 5,714円 4,800円 4,314円 2,943円 6,743円 5,691円 3,981円 12,800円 10,243円 5,976円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            出力電力(W) 10 15 50 100 75 100 30 150 50 30 300 240 75
                            シングル/マルチ シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル
                            入力電圧 AC専用 AC専用 AC専用 AC専用 AC専用 AC専用 AC専用 AC専用 AC/DC AC/DC AC専用 AC専用 AC/DC
                            入出力端子形状 コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ 端子台 端子台 端子台 コネクタ 端子台
                            安全規格 CE / UL / CUL / TUV / CSA CE / UL / CUL / TUV / CSA CE / UL / CUL / TUV / CSA CE / UL / CUL / TUV / CSA - CE / UL / CUL / TUV / CSA - CE / UL / CUL / TUV / CSA - - CE / UL / CUL / TUV / CSA CE / UL / CUL / TUV / CSA -

                            LFA10Fモデル 10W単出力 基板単体タイプのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            小型電源の製作
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/31
                            コネクターハーネスも別途用意されていますので組み込み用としましては最適だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社で開発している回路の電源として
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/23
                            サイズがコンパクトな点と値段で選定し購入しました。型番でコネクタ形状の商品を選んでいます。コンパクトなので小さい箱にも入れられます。使っている中でこれといった不備、不具合もありません。問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場の現場で使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/31
                            工場の現場で使用しています。他のメーカーとも比較検討をしましたが、取り扱いがなくなってしまったのでこちらを選定しました。手のひらサイズの寸法と価格が決め手になりました。使用していて特に問題はありません。納期に関しては余裕をもって注文をかけるようにしているので、今のところ困ったことはありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査機器の電源に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/31
                            検査機器の電源に使用しています。価格が安いこと、基板なので小さいこと、カバーなどが付いていないので組み込みやすいことで選びました。オムロン他2社ぐらい比較しましたが、価格が合わなかったです。複雑な部品ではないので使いやすいです。基板がむき出しなので裏に絶縁紙を挟んでいます。納期は今までに納品の間に合わなかったこともないので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました