(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ADA750Fモデル 750W定格出力

ADA750Fモデル 750W定格出力

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
34,186円
税込単価
37,605円

【特長】・ワールドワイド入力/ピーク対応(750W定格出力)。

詳細情報を確認する

  • 出力電力(W):
    750
  • シングル/マルチ:
    シングル
  • 入力電圧:
    AC/DC
  • 高さ(mm):
    127
  • 幅(mm):
    70
  • 奥行(mm):
    230
  • 付属機能:
    並列
  • 入力電圧(V):
    AC85~264/DC120~350
  • 過電流保護回路:
    あり
  • 過電圧保護回路:
    あり
  • その他オプション機能:
    なし

(i)ご注意

  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合
事象電源で
起きていること
考えられる要因確認方法対策案該当製品例
通電直後から出力電圧が出ない過電圧保護が動作しているセンシング線が接続されていないセンシング線の接続を確認してくださいセンシング線を正しく接続してくださいセンシング機能を持つ製品全般
過電流保護回路が動作している出力が短絡している出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください出力側を正しく配線してください製品全般
出力に接続する装置の配線間違い(+V端子とGND端子の逆接続など)出力側の配線を確認してください
電源が起動していない入力電圧が電源に印加されていない外部ヒューズやブレーカがトリップしていないか確認してください外部ヒューズを交換、もしくはブレーカを戻してください製品全般
入力側の配線が正しいか確認してください入力側を正しく配線してください
リモートコントロールがOFFになっているリモートコントロール仕様の製品でないか確認してください(R仕様では外部電圧が必要な場合があります)リモートコントロール回路を正しく配線してくださいリモートコントロール仕様がある製品全般
リモートコントロールの回路の配線が正しいか確認してください
直列運転が不可能な製品で直列運転している1つの電源で、正常な電圧が出力されることを確認してください直列運転が可能な製品を使用してください直列運転不可の製品※取扱説明の「直列運転」を確認してください
正常に出力していたが、今は出力電圧が出ない過熱保護が動作しているFANが停止している電源を充分冷却して再度通電してもファンが止まっていることを確認してください
取扱説明書に記載のFANの寿命データを確認してください
FANユニットを交換してくださいPBA300F~1500
FPBA1500T
ACEシリーズ
電源を交換してくださいファンユニットがない製品
ポイント温度が高いまたはディレーティング範囲外で使用している電源を十分冷却して再度通電し、出力が出ることを確認してください取扱説明記載のポイント温度、ポイント温度がない場合はディレーティングカーブを確認の上、使用環境、放熱設計の見直しをお願いします過熱保護回路を搭載した製品(シャットダウン方式)
過電圧保護が動作しているモータが接続されている場合、逆起電圧により出力が上昇している出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください出力端子に、逆電圧防止用ダイオードを追加してください
逆起電圧がモータに印加されますので、モータメーカにも対策案の妥当性を確認してください
全製品

型番リスト

型番
形状
出力電圧(シングルのみ)
入出力端子形状
定格出力電流(シングルのみ)(A)
安全規格
電圧設定確度(V)
出力電圧可変(V)
端子台種類
ピーク電流(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ADA750F-24

[本体カバー付き] カバー付き
DC24V
[ネジ] 端子台
31.5
CE / UL / CUL / TUV / CSA
23.5~24.5
21.6~27
-
63A(AC入力200V)
10

1個

34,186( 37,605円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワールドワイド入力/ピーク対応(750W定格出力)。

(i)ご注意

  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

カタログ

 

ADA750F-24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ADA750Fモデル 750W定格出力の型番ADA750F-24のページです。
型番ADA750F-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ADA750Fモデル 750W定格出力

ADA750Fモデル 750W定格出力

    MGS30モデル 30W単出力

    MGS30モデル 30W単出力

      MGFS30モデル 30W単出力 ワイド入力

      MGFS30モデル 30W単出力 ワイド入力

        オンボード電源 CC-Eシリーズ

        オンボード電源 CC-Eシリーズ

          AC入力電源(AC-DCコンバータ) RWS-B

          AC入力電源(AC-DCコンバータ) RWS-B

            MGS15モデル 15W単出力

            MGS15モデル 15W単出力

              LFA300Fモデル 300W単出力

              LFA300Fモデル 300W単出力

                MGFS15モデル 15W単出力 ワイド入力

                MGFS15モデル 15W単出力 ワイド入力

                  LGA240Aモデル 240W単出力

                  LGA240Aモデル 240W単出力

                    LFA100Fモデル 100W単出力 基板単体タイプ

                    LFA100Fモデル 100W単出力 基板単体タイプ

                      LFA15Fモデル 15W単出力 基板単体タイプ

                      LFA15Fモデル 15W単出力 基板単体タイプ

                        LFA240Fモデル 240W単出力

                        LFA240Fモデル 240W単出力

                          LGA100Aモデル 100W単出力 基板単体タイプ

                          LGA100Aモデル 100W単出力 基板単体タイプ

                            メーカー コーセル コーセル コーセル TDKラムダ TDKラムダ コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル
                            通常価格 34,186円 4,029円 4,186円 929円 16,345円 3,071円 12,800円 3,229円 8,800円 5,714円 1,871円 10,243円 4,314円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            出力電力(W) 750 30 30 - 300 15 300 15 240 100 15 240 100
                            シングル/マルチ シングル シングル シングル - - シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル
                            入力電圧 AC/DC DC専用 DC専用 - AC/DC DC専用 AC専用 DC専用 AC専用 AC専用 AC専用 AC専用 AC専用
                            高さ(mm) 127 9.9 9.9 - 102 9.9 52.5 9.9 - - - - -
                            幅(mm) 70 25.4 25.4 - 41 25.4 95 25.4 - - - - -

                            ADA750Fモデル 750W定格出力のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました