(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
インタフェースモジュール  AD12ビットD8/S16CH
  • 数量スライド割引

インタフェースモジュール AD12ビットD8/S16CH (レビュー)

通常価格(税別)
68,000円 ~ 87,200円
税込価格
74,800円 ~ 95,920円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
シングルエンド16チャンネル・差動8チャンネルのAD12ビットD8 / S16CH
【特長】
・12ビット16チャンネル入力を持つPCI/CompactPCIアナログ入力インタフェースモジュール。
・複数の入力レンジを持ち、多彩な入力源に対応できるスタンダードタイプのインタフェースモジュール。
・アナログトリガ、外部トリガによるサンプリングを行うことが可能。
・外部クロックによるサンプリングが可能。
・複数枚のインタフェースモジュールを同じタイミングでサンプリングを行うことが可能。

インタフェースモジュール AD12ビットD8/S16CHのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    試験機器のデータ処理に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/09/18
    試験機器の本体と装置のデータ信号の交信に使用しています。コンテックの商品と比較をしています。長年使用していますので、継続して購入しました。同じメーカーで2枚使っています。今のところ特に問題はなく利用しています。今後スロットの仕様変更があった際に新しいスロットに対応するかどうか分かりませんが、使える限りは使用したいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インタフェースモジュール  AD12ビットD8/S16CH

インタフェースモジュール AD12ビットD8/S16CH

    1MSPS AD12ビットD8/S16CH

    1MSPS AD12ビットD8/S16CH

      インタフェースモジュール デジタル入出力 PPI48点TTL

      インタフェースモジュール デジタル入出力 PPI48点TTL

        電圧/電流出力DA12ビット4CH

        電圧/電流出力DA12ビット4CH

          16ビット単相パルスカウンタ(4CH)

          16ビット単相パルスカウンタ(4CH)

            DIO32/32点CMOS 5V-48V/100mA

            DIO32/32点CMOS 5V-48V/100mA

              デジタル入出力インタフェースモジュール DO64点

              デジタル入出力インタフェースモジュール DO64点

                CAN 64メッセージFIFO搭載

                CAN 64メッセージFIFO搭載

                  メーカー インタフェース インタフェース インタフェース インタフェース インタフェース インタフェース インタフェース インタフェース
                  通常価格 68,000円 125,600円 37,200円 146,100円 37,000円 42,300円 48,600円 75,500円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  種類 アナログ入出力 アナログ入出力 デジタル入出力 アナログ入出力 モーションコントローラ デジタル入出力 デジタル入出力 シリアル通信
                  速度タイプ 中低速 高速 - 中低速 - - - -
                  入力チャンネル数 S16/D8 S16/D8 - - 4 - - -
                  入力シングルエンド(チャンネル) 16 16 - - - - - -
                  入力差動(チャンネル) 8 8 - - - - - -

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。