(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

20MSPS DO32点TTL(DMA転送)

20MSPS DO32点TTL(DMA転送)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
47,500円
税込単価
52,250円

TTLレベル32点デジタル信号を持つデジタル出力製品。【特長】・バスマスタ方式...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    デジタル入出力
  • バス:
    PCI
  • PCIブラケット:
    標準
  • 寸法 長さ(mm):
    119.91
  • 寸法 幅(mm):
    106.68
  • 出力点数(チャネル):
    32
  • 絶縁方式:
    非絶縁
  • 出力応答時間(μs):
    0.03
  • 出力電圧(V):
    5
  • 最大出力電流(mA):
    20
  • 出力同期クロック:
    最大20MHz
  • 最大出力定格電圧(V):
    5
  • 出力形式:
    TTLレベル出力

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

PCI-2472Cの外観

出力仕様

出力形式:TTLレベル出力
推奨動作電圧:DC+5V(最大定格電圧:DC+5V)
最大出力電流:20mA
出力応答時間:0.03μs(TYP)
出力同期クロック:最大20MHz

  • 出力点数:32点
  • 絶縁方式:非絶縁
  • 割り込み機能:12点
  • 配線距離:1.5m程度(配線環境による)
  • バス仕様:PCIローカルバス(Rev.2.1以上)、32ビット、33MHz、5V/3.3V信号環境
  • 製品サイズ:スーパーショートサイズ(D119.91×H106.68mm)※基板部のみ
  • 電源仕様(消費電力):DC+5V(±5%): 0.2A(TYP)
  • 占有I/O ポート数:64ポート
  • 占有スロット数:1スロット
  • 対応OS:Windows10、Windows7、Windows2008、Windows Vista、Windows XP、Windows Embedded Standard2009、Windows XPe、Windows2003、Windows2000、Windows NT、Windows Me、Windows98、Windows95、Linux、RT Linux、SH Linux、SHRT Linux、DOS
  • コネクタ仕様:CN1:96ピンハーフピッチコネクタ(オス)
  • 使用条件:周囲温度/0~50℃、湿度/20~90%(非結露)
  • 重量:95g
  • MTBF:804,906時間
  • ※ DMAデータバッファサイズとは、パソコンからのデータ転送と外部へのデータ出力を仲介するため、一時的にデータを保持するバッファです。

ドライバ側で処理されるメモリサイズは異なります。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCI-2472C

10

1個

47,500( 52,250円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

TTLレベル32点デジタル信号を持つデジタル出力製品。
【特長】
・バスマスタ方式によりCPUに負荷をかけることなく、高速なデータ出力を行うことができる。
・タイマカウンタを搭載しているので、インターバルタイマとして使用可能。
・508データ×32ビットのFIFOを搭載しているので、高速出力時でもゆとりのあるデータ出力が可能。
・データを出力するタイミングおよび、外部とのインタフェースを制御する方法として4つのモードを搭載。
 (パターン出力、ゲート付きパターン出力、ストローブ出力、リクエスト出力)
・4モードのタイミングで、同期 / 非同期FIFOのタイミングをサポート。
・バイト、ワード、ダブルワードモード、を持っているのでシステムに合った出力データ点数を選べる。
【用途】
・コンピュータのメモリ空間に保存されたデータを自動的に外部へ出力するというDMA転送をサポート。

カタログ

 

Loading...

PCI-2472Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20MSPS DO32点TTL(DMA転送)の型番PCI-2472Cのページです。
型番PCI-2472Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20MSPS DO32点TTL(DMA転送)

20MSPS DO32点TTL(DMA転送)

    インタフェースモジュール デジタル入出力 DIO32点TTL

    インタフェースモジュール デジタル入出力 DIO32点TTL

      8軸絶縁パルスモーションコントローラ(円弧,直線補間)

      8軸絶縁パルスモーションコントローラ(円弧,直線補間)

        DIO8/8点 絶縁

        DIO8/8点 絶縁

          デジタル入出力インタフェースモジュール DIO16/16点 絶縁

          デジタル入出力インタフェースモジュール DIO16/16点 絶縁

            DO32点 絶縁

            DO32点 絶縁

              デジタル入出力インタフェースモジュール DIO32/32点 絶縁

              デジタル入出力インタフェースモジュール DIO32/32点 絶縁

                メーカー インタフェース インタフェース インタフェース インタフェース インタフェース インタフェース インタフェース
                通常価格 47,500円 28,200円 162,800円 25,500円 31,900円 38,300円 51,000円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                種類 デジタル入出力 デジタル入出力 モーションコントローラ デジタル入出力 デジタル入出力 デジタル入出力 デジタル入出力
                バス PCI - PCI PCI - PCI -
                PCIブラケット 標準 - 標準 標準 - - -
                寸法 長さ(mm) 119.91 - 174.63 119.91 - 119.91 -
                寸法 幅(mm) 106.68 - 106.68 106.68 - - -

                20MSPS DO32点TTL(DMA転送)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました