1MSPS AD16ビットD8/S16CHタイプ【特長】・3.3V信号環境 3...
Loading...
1MSPS AD16ビットD8/S16CHタイプ
【特長】
・3.3V信号環境 3Uサイズ CompactPCI CPZシリーズ、高速16ビットAD変換製品です。AD変換時間は1μsと高速変換が可能です。バスマスタ方式のバースト転送とスキャッタギャザ方式をサポートし、高速かつ大容量のDMA転送が可能です。シングルエンド16チャンネル、差動8チャンネル入力です。トリガ機能に、外部トリガ,アナログ入力によるトリガ,プリトリガ,ポストトリガ,カウンタ一致トリガ機能をサポートしています。また、1チャンネルのカウンタ機能をサポートしています。外部制御用に、デジタル入出力が共用8点あります。(デジタル入出力とカウンタは共用です。)コネクタには、96ピンハーフピッチコネクタを採用しています。※ 本製品は、複数の入力チャンネルをマルチプレクサにより切り替えてAD変換を行っていますので、複数のチャンネルを同時にサンプリングできません。また、チャンネルごとに入力レンジを設定することはできません。
Loading...
LPC-321216で型番確定
1MSPS AD16ビットD8/S16CHの型番LPC-321216のページです。
型番LPC-321216に関する仕様情報を記載しております。