(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超低背角形インターフェイスコネクタ LXシリーズ

超低背角形インターフェイスコネクタ LXシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
293円
税込価格
322円

【特長】・実装高さ2.0mm を実現:レセプタクルの実装高さ2.0mmと、従来...

詳細情報を確認する

  • 端子接触部のめっき:
  • コンタクトピッチ(mm):
    0.5
  • ターミナルピッチ(mm):
    0.5

(i)ご注意

  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。
  • 在庫品はカット品の為、返品・キャンセル不可となります。ご了承ください。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

LX40-12P 解除

Loading...

カタログ

型番リスト

型番

関連

用途
シリーズ
適用ピン・コンタクト
許容電流(A)
許容電圧(V)
ピン数
電線接続方法
接続方向
耐環境性
シリーズ詳細
用途
商品分類
使用温度範囲(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

LX40-12P

ケーブル接続
その他
オス(プラグ)
0.5
AC50
12
ハンダ
ストレート
耐環境性なし
LX
-
プラグ
-40~70
10

1個

293( 322円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・実装高さ2.0mm を実現:レセプタクルの実装高さ2.0mmと、従来品(3200シリーズ)と比べ、約30%の薄型化を実現しました。
・高強度構造:レセプタクルは、金属シェルで覆われているため堅牢で、こじりに対して高い耐性があります。
・高い接触信頼性:端子はベローズ構造端子を採用し、十分な嵌合ストロークを持たせてありますので、高い接触信頼性が得られます。
・ソフトな挿入感で、挿抜回数5,000回と高寿命です。
・シーケンス構造:レセプタクル側の両端2端子は、他の端子より0.5mm長いシーケンス構造です。回路の保護に配慮した設計になっています。
・端子の有効嵌合長は、シーケンス端子が1.45mm、他の端子は0.95mmです。
・誤挿入を防止:プラグを斜めから嵌合したり、逆さに嵌合した際に、レセプタクル側の開口部入り口で歯止めが掛かり、誤挿入を防止する構造になっています。
・簡易ロック構造:嵌合時にケーブルに強い力が加わった場合、安全に抜けるロック構造です。
【用途】
・DSC、PDA、携帯電話、薄型電子機器等。

(i)ご注意

  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。
  • 在庫品はカット品の為、返品・キャンセル不可となります。ご了承ください。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超低背角形インターフェイスコネクタ LXシリーズ

超低背角形インターフェイスコネクタ LXシリーズ

    1mmピッチ 基板対ケーブル・FPC・細線同軸コネクタ DF19シリーズ

    1mmピッチ 基板対ケーブル・FPC・細線同軸コネクタ DF19シリーズ

      CRC(TM)(コンパクトロボットコネクター)(51238)

      CRC(TM)(コンパクトロボットコネクター)(51238)

        CRC(TM)(コンパクトロボットコネクター)(55836)

        CRC(TM)(コンパクトロボットコネクター)(55836)

          CRC(TM)(コンパクトロボットコネクター)(56377)

          CRC(TM)(コンパクトロボットコネクター)(56377)

            CRC(TM)(コンパクトロボットコネクター)(51233)

            CRC(TM)(コンパクトロボットコネクター)(51233)

              CRC™(コンパクトロボットコネクター)(54333)

              CRC™(コンパクトロボットコネクター)(54333)

                CRC(TM)(コンパクトロボットコネクター)(54332)

                CRC(TM)(コンパクトロボットコネクター)(54332)

                  1.25mmピッチ小型圧着コネクタ(UL規格認定品) DF13シリーズ

                  1.25mmピッチ小型圧着コネクタ(UL規格認定品) DF13シリーズ

                    D-subコネクタ用バックシェル FMDシリーズ(15極/アングル)

                    D-subコネクタ用バックシェル FMDシリーズ(15極/アングル)

                      コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm

                      コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm

                        3200シリーズ SMT対応超小型インターフェイス用コネクタ

                        3200シリーズ SMT対応超小型インターフェイス用コネクタ

                          多極角形コネクタ(サミコン) 1600シリーズ

                          多極角形コネクタ(サミコン) 1600シリーズ

                            メーカー ヒロセ電機 ヒロセ電機 モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス ヒロセ電機 モレックス TE Connectivity ヒロセ電機 ヒロセ電機
                            通常価格 293円 18円 368円 1,989円 672円 288円 2,805円 2,802円 10円 2,915円 79円 366円 55円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            端子接触部のめっき - - - - - - - - - - -
                            コンタクトピッチ(mm) 0.5 - - - - - - - - - - 0.8 -
                            ターミナルピッチ(mm) 0.5 - - - - - - - - - - - -

                            超低背角形インターフェイスコネクタ LXシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました