(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高耐圧(3000V) ロック付基板対ケーブルコネクタ MDF51シリーズ

高耐圧(3000V) ロック付基板対ケーブルコネクタ MDF51シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
27円
税込価格
30円

3000V対応の高耐圧 ロック付き基板対ケーブルコネクタ。ワンプッシュでの接続...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

MDF51K-2P-12DSA(20) 解除

Loading...

商品情報

ワンプッシュで簡単、確実に嵌合作業が行える角型コネクタ

ワンプッシュで簡単確実嵌合

ワンプッシュで簡単確実嵌合

ヘッダーコネクタの浮き上がり防止構造/端子/絶縁ケース

ヘッダーコネクタの浮き上がり防止構造/端子/絶縁ケース

高耐圧(3,000V) ロック付基板対ケーブルコネクタ MDF51シリーズのラインナップ

MDF51K-2P-12DSA(20)

MDF51K-2P-12DSA(20)

MDF51SU-2P-13V(23)

MDF51SU-2P-13V(23)

MDF51SY-2P-13DSA(21)

MDF51SY-2P-13DSA(21)

MDF51-2S-12C

MDF51-2S-12C

この商品の外形図と寸法

MDF51K(P=12mmタイプ)(UL、C-UL、TÜV認定品)

MDF51K(P=12mmタイプ)

MDF51K(P=12mmタイプ)寸法図
ストレートピンヘッダー、DIP

推奨基板寸法図(t=1.6mm)

推奨基板寸法図(t=1.6mm)

梱包図

梱包図
仕様:錫めっき、トレー梱包

製品番号HRS No.極数樹脂色
MDF51K-2P-12DSA(20)547-2017-9-202ブラック

MDF51SU/MDF51SY(P=13mmタイプ)

MDF51SU/MDF51SY(P=13mmタイプ)寸法図

MDF51SU/MDF51SY(P=13mmタイプ)寸法図
ストレートピンヘッダー、SMT

推奨基板パターン図

推奨基板パターン図

梱包図

梱包図
仕様:錫めっき、エンボス梱包

製品番号HRS No.極数樹脂色
MDF51SU-2P-13V(23)547-2016-6-232ベージュ

MDF51SY-2P-13DSA(21)

MDF51SY-2P-13DSA(21)寸法図/ストレートピンヘッダー、DIP

MDF51SY-2P-13DSA(21)寸法図/ストレートピンヘッダー、DIP

推奨基板寸法図(t=1.6mm)

推奨基板寸法図(t=1.6mm)

製品番号HRS No.極数樹脂色
MDF51SY-2P-13DSA(21)547-0920-3-212ブラック
梱包図

梱包図
仕様:錫めっき、トレー梱包

MDF51-24SCF(40)

MDF51-24SCF(40)寸法図

MDF51-24SCF(40)寸法図

製品番号HRS No.種別数量処理
MDF51-24SCF(40)547-2005-0-40リール端子1リール 10,000本巻錫めっき
導体サイズ(芯線構成)被覆外径
AWG24(19本/φ0.127mm)φ1.74mm

適合電線(錫めっき軟銅線)

  • 推奨電線:UL3239
  • ストリップ長:1.8~2.6mm

注)適用電線以外の電線をご使用の際はご相談ください。

種類製品番号HRS No.適合コンタクト
アプリケータAP105-MDF51-24SCL901-4607-9-00MDF51-24SCF
プレス本体CM-105CL901-0005-4-00-
抜き工具DF-C-PO(B)CL550-0179-2-00MDF51-24SCF

適用圧着工具
(注1)指定の工具以外が原因で発生した問題につきましては、保証の対象外となります。
(注2)指定のプレス本体を使用の場合、専用のリールスタンドが必要となります。

MDF51-2S-12C

MDF51-2S-12C

MDF51-2S-12C
圧着ソケット

製品番号HRS No.極数樹脂色
MDF51-2S-12C547-2004-7-002ホワイト

(注)1パック(100個入り)

型番リスト

型番

関連

用途
使用電流(A)
使用電圧(V)
ピン数
適用ピン・コンタクト
シリーズ
接続方向
代表規格
結線方法
端子接触部のめっき
商品分類
コンタクトピッチ(mm)
寸法(縦×横×奥行き)(mm)
使用温度範囲(℃)
ターミナルピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

MDF51K-2P-12DSA(20)

対基板
1
AC/DC3000
10
オス(プラグ)
その他
ストレート
UL / CUL / TUV / ROHS
基板実装(DIP)
スズ
ヘッダー
12
9.55×21.5×11.9
-35~+85
12
10

2個

27( 30円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

3000V対応の高耐圧 ロック付き基板対ケーブルコネクタ。ワンプッシュでの接続が可能で、嵌合操作性を向上。
【特長】
・ワンプッシュでコネクタの嵌合が可能:慣性ロックを採用することにより、ワンプッシュで簡単、確実に嵌合作業が行え、半嵌合による事故防止が図れる。
・垂直嵌合による作業性向上:垂直嵌合、ケーブル水平引き出しにより、現場での作業性が向上。
・また、嵌合面には大きな誘い込みを付けることにより、挿入性の向上も図る。
・高耐圧を意識した設計:端子ピッチに加えて、沿面距離を稼ぐ設計をすることにより、高耐圧での性能を保持。
・ヘッダーコネクタの浮き上がり防止:計4箇所の半田付けにより、ヘッダー側ハウジングをしっかり押さえ込むことで、浮き上がりを防止。
・半田実装による浮き上がり防止:半田実装による浮き上がり防止として端子にキンク構造をつける(P=12mm品のみ対象)。
・UL,C-UL,TÜV認定品:コネクタとして安全規格を取得(P=12mmのみ対象)。
【用途】
・液晶TVバックライト用
・FPD電源

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高耐圧(3000V) ロック付基板対ケーブルコネクタ MDF51シリーズ

高耐圧(3000V) ロック付基板対ケーブルコネクタ MDF51シリーズ

    ミニチュアデルタリボン(MDR)システムリセプタクル(コンドミニアム)

    ミニチュアデルタリボン(MDR)システムリセプタクル(コンドミニアム)

      【オムロン】MILソケットコネクタ 圧接メスコネクタ (ロック付き)

      【オムロン】MILソケットコネクタ 圧接メスコネクタ (ロック付き)

        040コンタクト・MX19 シリーズ

        040コンタクト・MX19 シリーズ

          ラックアンドパネルコネクタ QR/P6シリーズ

          ラックアンドパネルコネクタ QR/P6シリーズ

            小型防水型・基板対電線接続用コネクタ MX23Aシリーズ(040コンタクト)

            小型防水型・基板対電線接続用コネクタ MX23Aシリーズ(040コンタクト)

              デジタル放送機器対応D端子コネクタ DXLMシリーズ

              デジタル放送機器対応D端子コネクタ DXLMシリーズ

                ディスクリートワイヤー結線用 DF1Eシリーズ(2.5mmピッチ)

                ディスクリートワイヤー結線用 DF1Eシリーズ(2.5mmピッチ)

                  DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ

                  DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ

                    MX34 シリーズ コネクタ

                    MX34 シリーズ コネクタ

                      デバイスネット準拠コネクタ HR31シリーズ

                      デバイスネット準拠コネクタ HR31シリーズ

                        ライトアングル タイプコネクタ RD*Dシリーズ

                        ライトアングル タイプコネクタ RD*Dシリーズ

                          基板対電線/電線対電線(中継)接続用コネクタ IL-AG5 シリーズ(025コンタクト)

                          基板対電線/電線対電線(中継)接続用コネクタ IL-AG5 シリーズ(025コンタクト)

                            メーカー ヒロセ電機 スリーエムジャパン ミスミ 日本航空電子工業 ヒロセ電機 日本航空電子工業 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 日本航空電子工業 ヒロセ電機 ヒロセ電機 日本航空電子工業
                            通常価格 27円 3,428円 209円 106円 288円 438円 134円 28円 6円 86円 138円 418円 57円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            高耐圧(3000V) ロック付基板対ケーブルコネクタ MDF51シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました