(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロック付 小型携帯端末機器用インターフェイスコネクタ STシリーズ

ロック付 小型携帯端末機器用インターフェイスコネクタ STシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
534円
税込単価
587円

高さ3mmと小型・低背設計ながら、強固なロック構造を持ったインターフェイスコネ...

詳細情報を確認する

  • シリーズ詳細:
    ST
  • 端子接触部のめっき:
  • コンタクトピッチ(mm):
    0.5

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。

型番

ST40X-18S-CV1(30) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

小型携帯端末機器用インターフェイスコネクタ

STシリーズ一覧

STシリーズ一覧

ロック付 小型角形インターフェイスコネクタ STシリーズの仕様について

製品規格

定格定格電流0.5A(任意の4極に1A迄通電可能)使用温度範囲:-30℃~+80℃(注1)
保存温度範囲:-40℃~+85℃
定格電圧AC100V
項目規格条件
1.接触抵抗60mΩ以下DC100mAで測定
2.絶縁抵抗1000MΩ以上DC250Vで測定
3.耐電圧せん絡・絶縁破壊がないことAC350Vで1分間通電
4.総合挿抜力29.4N以下適合コネクタ使用。(ロックは含まない)
5.繰り返し動作接触抵抗100mΩ以下10000回
6.耐衝撃性10μs以上の電気的瞬断がないこと。
接触抵抗100mΩ以下
加速度490m/s2、持続時間11ms
正弦半波3方向各3回
7.温度サイクル接触抵抗100mΩ以下
絶縁抵抗1000MΩ以上
温度 -55→5~35→85→5~35℃
時間 30→5→30→5分
を5サイクル試験する
8.塩水噴霧コネクタの機能を損なうような、はなはだしい腐食のないこと。濃度 5±1%の塩水、温度35±3℃48時間放置後
塩の付着物を水洗いし、常温常湿中に24時間放置する。
9.ロック強度印加中十分結合していること。
印加後、結合部などに異常がないこと。
49Nの引張力を嵌合軸方向及び上下左右90˚方向に加える。
10..耐振性10μs以上の電気的瞬断がないこと。
接触抵抗100mΩ以下
10~55Hz、片振幅0.75m
3軸方向各2時間

(注1)通電時の温度上昇を含みます。

材質・処理

部品材質処理備考
絶縁ケース合成樹脂クロ色UL94V-0
端子銅合金接触部:金めっき-
金属シールドステンレス鋼すずめっき-

レセプタクル・クレイドル

部品材質処理備考
絶縁ケース合成樹脂クロ色UL94V-0
端子銅合金接触部:金めっき-
金属シールドステンレス鋼--
カバーケース合成樹脂-UL94V-0

プラグ

この商品の特長について

強固なロック構造

強固なロック構造

コネクタ嵌合状態で、上下左右、嵌合方向に49Nの引っ張り力耐えられる設計となっています。不意の衝撃にもトラブル無く安心してご使用になれます。

コネクタの逆挿入、ななめ嵌合を防止

コネクタの逆挿入、ななめ嵌合を防止

上下4つのキーにより、コネクタの逆挿し、ななめ嵌合を防止します。ななめ嵌合した時、レセプタクル信号部にプラグが接触しないよう保護する構造になっていますので、挿抜回数の多い周辺機器との接続に最適です。

豊富なバリエーション

豊富なバリエーション

データー通信用のシールドプラグ、充電用のノンシールドプラグの様な実装に対応した、リバースプラグタイプ、クレイドル機器に使用できるクレイドルタイプ等周辺機器との種々の接続形態に対応できる豊富なバリエーションを取り揃えています。

この商品のシリーズ一覧

ST60-10P(30) レセプタクル/10極

ST60-10P(30)
レセプタクル/10極

ST60-18P(30) レセプタクル/18極

ST60-18P(30)
レセプタクル/18極

ST60-24P(30) レセプタクル/24極

ST60-24P(30)
レセプタクル/24極

ST60-36PR(30) レセプタクル/36極

ST60-36PR(30)
36極リバースタイプ

ST60X-36S(30) クレイドル/36極(水平タイプ)

ST60X-36S(30)
クレイドル/36極(水平タイプ)

ST80X-18S(30)クレイドル/18極(垂直タイプ)

ST80X-18S(30)
クレイドル/18極(垂直タイプ)

ST40-10S-CVR(30) 10極リバースノンシールドタイプ

ST40-10S-CVR(30)
10極リバースノンシールドタイプ

ST40X-18S-CV(30) 18極シールドタイプ

ST40X-18S-CV(30)
18極シールドタイプ

ST40X-18S-CVR(30) 18極リバースシールドタイプ

ST40X-18S-CVR(30)
18極リバースシールドタイプ

ST40X-24S-CV(30)24極シールドタイプ

ST40X-24S-CV(30)
24極シールドタイプ

ST40X-24S-CV1(30) 24極シールドタイプ(太線タイプ)

ST40X-24S-CV1(30)
24極シールドタイプ(太線タイプ)

ST40X-36S-CV(30) 24極シールドタイプ(太線タイプ)

ST40X-36S-CV(30)
36極シールドタイプ

この商品の外形図と寸法について

ST60-10P(30) レセプタクル/10極

ST60-10P(30)
レセプタクル/10極

ST60-18P(30) レセプタクル/18極

ST60-18P(30)
レセプタクル/18極

ST60-24P(30)レセプタクル/24極

ST60-24P(30)
レセプタクル/24極

ST60-36PR(30) レセプタクル/36極

ST60-36PR(30)
36極リバースタイプ

ST60X-36S(30) クレイドル/36極(水平タイプ)

ST60X-36S(30)
クレイドル/36極(水平タイプ)

ST80X-18S(30) クレイドル/18極(垂直タイプ)

ST80X-18S(30)
クレイドル/18極(垂直タイプ)

ST40-10S-CVR(30) 10極リバースノンシールドタイプ

ST40-10S-CVR(30)
10極リバースノンシールドタイプ

ST40X-18S-CV(30) 18極シールドタイプ

ST40X-18S-CV(30)
18極シールドタイプ

ST40X-18S-CVR(30) 18極リバースシールドタイプ

ST40X-18S-CVR(30)
18極リバースシールドタイプ

ST40X-24S-CV(30) 24極シールドタイプ

ST40X-24S-CV(30)
24極シールドタイプ

ST40X-24S-CV1(30) 24極シールドタイプ(太線タイプ)

ST40X-24S-CV1(30)
24極シールドタイプ(太線タイプ)

ST40X-36S-CV(30) 24極シールドタイプ(太線タイプ)

ST40X-36S-CV(30)
36極シールドタイプ

この商品の使用上の注意について

推奨リフロー温度プロファイル

推奨リフロー温度プロファイル

測定は基板表面としています。

クリームはんだの種類、メーカー、基板サイズ、その他の実装部材等の条件により異なる場合がありますので、実装状態を十分ご確認の上ご使用願います。

型番リスト

型番

関連

用途
シリーズ
適用ピン・コンタクト
許容電流(A)
許容電圧(V)
ピン数
電線接続方法
接続方向
耐環境性
用途
商品分類
特徴
使用温度範囲(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST40X-18S-CV1(30)

ケーブル接続
その他
メス(ソケット)
1
AC100
18
ハンダ
ストレート
耐環境性なし
-
プラグ
シールドタイプ(太線タイプ)
-30~80
10

1個

534( 587円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高さ3mmと小型・低背設計ながら、強固なロック構造を持ったインターフェイスコネクタ。
【特長】
・強固なロック機構:コネクタ嵌合状態で、上下左右、嵌合方向に49Nの引っ張り力に耐えられる設計となっています。
・不意の衝撃にもトラブル無く安心してご使用になれます。
・コネクタの逆挿入、ななめ嵌合を防止。
・上下4つのキーにより、コネクタの逆挿し、ななめ嵌合を防止します。
・ななめ嵌合した時、レセプタクル信号部にプラグが接触しないよう保護する構造になっていますので、挿抜回数の多い周辺機器との接続に最適です。
・小型機器のI/Fに最適:プラグは厚み8mm、長さ20mm(カバー含む)と小型機器に対しても違和感の無いサイズです。
・レセプタクルは高さ3mmと低背、コンタクトピッチは0.5mm、少ない面積で実装できるのでセットの小型化に貢献できます。
・豊富なバリエーション:データ通信用シールドプラグ、充電用のノンシールドプラグ、実装に対応した、リバースプラグタイプ、クレイドル機器に使用できるクレイドルタイプ等周辺機器との種々の接続形態に対応できる豊富なバリエーションを取り揃えています。
・ケーブルの種類が選択可能:プラグは、はんだ付け結線のため、任意のケーブルをご使用頂けます。
【用途】
・DSC、PDA、ノートパソコン、携帯電話等。

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。

カタログ

ST40X-18S-CV1(30)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロック付 小型携帯端末機器用インターフェイスコネクタ STシリーズの型番ST40X-18S-CV1(30)のページです。
型番ST40X-18S-CV1(30)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロック付 小型携帯端末機器用インターフェイスコネクタ STシリーズ

ロック付 小型携帯端末機器用インターフェイスコネクタ STシリーズ

    QX シリーズ 角型コネクタ

    QX シリーズ 角型コネクタ

      デジタル放送機器対応D端子コネクタ DXLMシリーズ

      デジタル放送機器対応D端子コネクタ DXLMシリーズ

        基板対電線接続用コネクタ MX31シリーズ(025信号用/040パワー用)コンタクト

        基板対電線接続用コネクタ MX31シリーズ(025信号用/040パワー用)コンタクト

          デバイスネット準拠コネクタ HR31シリーズ

          デバイスネット準拠コネクタ HR31シリーズ

            1.25mmピッチ小型圧着コネクタ(UL規格認定品) DF13シリーズ

            1.25mmピッチ小型圧着コネクタ(UL規格認定品) DF13シリーズ

              【本多通信工業】MRコネクタ 縦横兼用フード

              【本多通信工業】MRコネクタ 縦横兼用フード

                【富士通コンポーネント】FCNコネクタフード 中継タイプ

                【富士通コンポーネント】FCNコネクタフード 中継タイプ

                  3.3mmピッチ 内部電源用小型基板対ケーブルコネクタ DF33シリーズ

                  3.3mmピッチ 内部電源用小型基板対ケーブルコネクタ DF33シリーズ

                    MX34 シリーズ コネクタ

                    MX34 シリーズ コネクタ

                      多極角形コネクタ(サミコン) 1600シリーズ

                      多極角形コネクタ(サミコン) 1600シリーズ

                        D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ 9極 ストレート

                        D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ 9極 ストレート

                          超低背角形インターフェイスコネクタ LXシリーズ

                          超低背角形インターフェイスコネクタ LXシリーズ

                            メーカー ヒロセ電機 日本航空電子工業 ヒロセ電機 日本航空電子工業 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ミスミ ミスミ ヒロセ電機 日本航空電子工業 ヒロセ電機 AMPHENOL ヒロセ電機
                            通常価格 534円 6,053円 134円 454円 138円 10円 400円 271円 7円 97円 55円 370円 293円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            シリーズ詳細 ST - - - HR DF13 - - - - - - -
                            端子接触部のめっき - - - - - - - - - -
                            コンタクトピッチ(mm) 0.5 - 1.27 - - - - - - - - - 0.5

                            ロック付 小型携帯端末機器用インターフェイスコネクタ STシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            自社製品の生産に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/26
                            開発の方から指定があり購入しました。大きさ的にも使いやすく、性能も満足しています。取り付けに関してもスムーズに行えました。耐久性に関しても問題はありません。価格が上がっているので、ロットで購入した際にはもう少し安くなるなどしてほしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました