(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角形多極ラック/パネル圧着コネクタ QR/Pシリーズ【1~100個入り】

角形多極ラック/パネル圧着コネクタ QR/Pシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
51円 ~ 4,646円
税込価格
56円 ~ 5,111円

ユニットとラック間の接続を行うラック&パネルコネクタ。【特長】・プラグイン接続...

詳細情報を確認する

  • シリーズ詳細:
    QR/P
  • 特記事項:
    電源部:AC600V/信号部:AC250V (UL・CSA規格時)

(i)ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

この商品の特長

ラックアンドパネルコネクタ QR/Pシリーズ:関連画像

角形多極ラック/パネル圧着コネクタ

端子は雄雌共用としているため、調達性・管理性に優れている。
フローティングブッシュを設けており、フローティング構造を可能にしている。
UL、CSA、TUV取得済。

製品仕様

コネクタ形状 プラグ,レセプタクル,端子
一般呼称 ドロワー
挿抜回数 1000
極数 8,12,16,24,4
開口部ピッチ 4.5mm
接点部めっき
定格電流 10,13,7A
定格電圧(AC) AC250,600V
定格電圧(DC) DC300V
開口部方向 ストレート
結線方法 圧着
適合電線サイズ(AWG)Min. AWG 24,16
適合電線サイズ(AWG)Max. AWG 14,18
使用温度範囲(Max.) 60℃
使用温度範囲(Min.) -10℃
ラックアンドパネルコネクタ QR/Pシリーズ:関連画像

プラグ

ラックアンドパネルコネクタ QR/Pシリーズ:関連画像

レセプタクル

型番リスト

型番

関連

用途
シリーズ
適用ピン・コンタクト
許容電流(A)
許容電圧(V)
ピン数
電線接続方法
接続方向
耐環境性
代表規格
用途
端子接触部のめっき
商品分類
コンタクトピッチ(mm)
使用温度範囲(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
パネルマウント
その他
オス(プラグ)
10
AC600/AC250
24
圧着
ストレート
耐環境性なし
UL / TUV / CSA
-
端子無
中継ハウジング(プラグイン接続)
4.5
-10~60
10

1個

488( 537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
その他
オス/メス兼用
13
AC600/AC250
-
圧着
-
耐環境性なし
-
端子
ニッケルメッキに部分金めっき
バラ圧着端子
-
10

1パック

100個入り

4,646( 5,111円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
その他
オス/メス兼用
7
AC600/AC250
-
圧着
-
耐環境性なし
-
端子
ニッケルメッキに部分金めっき
バラ圧着端子
-
10

5個

51( 56円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ユニットとラック間の接続を行うラック&パネルコネクタ。
【特長】
・プラグイン接続構造の為、有効嵌合長にゆとりを持たせています。
・プラグイン接続により電源・信号回路を接続、切り離しができる。
・端子は雄雌共用としている為、調達性・管理性に優れています。
・フローティングブッシュを設けており、フローティング構造を可能。
・無理のない挿抜が可能。
・本品は、UL、CSA、TÜV取得済。
【用途】
・PPC、送受信装置に。
・自動販売機、計測機器、オートメ機器に。
・アミューズメント機器に。

(i)ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角形多極ラック/パネル圧着コネクタ QR/Pシリーズ

角形多極ラック/パネル圧着コネクタ QR/Pシリーズ

    角形小型多極ラック/パネル圧着コネクタQR/P1 シリーズ

    角形小型多極ラック/パネル圧着コネクタQR/P1 シリーズ

      DHシリーズ 高速伝送用 1ミリピッチ 小型インターフェイスコネクタ

      DHシリーズ 高速伝送用 1ミリピッチ 小型インターフェイスコネクタ

        PSシリーズ ライトアングルスルーホールタイプ

        PSシリーズ ライトアングルスルーホールタイプ

          UBコネクタ

          UBコネクタ

            PCRシリーズ 高密度コネクタケース

            PCRシリーズ 高密度コネクタケース

              Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ

              Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ

                2.54mmピッチ ボックスタイプピンヘッダー HIF3Fシリーズ

                2.54mmピッチ ボックスタイプピンヘッダー HIF3Fシリーズ

                  角型コネクタ 1.27mmピッチ角型コネクタ PCRシリーズ

                  角型コネクタ 1.27mmピッチ角型コネクタ PCRシリーズ

                    ユニバーサルパワーコネクタシリーズ

                    ユニバーサルパワーコネクタシリーズ

                      ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドプラグ

                      ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドプラグ

                        MSMシリーズ バーンディコネクタ

                        MSMシリーズ バーンディコネクタ

                          超小型ラック/パネル圧着コネクタ QR/P15シリーズ

                          超小型ラック/パネル圧着コネクタ QR/P15シリーズ

                            メーカー ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 日本航空電子工業 日本圧着端子製造 本多通信工業 ミスミ ヒロセ電機 本多通信工業 TE Connectivity スリーエムジャパン SOURIAU ヒロセ電機
                            通常価格 51円 310円 23円 575円 147円 503円 395円 129円 497円 61円 1,189円 1,185円 159円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            シリーズ詳細 QR/P QR/P - - - - - - - - - - -
                            特記事項 電源部:AC600V/信号部:AC250V (UL・CSA規格時) 電源部:AC250V/信号部:AC125V (UL・CSA規格時) - - - - - - - - - - -

                            角形多極ラック/パネル圧着コネクタ QR/Pシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            筐体製作
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/20
                            必要な型番・量だけを安く購入でき、すぐに届けてもらえるのでいつも助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査冶具作成のため
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/01
                            品質上、まったく問題ありません。
                            勘合用にフローティングナットが付いています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました