(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラックアンドパネルコネクタ QR/P6シリーズ

ラックアンドパネルコネクタ QR/P6シリーズ
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
288円
税込価格
317円

プラグ・イン接続の角形多極ラック/パネルコネクタとして好評をいただいております...

詳細情報を確認する

  • コンタクトピッチ(mm):
    2.54

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

QR/P6-24S-C(01) 解除

【発売前商品】現在はご注文できません

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番

関連

用途
シリーズ
適用ピン・コンタクト
許容電流(A)
許容電圧(V)
ピン数
接続方向
耐環境性
代表規格
シリーズ詳細
用途
商品分類
使用温度範囲(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

QR/P6-24S-C(01)

パネルマウント
その他
メス(ソケット)
10
AC120
24
ストレート
耐環境性なし
UL / TUV / CSA
QR/P
-
ハウジング(プラグイン接続)
-10~60
10

1個

288( 317円 )

-

  1. 1

詳細情報

基本情報

プラグ・イン接続の角形多極ラック/パネルコネクタとして好評をいただいております。
電源用と信号用に分割した圧着端子、絶縁物一体形状ガイドピンで小型化設計。
【特長】
・端子はスムージングな挿抜感触と相まって、ポイント・ブレード接触により安定した接点圧が得られ、プラグ・イン接続に特有のコネクタ結合長のばらつきに対する対応幅にゆとりが得られています
・端子は電源用と信号用を分割化することによりコンパクト化を図っております
・ハウジング内の信号端子ピッチは2.54mmとし、片側の対向2極は高電圧に充分耐えられるように6.9mmのピッチで配置されていますので、電源用としてご使用いただけます
・絶縁材は難燃財(UL9V-0)を使用しています
・ガイドピンを絶縁物と一体化する事で小型化
・段付きビスを使用する事で、フローティング構造を可能
・雌形ハウジングは雌端子の接触部を嵌合面より深くし、フィンガー試験(UL規格1950準拠)に対応出来る構造としております
・本品は、UL、CSA、TÜV取得済

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラックアンドパネルコネクタ QR/P6シリーズ

ラックアンドパネルコネクタ QR/P6シリーズ

    ラックアンドパネルコネクタ QR/P4シリーズ

    ラックアンドパネルコネクタ QR/P4シリーズ

      角形小型多極ラック/パネル圧着コネクタQR/P1 シリーズ

      角形小型多極ラック/パネル圧着コネクタQR/P1 シリーズ

        3.5mmピッチ2列配列 小型内部電源用コネクタ MDF6シリーズ

        3.5mmピッチ2列配列 小型内部電源用コネクタ MDF6シリーズ

          角形多極ラック/パネル圧着コネクタ QR/Pシリーズ

          角形多極ラック/パネル圧着コネクタ QR/Pシリーズ

            PSシリーズ ライトアングルスルーホールタイプ

            PSシリーズ ライトアングルスルーホールタイプ

              インサート CDD 10A/250V 高密度圧着式

              インサート CDD 10A/250V 高密度圧着式

                DHシリーズ 高速伝送用 1ミリピッチ 小型インターフェイスコネクタ

                DHシリーズ 高速伝送用 1ミリピッチ 小型インターフェイスコネクタ

                  角型コネクタ 1.27mmピッチ角型コネクタ PCRシリーズ

                  角型コネクタ 1.27mmピッチ角型コネクタ PCRシリーズ

                    3M(TM)MDRコネクタ リセプタクル ミニチュアデルタリボン(MDR)システム

                    3M(TM)MDRコネクタ リセプタクル ミニチュアデルタリボン(MDR)システム

                      高耐圧(3000V) ロック付基板対ケーブルコネクタ MDF51シリーズ

                      高耐圧(3000V) ロック付基板対ケーブルコネクタ MDF51シリーズ

                        エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ 角形パワー コネクタ

                        エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ 角形パワー コネクタ

                          PCRシリーズ 高密度コネクタケース

                          PCRシリーズ 高密度コネクタケース

                            メーカー ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 日本航空電子工業 ILME ヒロセ電機 本多通信工業 スリーエムジャパン ヒロセ電機 TE Connectivity 本多通信工業
                            通常価格 288円 318円 310円 21円 51円 537円 1,364円 23円 497円 409円 27円 9円 503円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コンタクトピッチ(mm) 2.54 2.54 - - - - - - - - - - -

                            ラックアンドパネルコネクタ QR/P6シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト